maxon Story

Meer precisie, minder wrijving: strain-wave tandwielkasten voor gevoelige toepassingen

Onderwerpen

Strain_Wave_Gears_GSW55A_FRONTStrain_Wave_Gear_ECX_flat_42_explosive_view_rendered

Wanneer het gaat om nauwkeurige bewegingscontrole en hoge koppeloverdracht in een minimale ruimte, is de strain-wave technologie onmisbaar. Darko Lukic, Head of Development Gears bij maxon, legt uit waarom deze precisiecomponenten het portfolio van het bedrijf uitbreiden en welke voordelen ze bieden voor veeleisende toepassingen.

maxon heeft zijn aanbod uitgebreid met strain-wave tandwielkasten. Wat betekent dit voor motion-control toepassingen?

Darko Lukic: Met strain-wave tandwielkasten kunnen we uiterst nauwkeurige en compacte aandrijfoplossingen uit één hand aanbieden – inclusief motor, tandwielkast, encoder en besturing. Dit vermindert de integratie-inspanning, verlaagt technische risico’s en versnelt de marktintroductie. Voor ontwikkelaars betekent dit: minder tijd voor aandrijfontwerp, meer focus op de toepassing zelf.

Welke specifieke voordelen bieden deze tandwielkasten in toepassingen waar maximale precisie en compacte bouw vereist zijn?

Darko Lukic: Onze strain-wave tandwielkasten hebben tot 50% minder wrijving in rust, wat de energie-efficiëntie verhoogt en gevoelige bewegingen mogelijk maakt. Met rendementen tot 80% liggen ze ruim boven het branchegemiddelde. Daarnaast bieden ze spelingsvrij gedrag, stille werking en een lange levensduur – cruciaal voor gevoelige omgevingen. Praktisch voordeel: klanten kunnen complete aandrijfsystemen rechtstreeks bij ons afnemen, wat de integratie aanzienlijk vereenvoudigt.

Darko

Hoe ondersteunt het ontwerpprincipe van de tandwielkasten hun hoge torsiestijfheid en efficiëntie?

Darko Lukic: Het hart van het systeem is de elastische flexspline, die samen met de stijve circular spline een spelingsvrije krachtoverdracht mogelijk maakt. De geoptimaliseerde tandvorm en nauwkeurige productie minimaliseren wrijving en verhogen de torsiestijfheid – voor maximale efficiëntie en stabiliteit.

In welke sectoren worden strain-wave tandwielkasten voornamelijk toegepast?

Darko Lukic: Vooral in robotica en medische technologie, maar ook in de lucht- en ruimtevaart, optische systemen en de halfgeleiderproductie. Overal waar precisie, compactheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.

Welke technologische innovaties hebben de prestaties verbeterd?

Darko Lukic: Denk aan geoptimaliseerde tandprofielen, nieuwe materialen en smeermiddelen, nauwere productietoleranties en grotere wave-lagers en vertandingen bij dezelfde buitendiameter. Deze verbeteringen zorgen voor minder wrijving, minder slijtage en hogere precisie.

Hoe ondersteunt maxon ingenieurs bij de integratie?

Darko Lukic: Wij leveren complete, afgestemde en gemonteerde aandrijfmodules. Daarnaast stellen we CAD-gegevens en 3D-modellen beschikbaar. Onze ingenieurs bieden ook toepassingsondersteuning om de integratie zo eenvoudig mogelijk te maken.

Wat onderscheidt maxon van andere aanbieders?

Darko Lukic: Onze unieke combinatie van strain-wave tandwielkast, motor, encoder en besturing – alles uit één hand – is ons grootste voordeel. Een belangrijk pluspunt van het maxon-portfolio is dat alle componenten perfect op elkaar afgestemd kunnen worden. Daarbovenop komen lagere wrijvingsmomenten, hogere rendementen en de bekende Zwitserse precisie.

Hoe ziet de toekomst van strain-wave tandwielkasten bij maxon eruit?

Darko Lukic: We werken aan miniaturisatie voor microrobotica, geïntegreerde sensoren voor condition monitoring, uitgebreide afmetingen en klantgerichte oplossingen. Daarmee openen we nieuwe toepassingsgebieden en versterken we onze positie als systeemleverancier.