Media Release 2019/03/25

すべてのレベルで、 より高いドライブ出力を

ID156_XL_24V_A-Flange
IDXコンパクトドライブ、EPOS位置制御ユニット内蔵、IP保護ハウジング ©maxon motor ag

maxonがハノーバーメッセで新製品を紹介します


ドライブシステムのスペシャリストmaxon motorは、世界最大の産業見本市で新製品を発表する予定です。 ご紹介するのは、性能が向上したフラットモータ、モジュラー式産業用ドライブの新製品ライン、maxonグループに新たに加わったParvaluxのDCモータやアングルギアヘッドなどです。

ID156_XL_24V_A-Flange
EC90_flat_500W_Back
ID156_XL_24V_A-Flange
EC90_flat_500W_Back

IDXコンパクトドライブ、EPOS位置制御ユニット内蔵、IP保護ハウジング ©maxon motor ag

1/2

強力なドライブ、高電力密度。簡単な統合 - 4月1~5日にハノーバーで開催される世界最大の産業見本市、ハノーバーメッセ。このメッセにおける本年度のmaxon motorの展示をよく表しているのはこれらのキーワードです。 電気ドライブシステムのスペシャリストが、世界中のお客様のお役に立てる新たなソリューションを90㎡の大型ブースでご紹介します。


中でも目をひくのは、IDX新製品ラインです。モータと、内蔵されたEPOS4位置制御ユニットから成り、様々な用途にも容易に統合。FA機器分野や物流オートメーションの分野に用いられるモジュラー式ドライブシステムです。 IDXコンパクトドライブは、将来的にはオンラインでのカスタマイズが可能となります。

 

出力無制限のソリューション


モータメーカParvaluxにとって、今年のmaxonブースへの参加は特別なものとなります。 イギリス南部に拠点を置く同社は、業界ではすでに確固たる地位を築いています。今年初めにmaxonグループの一員となった同社は、最高1.5 KWのDC・ACモータとそれに対応するアングルギアヘッドを携えて、maxonの製品ポートフォリオをますます充実させています。 これにより、階段昇降機から輸送システム、産業ロボットに至るまで、多種多様な用途に対応が可能となっています。maxon motor社CEO、オイゲン・エルミガーは「将来的には、弊社では出力の上限というものはなくなります」と語ります。


maxonは、最も人気のあるブラシレスフラットモータ(直径60mmおよび90mm)の出力もさらに高めました。新たな設計により、出力は最大で100%も向上しています。 EC 60 flat、EC 90 flatの両ドライブともパワーアップしたバージョンが新たに利用可能となりました。オープンロータタイプ、もしくはファン搭載タイプをお選びいただけます。 モータ冷却の最適化により、EC 60 flatは出力200 Wを発揮します。 EC 90 flatにいたっては、出力は600 Wに到達しています。 フラットモータは、狭い場所でドライブの高い出力が必要とされるような使用に特に適しています。 例えば、物流分野におけるベルト駆動や無人車両などです。


さらにmaxonは、過酷な環境条件で使用されるエンコーダENX EASY XT、すべての X driveと同様にオンラインでカスタマイズ可能な直径6mmの極小ブラシレスECX Speedなどの新製品も紹介します。 詳細はこちらをご覧ください: shop.maxonmotor.jp


vハノーバーメッセでは、maxonは 2 つのブースで出展します:

  • Hall 15, booth D09 (Industrial Automation)
  • Hall 3, booth N03 (Industrial Supply/maxon ceramic)