Media Release 2020/11/16
maxonが高ダイナミックな位置決め制御に対応した多軸コントローラを発表

ドライブシステムのスペシャリスト、maxonが次世代のモーションコントローラ「MiniMACS6-AMP-4/50/10」を発売します。この制御ユニットは、PLCソリューションほどのコストをかけられない場合や、カスタマ固有の高い要件が求められる場合に適しています。
MMiniMACS6-AMP-4/50/10は、最大6台のDCモータまたは4台のBLDCモータを高ダイナミックかつ正確に制御することができる多軸コントローラです(最大連続出力540 W、ピーク出力1.6 kW)。このコントローラによって、自律型ロボットやシャトルシステムの開発に携わるシステム設計者に経済的でコンパクトなソリューションを提供します。これは、PLCソリューションほどのコストをかけられない場合や、カスタマ固有の要件が満たされない場合に適しています。
新しい多軸ソリューションの大きなメリットは、包括的な自動化ソフトウェアApossIDEとライセンスフリーのモーションコントロールライブラリ(C言語)によるプログラミングが可能であることです。Busインターフェースが統合されているため、上位の制御ユニットと効率的にデータ交換を行えます。また、PLCやPCを使用せずに、独立してプロセスシーケンスを実行することもできます。MiniMACS6-AMP-4/50/10は2021年初頭に発売予定です。
maxonの展示会体験をバーチャルで
今年は新型コロナウイルスの影響により、実質上すべての展示会が中止になりました。このような中、maxonは、お客様をはじめ、関心を寄せていただいている皆様のためにオンラインで展示会の体験ができる場を提供しています。このバーチャル展示ブースでは、MiniMACS6マスターコントローラだけでなく、高トルクのBLDCモータやロボット用フラットモータなどの新製品をご紹介します。また、火星探査車もご覧になれます。virtualbooth.maxongroup.com(英語)
バーチャル展示会よりも、maxonが今年発売した新製品を紹介する動画をご覧になりたい方は、こちらをご覧ください:https://youtu.be/Jtw7Hwxbdr4
動画をお楽しみください。