6 maxon Product News Video still

Media Release 2024/11/25

maxon製品のイノベーション

2024年秋、maxonは革新的な新製品を次々と発表します。直径わずか16mmのドライブ、狭いスペースにも簡単に組み込めるコントローラ、堅牢で信頼性の高いロボットアクチュエータなど、毎年恒例の製品紹介ビデオで、これらの新製品やその他多くのエキサイティングな製品をご紹介します。

maxon新製品紹介ビデオ YouTubeでもご覧いただけます。.

maxon新製品の詳細はこちら:

ECX PRIME 16 L

ECX PRIME 16 L は、非常にパワフルなPRIMEシリーズの2番目のサイズです。アイアンレス巻線と4極ロータを採用したブラシレス PRIME モータは、高い回転剛性を誇ります。

長さ53mmのECX PRIME 16 Lは、最大25 mNmの高トルクと最大40,000 rpmの高速回転が特長です。

直径16 mmの4極モータは、医療用ハンドヘルド機器などに適したオートクレーブバージョンもご用意しています。

コギングトルクのないECX PRIME 16 Lは、他の様々なmaxon製コンポーネントと組み合わせることにより、用途に合わせたドライブシステムのカスタマイズが可能です。

ECX FLAT プラットフォーム

ECX FLATは、コンパクトなブラシレスモータです。アウターロータモータとして設計され、最大15,000回転/分を実現します。サイズによってはギアヘッドやエンコーダとの組み合わせも可能です。

革新的な巻線技術と強力な磁石により、ECX FLATは際立った出力対サイズ比を実現しています。ブラシレスDCモータは、価格と性能に特化した標準バージョンと、最大トルクの高トルクバージョンがあります。

ECX FLATには、電子回路内蔵バージョンもあります。これらは、4つのデジタルおよびアナログ入出力によって簡単に制御できます。傑出した特長は、内蔵のスピードコントローラが広範な機能を有し、ご注文時にパラメータをオンラインで直接設定できることです。

ESCON2 コントローラ

ESCON2 サーボコントローラと使いやすい Motion Studio ソフトウェアの導入により、maxonは新しいフレキシブルなプラットフォームを構築しました。ESCON2 コントローラは、半導体およびプリント基板製造の最新技術を利用しています。その結果、比類のない出力密度とトルクおよび速度制御性能を実現しています。ESCON2 コントローラは、追加機能を提供し、幅広いアプリケーションに簡単に統合できるよう、モジュール設計になっています。

ESCON2 コントローラは、ファンやポンプなどのシンプルなスタンドアロン・アプリケーションから、AGV やハンドヘルド機器に搭載される CANopen ベースの高度なシステムまで、多目的に使用できます。新たに、高度に小型化されたアプリケーション向けの ESCON2 Nano 24/2 が加わりました。

コントローラに加え、maxonでは新開発のソフトウェア "Motion Studio "をリリースし、すべての ESCON2 および既存の ESCON 製品を設定することができます。

GB65 (Parvalux 社製ギアヘッド)を搭載した IDX 70 

maxon IDX 70 はコンパクトで強力なブラシレス DC モータにEPOS4 コントローラを統合し堅牢なハウジングに収めました。最大750Wの出力と6,000rpmの回転数を提供し、保護等級IP65のハウジングに収められており、ロボット、オートメーション、ロジスティクスなどの要求の厳しいアプリケーション分野に適しています。IDX 70はEtherCATまたはCANopenでの通信が可能、設定も簡単です。内蔵の温度センサが過熱を防ぎ、安全な連続動作を保証します。

Parvaluxの直角ギアボックスGB65との組み合わせにより、IDX 70は農業、医療、物流倉庫の自動化などの用途に最適です。最大トルク300Nmのギアボックスは、効率的で静かに動作し、IP67で保護されています。

HEJ90 ロボットアクチュエータ

High Efficiency Joint (HEJ) 90は、ロボット用のコンパクトで統合された駆動システムです。電子機器、モータ、ギアボックス、センサなど、必要なサブシステムがすべて含まれています。HEJ90は完全に密閉され、衝撃や水から保護されており、必要に応じてアクティブ冷却も可能な連続運転用に設計されています。高い堅牢性、高度な制御オプション、長い耐用年数により、このシステムはあらゆるロボットアプリケーションに最適です。また、適切なシミュレーションモデルにより、正確なシステムプランニングと最適化が可能です。

詳細情報

maxon プレスオフィスまでお問い合わせください(英語):

電話: +41 41 662 43 81

電子メール media@maxongroup.com

画像

本プレスリリースに関連する画像は、本プレスリリース冒頭のダウンロードボタンをクリックすることでダウンロードできます。画像はmaxonに関する報道のみに使用することができます。