Media Release 2022/05/02
maxon新製品カタログのハイライト

春の到来とともにmaxonは、592ページにわたる製品カタログ2022/2023を公開いたしました。このカタログには注目度の高い新製品が紹介されています。ハイライトのひとつは、耐放射線性GAMAエンコーダです。
放射線に晒される環境に対応する新製品
ENX GAMAは、2チャンネル磁気式エンコーダで寸法10 mmおよび13 mmがあります。このエンコーダは、既存のMEncエンコーダを置き換えるモデルであり、放射線に晒される環境にも対応できるように開発されました。優れた電離放射線耐性を備えたこのエンコーダは、線量500 krad (SIO2)の最大強度を発揮します。GAMAエンコーダはこの特性により、放射線治療用装置 (MLCマルチリーフコリメータ)などに使用することができます。軸方向に配置された接続ケーブルは単一ケーブル(フラットケーブル)が採用され、搭載されているDCモータのモータケーブルも同時に組み込まれています。この単一ケーブルにより、コンパクトで省スペースな取り付けが可能です。
EC frameless DTシリーズの新登場製品
maxonはECフレームレスDTの導入により画期的なソリューションを提供します: フレームレスコンセプトのブラシレスモータは、さまざまなアプリケーションに簡単に組み込むことが可能です。このモデルシリーズは、ダイナミクス、トルク、出力密度において厳しい要件が求められる用途でその真価を発揮します。maxonは、DT50Mのショートバージョンである新登場のECフレームレスDT50Sモータを導入し、シリーズをさらに拡張しました。この新バージョンのモータは、より高い出力密度に最適化されており、傑出した熱伝導性を備え、内蔵の温度センサにより精密に温度を監視します。
さらにECフレームレスDT50にはTSX-MAG エンコーダが取付可能です。このエンコーダは、貫通シャフト型エンコーダで、モータ軸にオフアクシス接続されます。エンコーダは、ホール信号とインクリメンタル信号を生成するため、精密な位置決めを実現する最適な信号伝送器です。
IDXプログラムの製品拡張
IDX56の実績からも明確であるように、特にイントラロジスティクス分野および産業分野において、市場ではより高出力なモータとドライブの需要が顕著な増加を示しています。新登場のIDX70は、コンパクトな設置スペースであらゆる要件を満たします。定格トルク最大3.75Nm、定格出力954Wを発揮するこのドライブは、maxonの新基準を打ち立てるとともに、市場で比類ない性能を備えたドライブです。IDX70は、統合型コントローラ装備または非装備の2通りの基本構成で提供されています。
ECXフラット製品群もECXフラット32により拡張されました:このモータは、セグメント化された磁石と長さS(16.2 mm)およびL(18.7 mm)のオープンロータを備えた高トルクバージョンとして入手可能です。長さSのリングマグネットとクローズドロータを備えた標準装備も併せて入手可能です。ECフラットテクノロジーをベースとした新型モータは、より高い出力密度に最適化されています。
カタログで概要とサポートを提供
maxonは、DCモータやBLDCモータからギアヘッド、エンコーダ、位置制御ユニット、マスターコントローラ、バッテリー管理システムに至るまで、広範な分野にわたってコンポーネントを提供しています。最新版2022/2023年カタログでは、この広範なラインナップが分かりやすくまとめられています。592ページの中には、maxonモジュラーシステム、技術的な解説、便利なmaxon選定ガイドも掲載されています。最新カタログはウェブサイトからお求めいただけるとともに、epaper.maxongroup.co.jpでもオンラインでご覧いただけます。すべての情報は shop.maxongroup.co.jpでご覧いただけます。