Media Release 2020/04/07
極めて高い性能を発揮する多様なドライブ

2020年春、maxonが発表する高トルクの新製品をご紹介いたします。性能を向上させたフラットモータ、より高いトルクを発揮するドライブ、GPXギアヘッドシリーズもさらに充実して登場します。
新登場のmaxon EC-i 52 Power upは、産業分野における使用のためにさらに高いトルクを求めるお客様のご要望にお応えします。 ブラシレスDCモータEC-i 52の新バージョンは、最高1 Nmのトルクを実現します。 これは、改良された冷却効果によるもので、パフォーマンスが大幅に向上しました。EC-i 52 Power upのクーリングファンバージョンは定格出力420 Wに達します。
maxonはこれからもEC-iシリーズに力を入れていきます: maxonが今回ご紹介するのは、出力130 WのブラシレスEC-i 40 High Torqueです。 これは元々、電動工具用に開発されたものですが、より高いトルクへのご要望を満たすため、maxonは、長さ34.8 mmのEC-iモータを追加し、量産を開始しました。 ファン付きのバージョンでは、最大100%の性能向上を達成しています。
必要に応じて、ドライブはエンコーダ、ギアヘッド、maxonの制御ユニットと組み合わせが可能です。 簡単にオンラインショップでもご注文いただけます: shop.maxongroup.jp
EC 45 flat Power up - 性能を向上させたフラットモータ
maxonは、新たなプロセスにより、フラットモータ用のロータを開発しました。このロータでは、ロータハウジングは冷間成形により製造されます。 その結果誕生したのが、高性能、低コストのフラットモータEC 45 flat Power upで、2種の標準バージョンをご用意しています。なお、各バージョンにはそれぞれオープンロータ/クーリングファンの2種の新バージョンをご用意しております。
ECX Torque 22: ダイナミックなモータ
ブラシレスmaxon ECX TORQUEモータが新登場しました。このモータの直径は22mm、3種類の長さでお求めいただけます。コア付き巻線と多極ロータ設計により、これらのモータは、適度な回転数と同時に、非常に高いトルク密度を達成します。 また、機械的時定数が低いため、非常にダイナミックなモータとなっています。 ECX TORQUEは、カスタマイズ可能なユニットとして11営業日で、原則、製造可能です。
「超高性能」ギアヘッド
GPXギアヘッドシリーズがさらに充実しました。 既存の直径22mmと32mmに加え、maxonはより大型のギアヘッドバージョンGPX 42 UPを発売します。GPX UP「超パフォーマンス」ギアヘッドは、非常に高い効率を特長としています。