Media Release 2018/05/21

ここぞという瞬間の、 強力なフラットモータ

07_maxon_1_1_18
マクソンの新たなBLDCモータ: 出力260 WのEC flat 90。 ©maxon motor ag

マクソンが送る1 NmのBLDCモータEC 90 flat


ごくわずかなスペースで最大トルクを出力:それを実現するのがマクソンの新しいブラシレスフラットモータ、EC 90 flatです。このモータシリーズはケーブルバージョンでも入手可能です。

07_maxon_1_1_18
EC45_flat_Kabelversion
07_maxon_1_1_18
EC45_flat_Kabelversion

マクソンの新たなBLDCモータ: 出力260 WのEC flat 90。 ©maxon motor ag

1/2

maxon motorが従来のブラシレスフラットモータEC 90 flatを一新し、改良・最適化した製品を完成させました。改良を加えた直径90 mmのこのドライブシステムは160 W、または260 Wという2種類の出力バージョンからお選びいただけます。 さらに、出力260 Wの仕様ではモータは最大連続トルク1 Nmという数値を実現。マクソンドライブシステムシリーズでも最強の部類に入ります。

その特長が認められ、出力260 WのEC 90 flatはギアヘッドなしのダイレクトドライブとして、ホイール駆動、ロジスティクスシステム、ポンプといった分野で既に関心を集めています。 MILEエンコーダと組み合わせれば、このBLDCモータは位置制御タスクにも最適の選択肢となります。

マクソンは、このEC 90 flatの新バージョンをケーブルバージョンとしてもご提供しています。さらに小型のモータ、EC 45 flatにも同様にケーブルバージョンをご用意しています。ケーブルはモータに取り付けられており、コネクタが装着されています。 これに関する詳細は、オンラインショップ shop.maxonjapan.co.jpでもご覧いただけます。