maxon ESCON: Strom- und Drehzahlregler
Einfache Bedienung, hohe Performance.
Die ESCON2 und ESCON Produktlinie und die 1-Q DEC Module lassen sich in einem breiten Spektrum an Antriebssystemen einsetzen und bieten ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis bei einfacher Bedienbarkeit.
Effizient und dynamisch.
Unsere Servo-Controller sind optimal auf DC- und BLCD-Motoren bis 1'800 Watt Dauerleistung ausgelegt. Die kompakten 4-Q-Controller der ESCON2 und ESCON Programmreihe erfüllen höchste Ansprüche an Leistung und Drehzahlgenauigkeit. Für einfachere Drehzahlregelaufgaben von BLDC-Motoren mit Hallsensoren bieten wir zudem preiswerte 1-Q-Servo-Verstärker in Modulbauform.
Strom- und Drehzahlregler von maxon: Das Wichtigste auf einen Blick.
Die Strom- und Drehzahlregler zeichnen sich durch einfache Bedienbarkeit und hohe Performance aus. Sie bieten umfassende Funktionalitäten und Betriebsmodi.
Damit Sie schneller zum richtigen Controller finden, haben wir unsere Programmreihen nach den wichtigsten Parametern gegliedert.
ESCON2 Nano 24/2809635 | ESCON2 Micro 60/5809631 | ESCON2 Module 60/12854796 | ESCON2 Module 60/30783722 | ESCON2 Compact 60/12 854801 | ESCON2 Compact 60/30783734 | ESCON2 60/12854806 | ESCON Module 24/2466023 | ESCON 36/2 DC403112 | ESCON 36/3 EC414533 | ESCON Module 50/4 EC-S446925 | ESCON Module 50/5438725 | ESCON Module 50/8532872 | ESCON Module 50/8 HE586137 | ESCON 50/5409510 | ESCON 70/10422969 | DEC Module 24/2367661 | DEC Module 50/5380200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsspannung VCC | 24 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 24 V | 36 V | 36 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 70 V | 24 V | 50 V |
| Ausgangsstrom dauernd Icont | 2 A | 5 A | 12 A | 30 A | 12 A | 30 A | 12 A | 2 A | 2 A | 2.7 A | 4 A | 5 A | 8 A | 8 A | 5 A | 10 A | 2 A | 5 A |
| Taktfrequenz der Endstufe | 50 kHz | 50 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 100 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 46.8 kHz | 46.8 kHz |
| PI Stromregler | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | Nein | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | Nein | Nein |
| PI Drehzahlregler | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 0.25 kHz | 0.25 kHz |
| PID Positionsregler | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| RS232 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| CANopen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| EtherCAT | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Funktionalitätstabelle | Funktionalitätstabelle | Funktionalitätstabelle | Funktionalitätstabelle | Funktionalitätstabelle | Funktionalitätstabelle | Funktionalitätstabelle | Funktionalitätstabelle | Funktionalitätstabelle | Funktionalitätstabelle | Funktionalitätstabelle | Funktionalitätstabelle | Funktionalitätstabelle | Funktionalitätstabelle | Funktionalitätstabelle | Funktionalitätstabelle | Funktionalitätstabelle | ||
| Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop |
ESCON2
Strom- und Drehzahlregelung in Perfektion.
Kompakte, leistungsstarke 4-Quadranten-PWM-Servocontroller für die effiziente Steuerung von DC- und BLCD-Motoren bis 1'800 Watt Dauerleistung.
- Regelung:
FOC (Sinuskommutierung) und Feed Forward für eine optimale und effiziente Regelung - Mehrere Betriebsarten:
Drehzahlregler und Stromregler - Kommandierung:
CANopen, serielle Schnittstelle sowie analoge und digitale Signale - Konfiguration & Diagnose:
Frei konfigurierbare I/O-Funktionen und Möglichkeiten mit Motion Studio Software - Sicherheit:
Konfigurierbarer Schutz gegen Überstrom, Übertemperatur, Unter- und Überspannung, Spannungstransienten und Kurzschlüsse

Motion Studio
Software inklusive.
Diese weiterentwickelte, intuitive grafische Benutzeroberfläche verfügt über einfach zu handhabende, menügeführte Assistenzprogramme (sogenannte Wizards) und Tools und kann auf jedem Windows PC mit USB oder CANopen Schnittstelle ausgeführt werden. Konfiguration, Betrieb und die Analyse auch von komplexesten Antriebssystemen werden dadurch so einfach wie noch nie (Windows 11 & 10 only).

ESCON
Kompakt und leistungsstark.
Kompakte, leistungsstarke 4-Quadranten-PWM-Servocontroller für die effiziente Steuerung von DC- und BLCD-Motoren bis 700 Watt Dauerleistung.
- Mehrere Betriebsarten:
Drehzahlregler, Drehzahlsteller und Stromregler - Kommandierung:
Analoge und digitale Signale - Konfiguration & Diagnose:
Frei konfigurierbare I/O-Funktionen und Möglichkeiten mit ESCON Studio Software - Sicherheit:
Schutz gegen Überstrom, Übertemperatur, Unter- und Überspannung, Spannungstransienten und Kurzschlüsse

1-Q-EC-Verstärker
Optimal für einfache Drehzahlregelung.
Preisgünstige 1-Quadranten-PWM-Servocontroller in Modulbauform für einfache Drehzahlregelaufgaben von BLDC-Motoren mit Hallsensoren bis 250 Watt Dauerleistung.
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Verfügbare Betriebsarten:
Drehzahlregler oder Drehzahlsteller - Kommandierung:
Analoge und digitale Signale - Konfiguration:
Wählbare fixe Settings über I/O - Sicherheit:
Schutz gegen Überstrom (Blockieren), Übertemperatur sowie Unter- und Überspannung