Leistungsstarke Roboterantriebe: Perfekte Lösungen für moderne Robotik

Maschine. Helfer. Retter. Freund.

Roboter montieren Geräte, erkunden das Weltall und führen Operationen an Menschen durch. Ermöglicht werden diese menschenähnlichen Bewegungen und Verhaltensweisen durch leistungsstarke und höchst präzise Antriebe.

 

maxon entwickelt und fertigt kundenspezifische Bauteile für autonome mobile und industrielle Roboter wie humanoide, vierbeinige oder kollaborative Roboter oder Landwirtschafts- und Serviceroboter.

Elektroantriebe für Roboter

Robotikantriebe von 0.0002 bis 480 Nm.

Mobilität wird auch im Bereich der Robotik immer schneller. Roboter müssen mit hoher Präzision und sicheren Bewegungsabläufen bei gleichzeitig hoher Geschwindigkeit arbeiten. Unsere Antriebsstränge für anwendungsoptimierte Roboter sind Module für OEM-Integration mit hoher Leistungsdichte.

  • Ausgezeichnete Regeleigenschaften
  • Hohe Effizienz und Drehmomentdichte
  • Positioniersteuerungen können direkt in die Robotergelenke designed werden
  • Verschiedene Ethernet-Standards wie EtherCAT usw. ermöglichen Konnektivität
  • Hochdynamische Reaktion bei geringen Systemverlusten
  • Einfach zu kombinieren

Wir entwickeln für jeden Roboter das richtige Antriebssystem.

Mit umfassenden Systemsimulations- und Optimierungsleistungen stellen wir sicher, dass Sie die passende Lösung für Ihr Problem erhalten. Dazu gehören unter anderem Simulationsmodelle für komplette Antriebssysteme, Kinematiksimulationen, ganzheitliche Systemkonstruktion und -optimierung sowie Beratung zur funktionalen Sicherheit oder Risikobewertungen.  

Unser Portfolio für integrierte Robotik-Antriebssysteme ist in zwei Kategorien unterteilt: Gelenke für hohe Wirkungsgrade (High Efficiency Joints oder HEJ) und Gelenke für hohe Präzision (High Precision Joints oder HPJ), die jeweils den einzigartigen Ansprüchen unterschiedlicher Robotik-Segmente gerecht werden. 

HEJ 90-48-140 front

Elektrische Antriebe für Roboter

Robotergelenke für hohe Wirkungsgrade

  • Hohe Abgabeleistungen, gute Kühlfähigkeit
  • Dynamische Bewegungen und hohe Spitzendrehmomente
  • Wirkungsgrade bis zu 86%
  • Schutzklasse IP67
  • Integrierte Elektronik und Gelenkabtriebslagerung
  • Mobile autonome Roboter (humanoide und vierbeinige Roboter, mobile Manipulation)
Mehr erfahren
ANYDrive_V2023_Front

Elektrische Antriebe für Roboter

Robotergelenke für hohe Präzision

  • Breites Angebot an Grössen und Merkmalen
  • Merkmale wie Bremsen, Drehmomentsensoren und integrierte Elektronik verfügbar
  • Anpassbar für flexible Integration
  • Hohe Drehmomentdichten
  • Spielfreie Präzisions-Gelenk-Encoder
  • Industrieautomation, medizinische Roboter (Pick-and-Place, Manipulation, Roboterarme)

EC frameless DT

Jetzt Robotik White Paper herunterladen.

Lernen Sie unsere Hochleistungs-Motorenplattform für die Robotik kennen. Erfahren Sie mehr über unsere einzigartigen Systemmerkmale, Kernanwendungen und Erwägungen zur Systemintegration.

Unsere Produktempfehlungen

Roboteranwendung mit hoher Achsenanzahl erfordern absolute Wiederholgenauigkeit, ausgezeichnete Effizienz bei höchster Dynamik und Langlebigkeit. maxon bietet dafür verschiedenste Antriebslösungen und kann in Design und Simulation auch bei hochkomplexen Robotersystemen unterstützen.

HEJ 90-48-140 front

High Efficiency Joint Module

 

  • 140 Nm in der Spitze bei 2 kg
  • Bis zu 26 rad/s
  • Wirkungsgrade von bis zu 86%
  • Integrierte Elektronik und Abtriebslagerung
  • IP67
  • EtherCAT 
ANYDrive_V2023_Front

High Precision Joint Module

 

  • 12 Nm - 120 Nm
  • 4.2 rad/s - 22 rad/s
  • Integrierte Encoder und Abtriebslagerung
  • Hochgradig anpassbar 

EC frameless DT Plattform

 

  • ∅42 ... 90 mm
  • bis 15`000 min-1
  • bis 2840 mNm
TSX_MAG_Encoder_EC_frameless_DT50_Stecker_90grad

TSX MAG

 

  • für die Motoren DT 38 … 90
  • 2560 Impulse 
  • Line Driver RS422

Anwendungsberichte

Erfolgsstories

Das Anwendungsgebiet der Robotik wird immer vielfältiger und komplexer. Für maxon Antriebe bedeutet das, höchste Ansprüche an Präzision, Geschwindigkeit und Sicherheit zu erfüllen.
IMG_1553maxon Story

Cybathlon 2024: Endlich wieder vor Ort!

Eindrückliche Wettkämpfe, spannende Technik und ganz viele Emotionen: All das ist der Cybathlon, der vom 25. bis zum 27. Oktober in der Region Zürich stattfinden wird. Alles Wissenswerte rund um den Anlass gibt es in diesem Beitrag.
Mehr erfahren
TU Berlin RISE Exoskelett Copyright Christian Kielmann 20240229-5436maxon Story

Technische Assistenzsysteme: Hightech und Sport vereint

Der Cybathlon 2024 steht vor der Tür und das Newcomer-Team RISE der Technischen Universität Berlin arbeitet mit Hochdruck an der Finalisierung seines Exoskeletts für Paraplegiker: Ein aktueller Blick auf den Fortschritt, Herausforderungen und die…
Mehr erfahren
maxon Story

Der SmartArM: Pionierarbeit für Prothesenträger

Der SmartArM zeigt, was im Bereich der Armprothesen derzeit technisch machbar ist. Entwickelt wurde er von einem engagierten französischen Forschungsteam, das unablässig an der Verbesserung des SmartArMs arbeitet.
Mehr erfahren

ANYbotics

Autonomer Roboter

Er arbeitet an Orten, an denen es für Menschen zu gefährlich ist. maxon hat für die neuste Generation des Roboters ANYmal des Züricher Start-ups ANYbotics ein kundenspezifisches Antriebssystem entwickelt. Herzstück ist der neue EC flat DT Motor in Kombination mit einem serienelastischen Aktuator (SEA), der in vier Millisekunden Maximalgeschwindigkeit erreicht.

Mehr erfahren

Kontakt

Welche Herausforderungen haben Sie?

Unser Experte für Robotiklösungen steht Ihnen gerne zur Verfügung.