Antriebslösungen für medizintechnische Geräte
Mensch. Medizin. Technik.
Der Fortschritt in der Medizintechnik ist rasant. Werkzeuge werden kleiner und präziser, Roboter unterstützen Chirurgen bei Operationen und hochmoderne Prothesen befähigen zu natürlichen Bewegungsabläufen. Antriebe von maxon ermöglichen neue, bessere Technologien, die Menschen auf der ganzen Welt zu mehr Lebensqualität verhelfen.
- Bis zu
2000
xsind Medical Antriebe autoklavierbar
- Fast
4.4
Millionenan Partikeln werden aus unserem Reinraum gefiltert
- Bis zu
30
xpro Stunde wird die Luft in unseren Reinräumen ausgetauscht


Konfigurationen
Jedes Projekt braucht neue Ideen
Deswegen sind maxon Antriebe konfigurierbar. Unser Angebot umfasst Basislösungen für den Medical-Sektor, deren Komponenten optimal abgestimmt sind und in einer großen Zahl von Anwendungen zum Einsatz kommen. Drüber hinaus lassen sich maxon Antriebe konfigurieren, um an komplexere oder sehr spezifische Projekt-Anforderungen angepasst zu werden.
Antriebslösungen für die Medizintechnik
Jetzt Broschüre downloaden
Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten in der Medizintechnik und erfahren Sie mehr zu unseren wichtigsten Produktreihen für Geräte, wie aktive Implantate, Insulinpumpen, OP-Robotern, Power Tools oder Hand- und Fussprothesen.

Projektmanagement
Erfolgreiche Zusammenarbeit braucht starke Partner.
Unsere Erfahrung aus 60 Jahren übertragen wir in unserem Projektmanagement auf die individuellen Anforderungen komplexer medizinischer Anwendungen.
In den maxon Entwicklungs-Teams arbeiten erfahrene Ingenieure und Techniker, die unsere Kunden von der Spezifikationsphase bis zum Produktionsstart und darüber hinaus unterstützen. Wir garantieren ständige Transparenz, Flexibilität und einen proaktiven Informationsfluss.
Unser interdisziplinäres Medical-Expertenteam unterstützt sie sehr gerne bei ihrer individuellen Aufgabenstellung.
Gemeinsam mit dem Kunden erarbeitet das maxon Team einen umfassenden Lösungskorridor. Aus einer Recherche und möglichst vielen alternativen technischen Umsetzungen, wird in kurzer Zeit die effizienteste und wirtschaftlichste Variante abgewogen.
FAQs
Sind bürstenbehaftete maxon Motoren autoklavierbar?
Nein. Unsere bürstenbehafteten Motoren sind designtechnisch nicht für die Autoklave ausgelegt. Speziell gekennzeichnete bürstenlose Motoren sind im Katalog als "sterilisierbar" gekennzeichnet. Diese Antriebe sind für den Autoklav-Prozess bei 134°C +/-4°C, 100% relativer Luftfeuchte, 2.3bar Druck und 18min Zyklusdauer ausgelegt. Diese Antriebe sind typisch für etwa 1000 Zyklen ausgelegt. Sterilisationsverfahren auf Basis von ETO sind für alle Katalogprodukte uneingeschränkt möglich.
Welche Lebensdauer haben die Motoren und Getriebe?
Das lässt sich nicht pauschal beantworten und muss jeweils applikationsspezifisch getestet werden. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Last und Lastzyklen, etc. haben einen signifikanten Einfluss auf die Lebensdauer der Komponenten.
Welche Basismotorentechnologien werden für Implantate eingesetzt?
Als Antriebslösung verwendet maxon bei implantierbaren Einheiten ausschließlich bürstenlose Motoren. Dies geschieht aus einem risikobasierten Ansatz, da miniaturisierte bürstenbehaftete Motoren bauartbedingt fehleranfälliger sind.
Nach welcher Qualitätsnorm sind maxon Antriebe zertifiziert?
Die Basiszertifizierung aller Katalog-Produkte ist ISO 9001. Für kundenspezifische Anwendungen können nach Absprache ISO 13485 Anforderungen umgesetzt werden.
Kontakt
Noch Fragen?
Unser Medical-Expertenteam steht Ihnen gerne zur Verfügung.