Antriebssysteme für die Öl- und Gasindustrie
Konzipiert für extreme Einsatzbedingungen.
maxon Heavy Duty-Antriebe für die Öl- und Gasindustrie halten Temperaturen bis zu 200 °C sowie Druck, Stößen und Vibrationen stand. Damit sind sie ideal für extreme Betriebsbedingungen in einer Vielzahl von Bohrlochanwendungen wie hydraulische Ventilsteuerungen, Kommunikationsmechanismen und Messgeräte.
Heavy Duty Technology.
Seit 2010 werden maxon-Hochleistungsantriebe für verschiedene Bohrlochanwendungen eingesetzt, insbesondere für MWD-Anwendungen. Die eisenlose Kernwicklung und der Hochleistungsrotor sorgen zusammen mit einem leistungsstarken Getriebe für ein robustes Antriebssystem mit hohem Drehmoment. Das maxon Heavy-Duty Motorprogramm zeichnet sich durch Wirkungsgrade von bis zu 88 % in Luft und über 70 % in Öl aus.
Ausgelegt für höchste Temperaturen.
Die meisten Bauteile unserer Heavy-Duty Antriebe sind aus rostfreiem Stahl gefertigt. Bei der Montage minimieren wir den Einsatz von strukturellen Klebstoffen und verbinden die einzelnen Komponenten stattdessen durch mechanische Passungen und Laserschweißen, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen.
Die Magnete der Heavy-Duty-Motoren werden aus Samarium-Kobalt hergestellt, die viel höhere Temperaturen erreichen, bevor sie entmagnetisieren. Auch die Isolation des Kupferdrahtes der Wicklung und der Imprägnier-Lack zeichnen sich durch höhere Temperaturbeständigkeit aus.
Unsere Produktempfehlungen.
Motoren
Bei vielen Bewegungen wirken sehr grosse Kräfte, gleichzeitig bestehen hohe Anforderungen an die Dynamik der Motoren, da sie aufgrund der Bewegung laufend die Drehrichtung ändern müssen. Zudem ist eine kompakte Bauweise wichtig, die möglichst wenig Platz einnimmt.
Getriebe
Unsere Getriebe vereinen maximale Leistung mit geringem Gewicht und einem niedrigen Geräuschpegel. Dies hat keine Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Prothese und erhöht den Komfort der Anwendenden.
Sensoren
maxon bietet induktive, magnetische und optische Encoder, DC-Tachos und Resolver in verschiedenen Ausführungen und Konfigurationen an.
Bremsen
Rastmomentbremse
- mechanische Bremse
- verhindert Rückwärtsfahren
- kompakt
Antriebssysteme für die Öl- und Gasindustrie
Jetzt Broschüre downloaden
Informieren Sie sich über maxon Antriebe für die Öl- und Gasindustrie und erfahren Sie mehr über unsere Produkte für Downhole-Generatoren, hydraulische Mikropumpen, elektrisches Setzwerkzeuge oder Messsysteme.


Sonderanfertigungen
Maßgeschneidert.
Ob komplettes elektrisches Antriebssystem oder maßgeschneiderter Antrieb, der in einen bestimmten Bauraum passt - wir entwickeln aus unseren Produkten Hochleistungsantriebe nach kundenspezifischen Vorgaben.
Wir bringen unsere Antriebe an ihre Grenzen.
Unser hauseigenes Labor ermöglicht es uns in der Entwicklungsphase, extreme Bedingungen zu simulieren und maxon Standardtests durchzuführen. Auf Anfrage können wir auch kundenspezifische Test durchführen.
FAQs
Wie testet maxon Antriebskomponenten, um sicherzustellen, dass sie für Downhole-Umgebungen geeignet sind?
Alle Antriebskomponenten aus Heavy-Duty-Produktportfolio werden in der Entwicklungsphase für die Downhole-Umgebung getestet. Diese Tests beinhalten unter anderem Hochtemperatur-, Shock- und Vibrationstests. Bei Bedarf können wir auch kundespezifische Tests intern oder extern durchführen. Alle Hochleistungs-Motoren und Kombination sind in der Fertigung bei Hochtemperatur geprüft.
Bietet maxon Linearantriebe für Downhole-Anwendungen?
Ja. Für Linearantriebe können wir Kugelumlauf- oder andere Spindelarten in unsere Getriebe integrieren.
Welche Sensoren bietet maxon an?
Heavy-Duty-Motoren sind standardmäßig mit Hall Sensoren ausgerüstet, die auch für Downhole-Bedingungen getestet sind. Für die höhere Präzision bieten wir die Option, den Motor mit einem Resolver zu kombinieren. In dieser Kombination sind keine Hall Sensoren mehr nötig.
Bietet maxon andere Heavy-Duty-Motoren außerhalb EC 22 HD und EC 32 HD an?
EC 22 HD und EC-4pole 32 HD sind Katalogprodukte für den Heavy-Duty-Bereich. Diese Motoren können jederzeit bestellt werden und sind schon für Heavy-Duty-Anwendung qualifiziert. Daneben arbeiten wir jedoch auch an Lösungen außerhalb des Standardportfolios, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Für eine kundenspezifische Antriebslösung kontaktieren Sie bitte unsere Experten.
Kontakt
Welche Herausforderungen haben Sie?
Unsere Experten für die Öl- und Gasindustrie stehen Ihnen gerne zur Verfügung.