Zurück zur Übersicht
Servo Controller ESCON Module 50/8 HE

Steuerung

Servo Controller ESCON Module 50/8 HE

586137 – parametrisierbar, 10–50 VDC, 8 A

NRND

Preis pro StückCHF 281.70

Diese Produkte sind weiterhin verfügbar, aber nicht für Neuprojekte empfohlen. Gerne berät Sie der Verkauf über Alternativen.
Kombination starten / Zubehör ergänzen
Haben Sie Fragen zur Lieferung?

Beschreibung

Das ESCON Module 50/8 HE ist ein kompaktes, leistungsstarkes 4-Quadranten PWM-Servokontroller-Modul zur effizienten Ansteuerung von bürstenbehafteten DC-Motoren und bürstenlosen EC-Motoren bis ca. 400 Watt. Speziell für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen.

Diese Produkte sind weiterhin verfügbar, aber nicht für Neuprojekte empfohlen. Gerne berät Sie der Verkauf über Alternativen.

Motor

DC-Motoren bis
400 W
EC-Motoren bis
400 W

Sensor

kein Sensor (DC-Motoren)
ja
DC-Tacho
ja
Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, single ended)
ja
Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, differentiell)
ja
Digitaler Inkremental-Encoder (3-Kanal, differentiell)
ja
Digitale Hall-Sensoren (EC-Motoren)
ja

Betriebsarten

Stromregler
Ja
Drehzahlsteller
ja
Drehzahlregler
ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung Vcc (min.)
10 V
Betriebsspannung Vcc (max.)
50 V
Max. Ausgangsspannung (Faktor * Vcc)
0.98
Max. Ausgangsstrom Imax
15 A
Max. Dauer des max. Ausgangsstroms Imax
20 s
Ausgangsstrom dauernd Icont
8 A
Taktfrequenz der Endstufe
53.6 kHz
Abtastfreuquenz PI Stromregler
53.6 kHz
Abtastfreuquenz PI Drehzahlregler
5.36 kHz
Max. Wirkungsgrad
99 %
Max. Drehzahl (DC-Motoren)
150000 min⁻¹
Max. Drehzahl (1 Polpaar) Blockkommutierung
150000 min⁻¹

Eingänge

Hall-Sensor-Signale
H1, H2, H3
Encoder-Signale
A, A\, B, B\
Max. Encoder Eingangsfrequenz
1 MHz
Digitale Eingänge
2
Funktionen der digitalen Eingänge
Freigabe, Freigabe CW, Freigabe CCW, Freigabe CW+CCW, Freigabe+Drehrichtung, Stopp, PWM-Sollwert, RC Servo Sollwert, Fixer Sollwert
Analoge Eingänge
2
Auflösung, Bereich, Schaltung
12-bit, -10…+10V, differentiell
Funktionen der Eingänge
Sollwert, Strombegrenzung, Offset, Drehzahlrampe

Ausgänge

Digitale Ausgänge
2
Funktionen der digitalen Ausgänge
Bereit, Drehzahl-Komperator, Strom-Komperator, Kommutierungs-Frequenz
Analoge Ausgänge
2
Auflösung, Bereich
12-bit, -4…+4V
Funktionen der analogen Ausgänge
Strom-Monitor, Drehzahl-Monitor, Temperatur, Fixer Wert

Spannungsausgänge

Hall-Sensor-Versorgungsspannung
+5 VDC, max. 30 mA
Encoder-Versorgungsspannung
+5 VDC, max. 70 mA
Hilfs-Ausgangsspannung
+5 VDC, max. 10 mA

Schnittstellen

USB (Full Speed)
Ja

Anzeige

Statusanzeige Bereit
grüne LED
Statusanzeige Fehler
rote LED

Schutzfunktion

Schutzfunktionen
Strombegrenzung, Überstrom, Übertemperatur, Unterspannung, Überspannung, Spannungstransienten, Kurzschluss der Motorleitung

Umgebungsbedingungen

Temperatur – Betrieb (min.)
-40 °C
Temperatur – Betrieb (max.)
65 °C
Temperatur – Erweitert
+65…+92°C, Derating: siehe Gerätereferenz
Temperatur – Lagerung (min.)
-40 °C
Temperatur – Lagerung (max.)
85 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (min.)
5 %
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (max.)
90 %

Mechanische Daten

Gewicht der Steuerung
84 g
Abmessung (Länge)
53.3 mm
Abmessung (Breite)
37.5 mm
Abmessung (Höhe)
30.6 mm
Befestigung
steckbar in Buchsenleiste RM 2.54 mm, zusätzliche Verschraubung mit M2.5 Gewindebolzen

Software

Installationsprogramm
ESCON Setup
Grafische Benutzeroberfläche
ESCON Studio
Betriebssystem
Windows 10, 8, 7, Windows XP SP3
Sie haben technische Fragen?

Downloads