Antriebstechnik für Unterwasserfahrzeuge

Höchste Performance unter Wasser.

Tief unter dem Meeresspiegel zeigen unsere Propellerantriebe und Aktuatoren, was sie wirklich können: maxon Antriebstechnik für effiziente Unterwassersysteme ist nahezu wartungsfrei, kompakt, leicht und korrosionsfrei.

Tiefsee-Technologie

Kleiner, leichter und trotzdem kraftvoll.

Antriebe von maxon sind ideal für kompakte Mini-ROVs, AUVs und Anwendungen, die den harschen Umgebungsbedingungen in der Tiefsee bis 600 bar standhalten müssen. Die kompakte Bauart ist ebenfalls optimal für den Einsatz in Unterwasseranwendungen wie Manipulatoren, Greifern, Kamera-, Lichtquellen- und Sensorsteuerungen. 

  • Max. Tauchtiefe von 6000 Metern
  • Kompakte und robuste Bauweise
  • Keine kurzfristige Wartung erforderlich
  • Betriebsdauer bis zu 1000 Stunden
  • Einsatzbereich bis 600 bar
  • Keine Erosion (POM & Titan)

Propellerantriebe: Für sicheres Arbeiten unter Wasser.

Langlebige, zuverlässige Antriebstechnologie ist für sichere Unterwassermissionen unerlässlich und muss dem aggressiven Salzwasser sowie enormem Umgebungsdruck dauerhaft standhalten. Unsere Propellerantriebe sind daher speziell für Tiefsee-Anwendungen ausgelegt.

Sie sorgen dafür, dass Inspektions-, Reparatur- und Analyse-, Forschungs- sowie Sicherheitsaufgaben erfolgreich durchgeführt werden können. Dazu gehört u.a. die Überprüfung der Verankerungen von Ölplattformen oder Offshore- Windkraftanlagen, die Inspektion von Energiekabeln und Datenleitungen, die Kontrolle des Zustandes von Gas- und Ölleitungen sowie versiegelter Bohrlöcher, aber auch Umwelt-Analysen.

Ein immer wichtiger werdender Bereich ist die großflächige Kartographie und geologische sowie vulkanologische Untersuchungen des Meeresbodens, die zum Beispiel für den späteren Abbau von Bodenschätzen nötig sind.

Unsere Produktempfehlungen

maxon Propellerantriebe sind zuverlässige Unterwasserantriebe für ROVs und AUVs. Sie erreichen eine maximale Tauchtiefe von 6000 Metern und verwenden extrem leistungsstarke, wasserdichte BLDC-Motoren. Außerdem verlängern sie die Betriebszeit von Unterwasserfahrzeugen erheblich. So können AUVs mit der gleichen Batteriekapazität längere Strecken zurücklegen.

MT 20

 

  • Leistung: 36 VDC / 4.7 (8.0) ADC            
  • Pollerschub 1.3 (2.2) kg
  • Gewicht in Salzwasser: 130 g

MT 30

 

  • Leistung: 48 VDC / 10 (16) ADC                
  • Pollerschub 3.7 (6.3) kg
  • Gewicht in Salzwasser: 262 g

MT 40

 

  • Leistung: 48 VDC / 20 (29) ADC            
  • Pollerschub 7 (10.7) kg
  • Gewicht in Salzwasser: 540 g
MT70

MT 70

 

  • Leistung: 48 VDC / 17.6 ADC
  • Max. Pollerschub 16.8 kg
  • Gewicht in Salzwasser: 2830 g

Um die Auswirkungen von Druckunterschieden in der Tiefe auszugleichen, sind Druckkompensatoren von maxon eine wichtige Komponente in Unterwasser-Antrieben. Die Kompensation sorgt für einen konstanten, leichten Überdruck im Hydrauliksystem, der von der Oberfläche bis zur vollen Meerestiefe aufrechterhalten wird.

MC30_2

MC 30

 

  • Ölvolumen: 10 ml                  
  • Panolin HLP Synth 15
  • Gewicht in Salzwasser: 30 g     
MC70_2

MC 70

 

  • Ölvolumen: 50 ml
  • Panolin HLP Synth 15    
  • Gewicht in Salzwasser: 71 g

maxon Aktuatoren erzeugen eine rotierende Bewegung und bieten eine optimale Grundlage für Ihre Unterwasseranwendung.
Individuelle Anpassungen wie Wellenausführung, Spindeln, spezielle Getriebeuntersetzung usw. prüfen wir gerne für Sie. 
Der Betrieb und Einsatzbereich der Aktuatoren ist grundsätzlich identisch zu den maxon Thrustern und ideal für die Tiefsee (max. 600 bar / 6000 m Tiefe).
 

MA 20

 

  • 36 VDC, 0.13 Nm 
  • 4500 min-1
  • Gewicht in Salzwasser: 130 g 

MA 30

 

  • 48 VDC, 0.5 Nm
  • 2500 min-1
  • Gewicht in Salzwasser: 262 g     

MA 40

 

  •  48 VDC, 1.1 Nm
  • 2500 min-1
  • Gewicht in Salzwasser: 540 g 

MA 70

 

  • 48 VDC, 4.4 Nm
  • 2000 min-1
  • Gewicht in Salzwasser: 2830 g

Customizing

Alles aus einer Hand.

maxon entwickelt und produziert individuelle Unterwasserantriebe, die perfekt auf die jeweilige Anwendung abgestimmt sind. Hierfür steht ein modulares System zur Verfügung, das bürstenlose Unterwasser-DC-Motoren, Planetengetriebe und Steuerungen bietet. Dazu kommen das Gehäuse und ein Propeller. Die Einheiten sind für den Einsatz in Meerwasser konzipiert und bestehen hauptsächlich aus Titan und Kunststoff, so dass sie im Salzwasser nicht korrodieren und einem Druck von bis zu 600 bar standhalten. Unsere Expert*innen beraten Sie gern zu einer spezifischen Lösung.

Antriebstechnik für Unterwasserfahrzeuge

Jetzt Broschüre downloaden

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Anwendungsgebiete unserer Unterwasserantriebe, erfahren Sie mehr über Konfigurationsmöglichkeiten und entdecken Sie spannende Use Cases.

Story

Versteckte Ressourcen

Unter der Meeresoberfläche verbergen sich viele Geheimnisse: unentdeckte Untiefen, groteske Lebensformen, wertvolle Rohstoffressourcen. Um diese aufzuspüren, hat ein norwegisches Unternehmen eine Technologie entwickelt, die den Meeresboden «durchleuchtet».

Mehr erfahren

Corporate Blog

Erfolgsstories

Von Putzen bis zur Schatzsuche, maxon Antriebe leisten unter Wasser zuverlässige Arbeit. Auf der Erde und darüber hinaus.
Ibass_2012_PI_Tube_03_Meerwassermanipulator_im_Rohr_16x24maxon Story

Unterwasser-Inspektion auf zwölf Rädern.

Um geflutete Rohre von Kraftwerken inspizieren zu können, wird von Menschenhand viel Feingefühl und Geschicklichkeit benötigt. Und die Roboter-Fahrzeuge müssen entsprechend optimiert sein, um beispielsweise 20 Meter tief tauchen zu können. Der neue…
Mehr erfahren
PetroMarker_OlympicCommander_BarentsSeamaxon Story

Versteckte Ressourcen

Unter der Meeresoberfläche verbergen sich viele Geheimnisse: unentdeckte Untiefen, groteske Lebensformen, wertvolle Rohstoffressourcen. Um diese aufzuspüren, hat ein norwegisches Unternehmen eine Technologie entwickelt, die den Meeresboden…
Mehr erfahren
Halle_webmaxon Story

Schöne neue Unterwasserwelt

Am Robotics Innovation Center in Bremen befassen sich Ingenieur:innen mit Unterwasserrobotern. Diese sollen uns helfen, die Weltmeere besser zu verstehen. Und in Zukunft auch die tiefen Wasser fremder Planeten.
Mehr erfahren

FAQs

  • Wie hoch ist die Schubkraft (Thrust [kg]) der verschiedenen maxon- Thrusters?

    Als Schubkraft wird der Bollard Thrust in beide Richtungen angegeben. Genauere Informationen finden Sie auch in den Datenblättern der jeweiligen maxon Thruster-Modelle unter “Produktempfehlungen“  auf dieser Seite.

  • Was kostet ein maxon Thruster?

    Die Preise richten sich nach Menge und Größe. Der Thruster MT 20 ist ab einer Menge von 1.000 Stück ab 840.00 €/Stück erhältlich.

  • Wird für den maxon Thruster auch bei geringen Wassertiefen ein Kompensator benötigt?

    Ja. Ein Kompensator wird immer benötigt, da das ganze System mit Öl gefüllt ist. Der Kompensator ist für den Volumenausgleich des Öls aufgrund von Temperatur- und Druckänderungen zuständig.

  • Können mehrere Thruster in ein und dasselbe Hydraulik-System integriert werden?

    Prinzipiell können mehrere Thruster oder maritime Antriebe hydraulisch zusammengeschaltet werden. Wie viele Antriebe pro Kompensator möglich sind, hängt von der Wassertiefe und der Grösse der maxon-Antriebe ab. Bei Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

  • Können maxon Thruster oder maritime Antriebe kundenspezifisch angepasst werden?

    Ja. Kundenspezifische Anpassungen sind möglich. Wir beraten Sie gerne!

Kontakt

Wie können wir Sie unterstützen?

Unser Experte für maritime Anwendungen steht Ihnen gerne zur Verfügung.