Antriebssysteme für Power-Tools
Unverzichtbare Helfer.
Mit dem Wachstum des Power-Tool-Marktes steigen die Ansprüche an elektrische Antriebssysteme. Sie müssen leistungsstark, dynamisch, leicht und effizient sein. Antriebe von maxon sind echte Kraftpakete, die diesen Erwartungen mit Wirkungsgraden von über 90 % und einer hervorragenden Steuerbarkeit erfüllen.
Passender Antrieb für jedes Gerät.
Um die passende Lösung für jedes Gerät anzubieten, umfasst unser Produktportfolio verschiedenen Antriebstypen. Qualität und Zuverlässigkeit haben dabei die höchste Priorität. Expertise und firmeneigenes Know-How ermöglichen es uns, komplexe kundenspezifische Antriebssysteme in einem interdisziplinären Umfeld zu entwickeln. Insbesondere unsere bürstenlosen Motorreihen bieten exzellente Dynamik, hohe Leistungsdichte und lange Lebensdauer durch extrem geringen Verschleiß.
Unsere Produktempfehlungen.
Screwdrivers
Ob in der Elektronik-, Bau- oder Automobilindustrie eingesetzt, elektrische Schraubenzieher sind essenziell für die Automatisierung von Schraubprozessen. Unsere hochpräzisen und leistungsstarken Antriebe ermöglichen genaue Drehmoment- und Winkelmessung sowie hohe Dynamik und Leistungsdichte innerhalb kleiner Baugrössen.
Strapping-Tools & Staplers
Hochgeschwindigkeitsbetrieb und starke Leistung: Bürstenlose Motortechnologie sorgt bei Stapling-Tools für die nötige Geschwindigkeit, um den Kartonverschluss auf ein neues Level zu bringen sowie für einen elektronisch gesteuerten und reproduzierbaren Umreifungsprozess.
Baumscheren & Pflanzenbinder
Die Automatisierung von manuellen, repetitiven Arbeiten in der landwirtschaftlichen Produktion sorgt für mehr Effizienz. Mechatronische Antriebssysteme von maxon kommen in zahlreichen Bereichen wie Baumscheren oder Pflanzenbindern zum Einsatz.
FAQs
Wie können wir erfahren, welcher Antrieb am besten zu unserer Anwendung passt, z.B. bürstenbehaftet oder bürstenlos?
Unsere Experten unterstützen bei der Antriebsauswahl und prüfen alle Optionen, um die optimale Lösung für Ihre Anwendung zu finden. Grundsätzlich werden bürstenlose Motoren immer häufiger in Power-Tools eingesetzt. Sie sind verschleissarm und erreichen somit eine höhere Lebensdauer im Vergleich zu bürstenbehafteten Motoren.
Wie stellt maxon sicher, dass die Temperatur des Motorgehäuses nicht zu hoch wird, um in der Hand gehalten zu werden?
Grundsätzlich sollte die Oberfläche von einem Handgerät ca. 43 °C nicht übersteigen, falls kontinuierlich in direktem Kontakt mit der Hand. Es sind folgende Punkte zu beachten, um die Motortemperatur tief zu halten:
- Falls möglich, den Motor überdimensionieren damit Belastung tiefer wird.
- Bürstenlosen Motor geeignet für höhere Drehzahlen auswählen (falls in der Anwendung ca. ≥15'000 rpm verlangt wird).
- Falls PWM-Steuerung verwendet wird, sicherstellen, dass die Induktivität nicht zu tief ist.
Welcher Antrieb passt am besten für batteriebetriebe Geräte, um die höchste Effizienz zu erreichen?
maxon Antriebe sind hocheffizient und somit eine perfekte Wahl für batteriebetriebene Geräte. Um die optimale Effizienz zu erreichen, ist es wichtig, eine passende Wicklung auszuwählen, die am besten für die verfügbare Batterieleistung und den Anwendungsarbeitspunkt passt. In unserem Standardproduktportfolio bieten wir mehreren Wicklungen für jeden Motor an, es ist aber möglich, eine kundenspezifische Wicklung zu untersuchen, falls diese besser für die Anwendung passt.
Kontakt
Wie können wir sie unterstützen?
Unsere Experten für Laborautomatisierung stehen Ihnen gerne zur Verfügung.