Antriebssysteme für die Mess- und Prüftechnik

Konkurrenzlose Mess-Performance.

maxon Antriebe leisten in vielen Gebieten der Messtechnik präziseste Arbeit: von den hochgenauen Messungen im Bereich der Halbleiterindustrie oder der Oberflächentechnik bis hin zu Baustellen- und Landschaftsvermessung bei Regen, Schnee oder Kälte - für jede Messanwendung finden wir eine ideale Lösung.  

Technologie

Weltweit führende Antriebstechnik.

Absolut exakte Messungen durch automatische Prüfgeräte werden für die Wissenschaft, das Bauwesen, aber beispielsweise auch für die Qualitätssicherung in der Industrie immer wichtiger. maxon Antriebe übernehmen weltweit bei vielen Marktführer wichtige Funktionen in der Messtechnik.  

  • Präzision
  • Hohe Lebensdauer
  • Geringe Baugrösse
  • Hohe Leistungsdichte
  • Energieeffizienz
  • Zuverlässigkeit

Technologie

Auf den Mikrometer genau.

In der Mess- und Prüftechnik müssen Antriebe Bewegungen häufig auf den Mikrometer genau ausführen. Außerdem müssen Messgeräte heute in der Lage sein, lange Reihe von Tests automatisch und reproduzierbar durchzuführen. maxon Motoren mit Positioniersteuerungen übernehmen diese Aufgaben absolut zuverlässig in: 

  • 3D-Messmaschinen
  • LiDAR-Systemen
  • Oberflächenprüfgeräten
  • Scanner
  • Total Stationen
  • Präzisionswaagen

Robert Höll

General & Technical Manager

Qness

"Die Antriebe von maxon müssen sehr präzise sein. Schließlich müssen sie den Schlitten mit Mikrometergenauigkeit bewegen. Da können wir uns keine Kompromisse leisten. Unsere Genauigkeit ist jetzt deutlich besser als in der Norm gefordert“

Anwendungsberichte

Erfolgsstories

Antriebslösungen von maxon werden den hohen Anforderungen an Genauigkeit, präzise Bewegungsabläufe und Reproduzierbarkeit der Mess- und Prüftechnik in zahlreichen Anwendungen gerecht.
Egripment_photo_Olympics_2_1800x1200maxon Story

Volle Kraft voraus bei den Olympischen Spielen

Die Olympischen Spiele 2020 fanden im Jahr 2021 in Tokio, Japan, statt, wo 10500 bestens vorbereitete Athlet:innen aus 204 Nationen in 33 Disziplinen um die begehrtesten Medaillen der Welt kämpften. Und wir fiebern mit diesen Kämpfer:innen mit und…
Mehr erfahren
1_ipek_supervisionmaxon Story

Rohrinspektion mit höchster Leistungsdichte.

Stellen Sie sich vor, der Abfluss ist verstopft und kein einziger Tropfen Wasser will mehr abfliessen. Ein alltägliches Problem – die Ursache kann im letzten Winkel eines Abwassersystems versteckt sein. An dieser Stelle kommen Inspektionsroboter…
Mehr erfahren
Title_TNO_Teleskopmaxon Story

Künstliche Sterne durch Lasertechnologie.

Bis man seine eigenen Sterne erschaffen kann, ist es noch ein langer Weg. Doch für wissenschaftliche Anwendungen wird die Technologie bereits heute verwendet. Die Niederländische Organisation für angewandte wissenschaftliche Forschung TNO hat ein…
Mehr erfahren

Kontakt

Welche Herausforderungen haben Sie?

Unsere Experten für Mess- und Prüftechnik stehen Ihnen gerne zur Verfügung.