maxon Story
Volle Kraft voraus bei den Olympischen Spielen


Die Olympischen Spiele 2020 fanden im Jahr 2021 in Tokio, Japan, statt, wo 10500 bestens vorbereitete Athlet:innen aus 204 Nationen in 33 Disziplinen um die begehrtesten Medaillen der Welt kämpften. Und wir fiebern mit diesen Kämpfer:innen mit und verfolgen ihre Leistungen mit voller Aufmerksamkeit im Fernsehen.
Damit die Olympiade zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Zuschauer zu Hause werden konnte, verwendeten die Organisator:innen nur hochwertigste Kameralösungen von Egripment – einem Familienunternehmen mit langjähriger Erfahrung in diesem Bereich (seit 1976). Das niederländische Unternehmen ist kein Neuling bei den Olympischen Spielen – es arbeitet bereits seit 1984 mit der Organisation zusammen. Nachdem Egripment 1981 das Unternehmen Kaleidoscope übernommen hatte, welches sich auf Kamerasteuerungen spezialisiert hatte, konnte es zu einem langfristigen Ausstatter dieses grossen Sportereignisses werden.
Das Internationale Olympische Komitee entschied sich für Egripment, weil dessen Geräte für ihre Innovation, Zuverlässigkeit und Bildstabilität renommiert sind. Für die Sommerspiele in Tokio stellte Egripment fünfzig ferngesteuerte Kameraköpfe bereit, darunter 44 vom neuesten Modell no. 301, das sich unglaublich schnell manövrieren lässt, und sechs vom Modell no. 306, das ganz speziell für Weitwinkelaufnahmen entwickelt wurde. Jeder Kamerakopf ist dabei mit zwei leistungsstarken Antrieben von maxon ausgestattet. Diese mechatronische Komplettlösung umfasst einen EC-max 30 mm bürstenlosen Motor mit einem 1000-Impuls-Encoder in Verbindung mit einer EPOS2-Steuerung und ist für die Rotation der Kameraköpfe zuständig. Insgesamt waren bei den Olympischen Spielen also hundert maxon Antriebssysteme vertreten, die ein Optimum an Leistung lieferten, um das bestmögliche Fernseherlebnis zu schaffen. Fünf Mitarbeitende von Egripment waren vor Ort, und verfolgten den Ablauf, um einen optimalen Service zu gewährleisten.
Egripment entschied sich für maxon Produkte, weil diese eine starke Leistung und konsequente Qualität sowie viel Kraft auf kleinem Raum bieten. Director Philippe Tresfon fügt hinzu: «Professionelle Kameras entwickeln sich rapide weiter und werden mit jedem neuen Modell kleiner. Daher muss sich unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung extrem schnell anpassen. Und das bedeutet auch, dass wir Antriebslösungen brauchen, die diese Kriterien erfüllen können.»