DC-Bürstenmotoren mit Edelmetall- oder Graphitbürsten

High-Performance zu attraktiven Kosten.

Bürstenbehaftete DC-Motoren können ohne externe Elektronik betrieben werden und sind daher eine sinnvolle Alternative zu BLDC-Motoren.

maxon DC-Motoren: Das Wichtigste auf einen Blick.

maxon DC-Motoren sind mit leistungsstarken Permanentmagneten ausgerüstet und für die Anwendung in unterschiedlichen Branchen geeignet, von Mobilität über medizinische Versorgung bis hin zur Industrie.

Damit Sie schneller zum richtigen Motor finden, haben wir unsere Programmreihen für bürstenbehaftete DC-Motoren nach den wichtigsten Parametern sortiert.

Produktvergleichstabelle - Bürstenbehaftete DC-Motoren (BBDC)
DCXØ 6 ... 35 mmDC-maxØ 16 ... 26 mmREØ 50 ... 65 mm
KonfigurierbarJaJaNein
BaugrösseØ 6 ... 35 mmØ 16 ... 26 mmØ 50 ... 65 mm
Hohe LeistungsdichteJaNeinJa
Preis/LeistungNeinJaNein
zusätzliche EigenschaftNdFeB-MagneteNdFeB-MagneteNdFeB-Magnete

Unser Produkt Portfolio.

DCX

Hohe Drehmomentdichte und Laufruhe.

DC-max

Optimales Preis-/Leistungs-Verhältnis

RE

Hohe Beschleunigung und 90% Wirkungsgrad

Parvalux

DC-Motoren von Parvalux

Parvalux Electric Motors Ltd gehört seit 2018 zur maxon Gruppe. 
Unser Partnerunternehmen bietet ebenfalls ein umfangreiches Sortiment an Gleichstrommotoren an. Die BR-Baureihe zeichnet sich durch ihren robusten, eisenbehafteten Rotor bei kostengünstiger Fertigung aus. Die DC-Motoren von Parvalux sind auch als Getriebemotor erhältlich oder können mit Parvalux-Getrieben kombiniert werden.

Motor

∅ 52 ... 63 mm

Motorenlänge

70 ... 125 mm

Leistung

12 ... 85 W

Einfache Konfiguration. Größte Auswahl

Schnell verfügbar, Support beim Kauf und auf Wunsch speziell für Ihre Anwendung konfiguriert. Noch mehr Gründe, unseren Online-Shop zu nutzen, finden Sie hier:  

  • Produkt Programm

    Selektion

    Durch Eingabe weniger Parameter zum richtigen Antriebssystem.  

  • Auswahl

    6000

    Produkte mit mehr als 1 Million Kombinationsmöglichkeiten.  

  • Informationen

    Downloads

    CAD und Produktdaten, Manuals und Software können im Shop heruntergeladen werden.  

  • Versand

    Schnell geliefert

    Konfigurierte Antriebe sind durch schnelles Proto-Typing und automatisierte Prozesse in kurzer Zeit produziert und auslieferbereit. 

  • Globales Netzwerk

    Kundenservice

    Für alle kundenspezifischen Rückfragen steht der maxon Verkaufssupport zur Verfügung. Weltweit. 

  • Konfiguration

    Ihr Wunschantrieb

    Der Online-Konfigurator führt Schritt für Schritt durch alle Optionen.