Multi-Achsen-Motion-Controller
Die Kunst des präzisen Synchronisierens.
Mit den leistungsstarken programmierbaren maxon Multi-Achsen-Controllern können mehrere Achsen exakt synchronisiert und positioniert werden sowie rückbegrenzte Fahrprofile oder Kurvenscheiben abgefahren werden.
Antriebssynchronisation: Auf den Mikrometer genau.
Robotik-, Analyse- und Handlingsysteme erfordern eine immer präzisere Steuerungstechnik. Deswegen ermöglichen maxon Motion Controller die kompakte Integration einer großen Zahl von energieeffizienten Antrieben, kombiniert mit hochdynamischen Reglern und vernetztem Bussystem.
Komplexe Bewegungsabläufe lassen sich so programmieren. Die Mehrachssteuerungen unterstützen verschiedene Kinematiken wie Delta oder Scara. Sie können komplett autark arbeiten oder via CANopen oder EtherCAT in ein übergeordnetes System eingebunden werden.
maxon Motion-Control: Das Wichtigste auf einen Blick.
Wir bieten Lösungen für den Geräte-, Anlage- oder Maschinenbau an, aber auch für mobile Anwendungen oder die Leichtbau-Robotik.
Damit Sie schneller zum richtigen maxon Controller finden, haben wir unsere Motion-Controller nach den wichtigsten Parametern sortiert.
MicroMACS6 | MicroMACS6 Module | MiniMACS6-AMP-4 OEM | MiniMACS6-AMP-4/50/10 | MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1 | MiniMACS6-AMP-4/50/4-IF1 | MasterMACS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frei programmierbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrierte Leistungs-Endstufe | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Anzahl Achsen | 6 | 6 | 6 (4) | 6 (4) | 6 (4) | 6 (4) | 32 |
| CANopen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet Schnittstellen | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| EtherCAT Slave | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| EtherCAT Master | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| PROFINET | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Bluetooth | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop |
Unser Produkt Portfolio.

MicroMACS6
Die Ultra-Kompakte

MicroMACS6 Module
Die Aufsteckbare

MiniMACS6-AMP-4/50/10-OEM
Für hohe Stückzahlen

MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1
Mit industriellen Schnittstellen

MiniMACS6-AMP-4/50/4-IF1
Für eine präzise Strommessung

MasterMACS
Für höchste Performance Ansprüche
insights Magazin
Motion Control: Von Kraft zu präziser Bewegung
Entdecken Sie, wie Motion Control Motoren, Getriebe, Sensorik, Elektronik und Software zu präzisen, sicheren und zuverlässigen Antriebslösungen für anspruchsvolle Anwendungen verbindet.

ApossIDE
Kostenlose Entwicklungsumgebung.
ApossIDE (Integrated Development Environment) ist eine umfassende und lizenzfreie Automatisierungssoftware, welche eine anwendungsbezogene Programmierung aller Mehrachssteuerungen der maxon ermöglicht. Ein Werkzeug, welches zum Programmieren, Testen und Debugging von Motion Control Funktionen aller MACS-Geräte eingesetzt wird. Die Syntax von ApossIDE ist dank der Parallelität zu der verbreiteten C Sprache leicht zu erlernen. ApossIDE unterstützt bei der effektiven Programmierung von Antriebslösungen und ist um hochleistungsfähige Befehle erweitert worden. Selbst sehr komplexe Positionier- und Synchronisationsfunktionen können mit einfachen Befehlen ausgelöst werden.

Motion Library
Softwarebibliothek ZbMotion
Die ZbMotion ist eine Softwarebibliothek (Motion Library), die Bewegungsprofile für unabhängige und hoch präzise synchronisierte Achsen generiert. Die Bibliothek besteht aus einem Bahnprofilgenerator (Trajektorien), welcher Profile für Positions- und Geschwindigkeitsbefehle erstellt. Dieser rechnet und generiert ruckbegrenzte und trapezförmige Profile und verfügt über erweiterte Funktionen, wie zum Beispiel das Errechnen des gleichzeitigen Eintreffens von mehreren Achsen. Die ZbMotion basiert auf C und ist deshalb für alle verwendbar, die Programmiererfahrung haben. Die Software ist im Zusammenhang mit dem acontis EtherCAT-Stack verfügbar und bietet damit eine Komplettlösung für Echtzeitkommunikation und Motion.

Applikations-Engineering
Engineering nach Mass.
Unsere Ingenieure haben langjährige Praxiserfahrung in der Steuerungs- und Applikationsentwicklung. Durch ihr anwendungsorientiertes Denken werden Anforderungen schnell verstanden und effizient umgesetzt.
zub machine control AG, seit 2017 Teil der maxon Gruppe, unterstützt von der Programmierung kundenspezifischer Applikationslösung bis zur Inbetriebnahme. Die intensive, partnerschaftliche Zusammenarbeit bei OEM-Entwicklungsvorhaben sichert einen permanenten Knowhow-Transfer. Das Entwicklungsrisiko und mögliche Missverständnisse werden so deutlich reduziert. Eine agile Vorgehensweise wird gefördert und Entwicklungszeiten verkürzt.
Einfache Konfiguration. Größte Auswahl
Schnell verfügbar, Support beim Kauf und auf Wunsch speziell für Ihre Anwendung konfiguriert. Noch mehr Gründe, unseren Online-Shop zu nutzen, finden Sie hier:
Produkt Programm
Selektion
Durch Eingabe weniger Parameter zum richtigen Antriebssystem.
Auswahl
6000
Produkte mit mehr als 1 Million Kombinationsmöglichkeiten.
Informationen
Downloads
CAD und Produktdaten, Manuals und Software können im Shop heruntergeladen werden.
Versand
Schnell geliefert
Konfigurierte Antriebe sind durch schnelles Proto-Typing und automatisierte Prozesse in kurzer Zeit produziert und auslieferbereit.
Globales Netzwerk
Kundenservice
Für alle kundenspezifischen Rückfragen steht der maxon Verkaufssupport zur Verfügung. Weltweit.
Konfiguration
Ihr Wunschantrieb
Der Online-Konfigurator führt Schritt für Schritt durch alle Optionen.