Antriebe für Sicherheitssysteme

Sicherheit und Kosten im Blick.

Schließsysteme oder Überwachungskameras erfordern hochwertige, aber auch kosteneffiziente Lösungen. Auf Basis des modularen maxon Produktportfolios finden wir immer eine optimale Lösung, ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung. 

Antriebssysteme

Alles aus einer Hand.

maxon Antriebe sind die optimale Lösung für Sicherheitstüren, Schließanlagen, Überwachungskameras oder mobile Inspektionssysteme.

  • Zuverlässig und robust
  • Unempfindlich gegen Temperaturunterschiede oder Schläge
  • Langer Lebensdauer
  • Schnelle und präzise Positionierung
  • Hohe Leistungsdichte bei kleinstem Bauraum
  • Geräuscharm

Wir bringen unsere Antriebe an ihre Grenzen.

Antriebssysteme von maxon halten einiges aus: hohe Vibrationen, extreme Temperaturen von -100 °C bis +200 °C und brutale Belastungen. Wir verfügen über ein eigenes Entwicklungslabor mit Vakuumkammer, verschiedenen Klima-Temperatur-Systemen und mechanischem Schlagprüfgerät, das extreme g-Werte von bis zu 2500 g erzeugen kann. Außerdem wird in unserem Dauertestraum die Lebensdauer von mehr als tausend Motoren getestet: Antriebe laufen hier mehr als 20.000 Stunden.

Unsere Produktempfehlungen.

Platz ist bei Schließanlagen immer sehr knapp. Unserer sehr kleinen, aber dennoch leistungsstarken Antriebe bieten hier die ideale Lösung.

DCX 8

 

  • ∅8 mm
  • bis 17'300 min-1
  • bis 0.65 mNm
GPX8 (1)

GPX 8

 

  • ∅8 mm
  • i= 4.0 … 1024
  • bis 0.1 Nm

ENX 8 MAG

 

  • ∅8 mm
  • bis 256 Impulse
  • 3-Kanal

 

ECX8_HS mit FEP-KABEL

ECX SPEED 8

 

  • ∅8 mm
  • bis 50 000 min-1
  • bis 1.26 mNm

ENX 8 EASY INT

 

  • ∅8 mm
  • bis 1024 Impulse
  • 3-Kanal

DEC Module 24/2

 

  • 8 … 24 VDC
  • bis 2 A
  • 1-Q-EC-Verstärker

Überwachungskameras sind Wind und Wetter dauerhaft ausgesetzt. Das bedeutet, dass die Motoren und Getriebe in der Lage sein müssen, unter extremen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder Temperatur fehlerfrei zu arbeiten.

GP 16

 

  • ∅16 mm
  • i= 4.4 … 4592
  • bis 0.6 Nm
ECmax16_long

EC-max 16

 

  • ∅16 mm
  • bis 20'000 min-1
  • bis 8.2 mNm

Antriebssysteme für Blockiersysteme, Öffnungssysteme
sowie Hochsicherheitsschlösser in Sicherheitstüren müssen über viele Jahre hinweg einwandfrei, präzise und zuverlässig funktionieren. 

DC-max 26

 

  • ∅26 mm
  • bis 11'000 min-1
  • bis 28 mNm
GPX26_3-stufig

GPX 26

 

  • ∅26 mm
  • i= 3.9 … 1526
  • bis 6.3 Nm

DCX 22

 

  • ∅22 mm
  • bis 18'000 min-1
  • bis 32 mNm

GPX 22

 

  • Ø22 mm
  • i= 3.9 … 1526 
  • bis 5.2 Nm

GP 22

 

  • Ø22 mm
  • i= 3.8 … 4592
  • bis 3.4 Nm

Mobile Inspektions- oder Wartungssysteme wie Kameras für Pipe-Crawler sind rauen Umgebungsbedingungen ausgesetzt und müssen Vibrationen und Stoßbelastungen zuverlässig standhalten.

DCX12L mit Standardflansch

DCX 12

 

  • Ø12 mm
  • bis 13'000 min-1
  • bis 4.2 mNm
GPX12 2_stufig

GPX 12

 

  •  Ø12 mm
  • i= 3.9 … 1526
  • bis 0.35 Nm
DC-MAX 22

DC-max 16

 

  • Ø16 mm
  • bis 11'000 min-1
  • bis 4.8 mNm

GPX 16 A

 

  • Ø16 mm
  • i= 3.9 … 1526
  • bis 0.9 Nm

Corporate Blog

Erfolgsstories

Dank globaler Präsenz, Engineering- und Produktionskapazitäten ist maxon nicht nur Komponentenlieferant, sondern auch Entwicklungspartner von kundenspezifischen Antriebssystemen für Sicherheitstechnik.
Fotolia_36834903_M_╕ [ia_64]  Fotolia.com (2)maxon Story

maxon-Motoren für mehr Sicherheit an der Haustür.

Jährlich werden weltweit rund 5,5 Millionen Einbrüche verübt. Das sind mehr als zehn Einbrüche pro Minute. Mit dem Einsatz von Sicherheitstüren wird das Einbruchsrisiko entscheidend verringert. Die spanische Firma Ruiz López stellt ein hochsicheres…
Mehr erfahren
Elevatorsmaxon Story

Der unsichtbare Türöffner

Der Aufzugshersteller Schindler transportiert täglich mehr als eine Milliarde Menschen. Seine Aufzüge sind in Hochhäusern oder Mehrfamilienhäusern eingebaut und fahren den ganzen Tag auf und ab. Wer denkt dabei schon an die kleinen Motoren, die die…
Mehr erfahren

FAQs

  • Wie stellt maxon sicher, dass die im Katalog ausgewiesenen Daten erreicht werden?

    Teil jeder Produktentwicklung ist die Validierung der Motor- oder Getriebedaten. In unserem hauseigenen Labor werden Neuprodukte umfangreich getestet. So stellen wir sicher, dass die elektrischen und mechanischen Spezifikationen eingehalten werden. 

  • Kann maxon das thermische Verhalten in einem spezifischen Arbeitspunkt oder Zyklus simulieren?

    Ja, wir haben die Möglichkeit für jeden Motor mit Simulationen oder Berechnungen das Verhalten zu bestimmen.

  • Stellt maxon neben dem Katalogprogramm auch kundenspezifische Steuerungen her?

    Ja. Bei maxon arbeitet ein großes Team von Entwicklungsingenieuren für Steuerungen. Das gesamte Know-how vom Design bis zur Fertigung von Prototypen haben wir im Haus und wir sind daher in der Lage flexibel auf spezielle Kundenanforderungen zu reagieren.

  • Gibt es eine Mindestbestellmenge für konfigurierbare Motoren oder Getriebe?

    Nein, grundsätzlich können konfigurierbare Produkte oder Produkte mit Standardmodifikationen aus dem maxon Katalog ab einer Stückzahl von einem Stück bestellt werden. Bei komplexeren Konfigurationen gilt eine Mindestbestellmenge von drei Stück.

Kontakt

Wie können wir Sie unterstützen?

Unsere Experten für Sicherheitstechnik stehen Ihnen gerne zur Verfügung.