Qualität

Gut ist uns nicht gut genug.

Unser Anspruch ist es, beste Qualität zu produzieren, zu vertreiben und stetig zu verbessern. Wir streben nach höchsten Standards in Form von technischen Spitzenleistungen und ausgezeichnetem Service. 

maxon0432_DL

Cleanroom

Auf 1200 m2 im Reinen.

Wenn implantierbare Systeme im menschlichen Körper eingesetzt werden, dürfen keine Fehler gemacht werden. Die Montage dieser Antriebe findet daher im GMP-Bereich statt: In dieser Reinraumklasse wird die Partikelkonzentration und die mikrobiologische Kontamination von Oberflächen und Luft gemessen und auf Spuren von Sporen, Bakterien oder Pilzen untersucht. maxon Mitarbeitende sind speziell für die Arbeit im Reinraum ausgebildet. 

Schnelle, flexible Entwicklung

Qualität muss sich entwickeln. Dank interner Fertigung haben wir einen effizienten Prozess für das schnelle Testen von Prototypen. Durch Rapid Prototyping können Probleme sofort mit den Entwicklungsteams besprochen und Verbesserungen frühzeitig im Prozess umgesetzt werden.

In-house Manufacturing

Wir produzieren alle wichtigen Komponenten unserer Antriebssysteme auf selbstentwickelten Maschinen und Produktionsstraßen. Das garantiert gleichbleibend hohe Qualitätsstandards und Produktkonformität in der Serienfertigung.

Internationale Produktion

Unser Netzwerk an acht Standorten in Europa, den USA und Asien sichert einheitliche Produktionsstandards für beste Qualität, verlässliche Lieferketten und optimale Verfügbarkeit unserer Produkte. 

Weniger Wartungsaufwand

Absolut zuverlässige sowie wartungsfreie Komponenten von maxon helfen Aufwand und Kosten auf Kundenseite zu reduzieren. In der Industrie-Automatisierung lassen sich so z.B. Stillstände minimieren. Noch wichtiger ist verlässliche Qualität außerhalb der Erde. Da Wartungsarbeiten im Weltall oft unausführbar sind, ist ein störungsfreier, kontinuierlicher Betrieb entscheidend über den Erfolg einer ganzen Mission. 

Operative Exzellenz

Alle Strukturen, Prozesse und Verhaltensweisen sind auf eine kontinuierlich verbesserte Organisation ausgerichtet, deren Fokus die effiziente Umsetzung der Kundenanforderungen ist. Das betrifft nicht nur Produkte und Montageprozesse, sondern auch Projektmanagement, Logistik und Support-Funktionen.

Hart im Nehmen

Antriebe im maxon Testlabor.

Wir prüfen alle Produkte auf hohe Vibrationen, extreme Temperaturen und Druckbelastungen, brutale g-Kräfte und Schlagbelastungen. Unser Labor verfügt über Hoch-Vakuumkammern, Klima-Temperatur-Systeme, und Ölbäder von bis zu 200°C. Dazu kommt der Dauertestraum, in dem Motoren bis zu 20.000 Stunden im Dauerbetrieb laufen. 

Weitere Informationen zu unseren Testlaboren finden Sie in der Broschüre.

maxon

"Qualität ist der Motor für geringere Risiken, niedrigere Kosten und vor allem für ein besseres Kundenerlebnis."

Qualität aus Tradition

Unsere Zertifizierungen.

Qualität hat bei maxon Tradition: Bereits seit 1988 sind wir in der Schweiz ISO 9001 zertifiziert und betreiben ein ganzheitliches Qualitätsmanagement. Der Blick von außen durch regelmäßige Audits auf unsere Produkte, Strukturen und Abläufe garantiert internationale Standards und schärft unser Qualitätsbewusstsein.

Für unsere Kunden erleichtern unsere Zertifizierungen eigene Zulassungsverfahren und Risikobewertungen.

Comparison table - Quality certificates
SN EN ISO 9001QualitätsmanagementsystemSN EN ISO 14001UmweltmanagementsystemEN 9100Luft- und RaumfahrtSN EN ISO 13485MedizinprodukteIATF 16949AutomobilindustrieISO/IEC 27001Informationssicherheit (Group IT)
SwitzerlandYesYesYesYesYesYes
Germany/SexauYesYesNoYesNoNo
HungaryYesYesNoNoYesNo
KoreaYesYesNoNoNoNo
USAYesNoNoNoNoNo
ChinaYesYesNoNoNoNo
FranceYesNoNoNoNoNo
NetherlandsYesYesNoNoNoNo
DownloadsDownloadDownload PDFDownload PDFDownload PDFDownload PDFDownload PDF
Quality

Für maxon Qualität

SN EN ISO 9001

Environment

Für die Umwelt

SN EN ISO 14001

Aerospace

Für Luft & Raumfahrt

EN 9100

Medical

Für Medizinprodukte

SN EN ISO 13485

Automotive

Für Automotive

IATF 16949

Automotive

Für Informationssicherheit

ISO/IEC 27001

Contact

Noch Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne