Elektrische Kompaktantriebe
maxon IDX: Die Plug & Play-Lösung.
Das hochdynamische, kraftvolle Antriebspaket: Ein bürstenloser maxon BLDC Motor kombiniert mit EPOS4 Positioniersteuerung und Getriebe in einem hochwertigen Industriegehäuse.
Das Wichtigste auf einen Blick.
Obwohl der IDX Motor eine Größe von nur 56 mm bzw. 70 mm hat, entspricht seine Leistung der eines Motors mit einer 25% größeren Grundfläche. Die IDX-Antriebe kombinieren Leistung und geringen Platzbedarf. Als Konfigurations-Option ist der IDX auch ohne EPOS4 Positioniersteuerung erhältlich.
Damit Sie schneller zum richtigen Antrieb finden, haben wir die wichtigsten Eigenschaften der IDX Antriebe für Sie zusammengefasst.
IDX 56bürstenlos, mit integrierter Elektronik | IDX 70bürstenlos, mit integrierter Elektronik, I/O | |
|---|---|---|
| Nenndrehzahl | 6000 min-1 | 6000 ... 3200 min-1 |
| Nennspannung | 24 / 48 V | 24 / 48 / 60 V |
| Antriebslänge | 120 ... 170 mm | 141 ... 211 mm |
| Leistung | 180 ... 280 W | 550 ... 750 W |
| zusätzliche Eigenschaft | EtherCAT, CANopen, IO | EtherCAT, CANopen, IO |
| Zum Shop | Zum Shop |
IDX
Hohe Leistungsdichte, einfach Inbetriebnahme.
Die IDX Serie ist für alle Anwendungen geeignet, die Niederspannungs-BLDC-Motoren erfordern. Sie sind flexibel für Industrie-, Robotik- und Intralogistik, aber auch Produktionsmaschinen mit X-, Y- und Z-Achsenbewegungen einsetzbar.
IDX Antriebe verfügen standardmäßig über alle Anschlussmöglichkeiten, die sich auf spezielle Anforderungen abstimmen lassen. Nach dem Einstecken funktionieren sie sofort, denn sie werden vorkonfiguriert geliefert.
Abmessungen | □56 / 70 mm |
|---|---|
Antriebslänge | 120 ... 211 mm |
Leistung | 180 ... 750 W |
Nenndrehmoment | bis 3167 mNm |
Antriebsdrehzahl | bis 6000 min-1 |

textfocus.advantages
Hohe Leistungsdichte
IP65 Schutzklasse
Industriegehäuse ist gegen Wasser und Staub geschützt.
Hohes Dauerdrehmoment
Bereit für Industrie 4.0
Integrierte Elektronik für CPS, Smart Factory oder IoT.
Online konfigurierbar
Perfekt für Robotik und Logistik
Extrem flexibel für den Einsatz in Industrie-, Robotik- und Logistikanwendungen.
Ein hochleistungsfähiger Kompaktantrieb.
Der IDX Antrieb ist mit Positioniersteuerung, integriertem Motor-/Drehzahlregler und Temperatursensor auf der Wicklung erhältlich. Der IDX Motor kann auch so konfiguriert werden, dass er über eine externe Motorsteuerung betrieben werden kann. Die hochwertige Ausführung hat die Schutzart IP 65, lediglich die Abtriebswelle muss kundenseitig abgedichtet werden.

rexroth
Die perfekte Plattform und Partnerschaft.
ctrlX AUTOMATION ist die ideale Plattform, um das Antriebsportfolio von Bosch Rexroth mit leistungsstarken Präzisionsantrieben von maxon zu erweitern. Damit erhalten Kunden eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Antriebslösung und können die maxon Antriebe einfach in ihr bestehendes System integrieren.
Einfache Konfiguration. Größte Auswahl
Schnell verfügbar, Support beim Kauf und auf Wunsch speziell für Ihre Anwendung konfiguriert. Noch mehr Gründe, unseren Online-Shop zu nutzen, finden Sie hier:
Produkt Programm
Selektion
Durch Eingabe weniger Parameter zum richtigen Antriebssystem.
Auswahl
6000
Produkte mit mehr als 1 Million Kombinationsmöglichkeiten.
Informationen
Downloads
CAD und Produktdaten, Manuals und Software können im Shop heruntergeladen werden.
Versand
Schnell geliefert
Konfigurierte Antriebe sind durch schnelles Proto-Typing und automatisierte Prozesse in kurzer Zeit produziert und auslieferbereit.
Globales Netzwerk
Kundenservice
Für alle kundenspezifischen Rückfragen steht der maxon Verkaufssupport zur Verfügung. Weltweit.
Konfiguration
Ihr Wunschantrieb
Der Online-Konfigurator führt Schritt für Schritt durch alle Optionen.