Mechatronische Antriebssysteme
Maßgefertigt – von der Idee bis zur Serie.
maxon entwickelt und produziert kundenspezifische mechatronische Antriebssysteme auf höchstem technischem Niveau - von der Idee bis zur Serienreife aus einer Hand.
Fachkompetenz für Motion Intelligence: Unser Mechatronik-Expertenteam.
maxon besitzt umfassendes Wissen über das perfekte Zusammenspiel verschiedener Antriebskomponenten - und damit über mechatronische Antriebssysteme. Schließlich entwickeln und produzieren wir seit Jahrzehnten Antriebskomponenten, die zu den besten der Welt gehören.
Als Systemexperten sind wir kompetenter Projektpartner, wenn es darum geht, die besten Lösungen für komplexe Antriebsprobleme zu finden und umzusetzen. Wir begleiten unsere Kunden auf Grundlage technischer Spezifikationen bereits ab Entwurfsphase.
Zudem unterstützen wir bei der Überarbeitung von intelligenten Multifunktionsmodulen, mechatronischen Mehrachsen-Aktuatoren und motorisierten Systemen auf der Grundlage von Standardkomponenten.
Door Drive
Für mehr Komfort & Sicherheit.
Gemeinsam mit einem Schweizer Aufzugshersteller hat maxon eine Systemlösung für den Antrieb von Lifttüren entwickelt. Sie besteht aus einem bürstenlosen Gleichstrommotor mit einem Durchmesser von 90 Millimetern und einem Mile Encoder, der direkt auf dem Print integriert ist. Hinzu kommt eine kundenspezifische Positioniersteuerung auf Basis der maxon EPOS 2 Reihe.
Um diversen Aufzugstypen sowie unterschiedlichen internationalen Sicherheitsnormen gerecht zu werden, bietet die Steuerung des maxon Door Drive folgende Vorteile:
- Erkennt nach Referenzfahrt Größe und Gewicht der Türen
- Ermittelt und korrigiert selbstständig die optimalen Parameter
- In wenigen Schritten konfiguriert und einsatzbereit
- Genügend Drehmoment, um Türen fließend zu bewegen
- Sammelt dank intelligenter Steuerung Daten für Monteure

Exoskeleton Drive
Für mehr Lebensqualität.
Die Nachahmung des menschlichen Gangs mit mechatronischen Systemen ist eine enorme technische Herausforderung. Ein Exoskelett muss leicht, kompakt, leistungsstark, zuverlässig und einfach zu bedienen sein. Antriebssysteme müssen ein hohes Drehmoment liefern, gleichzeitig ist eine hohe Dynamik erforderlich.
Der Exoskeleton Drive von maxon verschwendet daher keinen einzigen Millimeter Raum. Ein bürstenloser Flachmotor mit Encoder wurde mit einem dreistufigen Planetengetriebe und einer EPOS-4-Positioniersteuerung kombiniert.
- Kompakte, leichte Bauweise
- Starkes Drehmoment und hohe Beschleunigung
- Geringer Energieverbrauch
- Motoren über EPOS4-EtherCAT-Treiber vernetzt
- Optimal für Knie- und Hüftgelenke
- Gibt Nutzern vollständige Kontrolle über ihre Bewegungsabläufe

Pump Drive
Für bessere Luft.
Gemeinsam mit einem Diesel-Motoren Hersteller haben wir ein Antriebssystem bestehend aus einem kundenspezifischen bürstenlosen Flachmotor samt Elektronik entwickelt. Die Systemlösung reguliert die präzise Harnstoffzufuhr bei der Nachbehandlung von Abgasen von Dieselmotoren, sodass sich giftige Stickstoffverbindungen trennen lassen. Ein auf die Anwendung abgestimmter Drehzahlregler mit unterlagertem Stromregler, kommandiert über eine Schnittstelle zum übergeordneten Steuergerät. So können die neusten Abgasnormen erfüllt werden. Das System kommt vorwiegend in Lastwagen zum Einsatz – ein wichtiger Beitrag von maxon zur Verbesserung des Klimas.
- Intelligente Drucküberwachung durch patentierten Algorithmus
- Kann in der Produktion des Kunden auf die End-Anwendung abgestimmt werden
- Kostenoptimiert und auf Produktion in großen Stückzahlen ausgelegt

Sterilizable Drive
Für Präzision in der Medizintechnik.
Diese sterilisierbare Antriebseinheit besteht aus einem bürstenlosen Motor samt robustem Edelstahlgehäuse und Kabelanschluss. Der Motor wird von einer separaten Steuereinheit geregelt. Hier kommt HPSC (high precision sensorless control) zum Einsatz, eine von maxon entwickelte, äußerst raffinierte Methode zur sensorlosen Kommutierung von bürstenlosen Motoren.
Im Stillstand und bei niedrigen Geschwindigkeiten, wird zunächst die auf der magnetischen Anisotropie basierende Regelungstechnik eingesetzt.
- Höchstes Level an Präzision, Geschwindigkeit und Bedienerfreundlichkeit
- Ergonomischen Eigenschaften: Tool liegt angenehm in der Hand
- Maßgeschneiderte, kundenspezifische Firmware
- Feldorientierte Steuerung sorgt für höheren Wirkungsgrad
- Geringere Wärmeentwicklung
- Niedriger Vibrations- und Geräuschpegel

Plug-and-Play Drive
Für Plug-and-Play-Motorlösung.
Basierend auf Standardkomponenten sorgt unsere optimierte Lösung dafür, dass sich eine technische Anwendung bestmöglich bewegen kann. maxon ist in der Lage, schnell auf Anforderungen zu reagieren - von eher einfachen angepassten Standards bis hin zu spezielleren Produkten. Der Antrieb wird komplett montiert, inklusive aller notwendigen Kabeln geliefert und ist sofort einsatzbereit.
- Kostenoptimierte, schnelle Lösung aus Standardkomponenten
- Kann an Spezifikationen angepasst werden
- Schnelle EntwicklungZeit- und Kostenersparnis durch Plug-and-Play

Gear Drive
Für schwierige Umgebungen.
Dieser Getriebemotor kann für die Luftfahrt oder als geräuscharmer Getriebemotor im medizinischen Bereich eingesetzt werden. Durch eine maßgeschneiderte Zusammenstellung von Komponenten erreichen wir Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Bedingungen.
Wir bieten zu 100% spezifische Baugruppenlösungen für Linear-Aktuatoren an, um die Grenzen für schwierige Umgebungen, anspruchsvolle Anwendungen hinsichtlich Geschwindigkeit oder Gewicht oder den Einsatz in zukunftsweisenden Technologien zu erweitern.
- Dichtungen mit breitem Spektrum, IP54 bis IP66
- Korrosionsbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit von -40 bis +85°C
- Vibrations-/Schockbeständigkeit
- Biokompatibilität der Materialien

Bikedrive Air
Für einen unsichtbaren E-Bike Antrieb.
Unsere komplett im Unterrohr integrierte E-Bike Drive Unit besteht aus einem effizienten bürstenlosen maxon EC-Innenläufermotor und einem geräuscharmen Performance-Planetengetriebe. Die Elektronik und Sensorik sorgen für feinfühlige Unterstützung in allen Fahrsituationen. Der patentierte innovative Freilauf hat keinen spürbaren Widerstand – weder beim Rückwärtsdrehen noch beim Fahren ohne elektrische Unterstützung. Zum maxon Bikedrive Air E-Bike System gehören ein ebenfalls im Unterrohr integrierter Akku, ein HMI am Oberrohr sowie Apps für Händler und Fahrer.
- 1.9 kg Gewicht
- 40 Nm maximales Drehmoment
- 115 min-1 maximal unterstützte Kadenz
- Für Unterrohrdesigns ab 60 mm Durchmesser
- Q-Factor startet bei 155 mm
- 25 km/h / 20 mph Maximalgeschwindigkeit
- Kompakt und leise


Kontakt
Wir lieben Herausforderungen.
Mars-Rover. Insulinpumpen. Industrieroboter. Formel-1-Wagen. Fahrräder. maxon Antriebssysteme stellen ihre Kraft und Präzision bereits in tausenden Anwendungen unter Beweis. Wir unterstützen ab Projektstart bei Ideendiskussion, bei der Erarbeitung von spezifischen Anforderungen und wenn es darum geht, Prototypen sowie Serienprodukte herzustellen.
Lassen Sie uns über Ihre Herausforderungen sprechen.
Einfache Konfiguration. Größte Auswahl
Schnell verfügbar, Support beim Kauf und auf Wunsch speziell für Ihre Anwendung konfiguriert. Noch mehr Gründe, unseren Online-Shop zu nutzen, finden Sie hier:
Produkt Programm
Selektion
Durch Eingabe weniger Parameter zum richtigen Antriebssystem.
Auswahl
6000
Produkte mit mehr als 1 Million Kombinationsmöglichkeiten.
Informationen
Downloads
CAD und Produktdaten, Manuals und Software können im Shop heruntergeladen werden.
Versand
Schnell geliefert
Konfigurierte Antriebe sind durch schnelles Proto-Typing und automatisierte Prozesse in kurzer Zeit produziert und auslieferbereit.
Globales Netzwerk
Kundenservice
Für alle kundenspezifischen Rückfragen steht der maxon Verkaufssupport zur Verfügung. Weltweit.
Konfiguration
Ihr Wunschantrieb
Der Online-Konfigurator führt Schritt für Schritt durch alle Optionen.