Elektromotor-Steuerungen

Kontrolle behalten. Einfach gemacht.

Robotik und Automatisierung machen Anforderungen an die Antriebssteuerung zunehmend komplexer. Es geht nicht mehr nur um Motor und Motion Controller im engeren Sinn, sondern um kleine, vernetzte Gesamtsysteme. maxon hat das perfekte Steuerungsportfolio dafür. 

Steuerungssysteme für Präzision und Dynamik.

Ein guter Controller muss viel Funktionalität und Flexibilität in der Anwendung bieten. Themen wie Diagnose, Vernetzung oder funktionale Sicherheit werden relevanter. Dazu muss die Antriebssteuerung einfach in Betrieb zu nehmen und zu bedienen sein. 

Um das Beste aus jedem Antrieb herauszuholen, reicht das Portfolio von maxon daher von einfachen Strom- und Drehzahlreglern bis hin zu hochdynamischen Motion Controllern und motorintegrierten Steuerungen. Der große Vorteil: Alle Steuerungen sind perfekt auf die einzelnen Komponenten der bürstenlosen und bürstenbehafteten Motoren von maxon abgestimmt. 

Motion control

Zentrale Kontrolle für komplexe Achsenbewegungen.

Durch frei programmierbare maxon Multi-Axis-Controller lassen sich koordinierte Bewegungen von mehreren Achsen hochpräzise synchronisieren.

  • Mit oder ohne integrierte Endstufen erhältlich
  • Geeignet für Mehrachspositionierung oder -Synchronisation bis hin zur Regelung von Kinematiken
  • Lizenzfreie Automatisierungssoftware ApossIDE
  • Schnittstellen EtherCAT, Ethernet & CANopen

Motor control

Einfache Regelung von Strom- und Drehzahl.

Verschiedene maxon PWM-Servokontroller mit hohem Wirkungsgrad bieten optimale Leistung und Funktionalität. Dank schnellen Reglern und einer hohen PWM-Taktfrequenz werden ausgezeichnete Regel-Eigenschaften erreicht. 

  • Für hochdynamische Systeme mit übergeordnetem Positions- oder Drehzahlregelkreis
  • Kommandierung mit analogen und digitalen Signalen
  • Eingebaute Zusatz-Induktivitäten für Betrieb mit niederinduktiven Motoren
  • Konfigurations-, Tuning- und Diagnosemöglichkeiten mit frei verfügbarer Studio Software

Positioniersteuerungen

Intelligente Positionsregelung.

Die maxon Positioniersteuerungen bieten eine Vielzahl von Betriebsmodi sowie unterschiedlichste Schnittstellen zur Kommandierung. Ihr hohe Leistungsdichte ermöglicht einen flexiblen Einsatz für Gleichstrommotoren bis 1’050 W Dauerleistung. 

  • Von einfacher Punkt-zu-Punkt Positionierung bis hin zu hochdynamischer Dual-Loop Control mit FOC
  • Kombinierbar mit verschiedenen Feedbackgebern wie Hallsensoren, Inkremental-Encodern oder Absolut-Sensoren
  • Easy to use dank umfangreicher Libraries und Studio Software mit vollautomatischem Regler-Tuning
  • Schnittstellen EtherCAT und CANopen

Einfache Konfiguration. Größte Auswahl

Schnell verfügbar, Support beim Kauf und auf Wunsch speziell für Ihre Anwendung konfiguriert. Noch mehr Gründe, unseren Online-Shop zu nutzen, finden Sie hier:  

  • Produkt Programm

    Selektion

    Durch Eingabe weniger Parameter zum richtigen Antriebssystem.  

  • Auswahl

    6000

    Produkte mit mehr als 1 Million Kombinationsmöglichkeiten.  

  • Informationen

    Downloads

    CAD und Produktdaten, Manuals und Software können im Shop heruntergeladen werden.  

  • Versand

    Schnell geliefert

    Konfigurierte Antriebe sind durch schnelles Proto-Typing und automatisierte Prozesse in kurzer Zeit produziert und auslieferbereit. 

  • Globales Netzwerk

    Kundenservice

    Für alle kundenspezifischen Rückfragen steht der maxon Verkaufssupport zur Verfügung. Weltweit. 

  • Konfiguration

    Ihr Wunschantrieb

    Der Online-Konfigurator führt Schritt für Schritt durch alle Optionen.