Antriebssysteme für die Luft-und Raumfahrt

Ihr zuverlässiger Partner in der Luft.

Kompromisslose Qualität, innovative Technik und Tausende Flugstunden: Unser Ziel ist es, der zuverlässigste Partner am Himmel zu sein. Elektrische Antriebssysteme von maxon für die Luft- und Raumfahrt unterstützen Pilot:innen im Cockpit und bewegen Drohnen, Satelliten und Rover auf dem Mars.

  • Seit

    2010

    verfügt maxon über eine eigene Business Unit für den Bereich Luft- und Raumfahrt.

  • Seit

    20

    Jahren

    erkunden die Marsrover mithilfe der Antriebstechnik von maxon den roten Planeten.

  • Über

    7000

    mögliche Konfigurationen speziell für den Bereich Luft- und Raumfahrt.

Antriebssysteme für die Luft-und Raumfahrt.

Seit über 20 Jahren bewegt die Technologie von maxon die Marsrover auf dem roten Planeten. Auch in einem modernen Langstreckenflieger stecken heute Hunderte Antriebssysteme. Zurück hier auf der Erde entwickelt maxon gemeinsam mit seinen Kunden die richtige Antriebslösung bestehend aus Einzelkomponenten oder anspruchsvollen technischen Systemen für Passagierflugzeuge, Hubschrauber, Raumfahrzeuge und sogar unbemannte Luftfahrzeuge.

maxon garantiert die einzigartige Qualität ihrer effizienten, zuverlässigen und leistungsstarken Antriebssysteme im Bereich der Luft- und Raumfahrt. Seit 2012 ist maxon nach EN 9100 (entspricht AS 9100) zertifiziert. Die Norm ist speziell für Unternehmen konzipiert, die Komponenten für die Luft- und Raumfahrtindustrie entwickeln und produzieren. In den hauseigenen Labors werden die Antriebe auf Vibration, Schock, Kälte, Wärme oder Vakuum getestet.

Der Name maxon ist ein Synonym für kundenspezifische Präzision und steht für ein umfangreiches Supportnetzwerk, das weltweit die hohen Schweizer Standards garantiert. Unser spezialisiertes Aerospace-Team unterstützt Kunden sowohl bei einfachen Anwendungen als auch bei komplexen, mehrjährigen Entwicklungsprojekten.

Das maxon Aerospace-Team nutzt das Wissen aus den zahlreichen Spezialprojekten, wie beispielsweise die Antriebe in den Marsmissionen, für andere Aerospace-Projekte und hat diese Expertise für die Serienfertigung weiter vertieft. Durch modernste Technik und intensive Labortests wird dies ermöglicht. Wir stehen niemals still. Wir eröffnen für die Luft-und Raumfahrttechnik, ob im Passagierflugzeug, Helikopter oder Raumfahrzeug, ganz neue Möglichkeiten.

Für langfristige Partnerschaften.

Als global agierendes Schweizer Familienunternehmen ist maxon ein zuverlässiger Partner für langfristige Zusammenarbeit. Wir sind weltweit präsent und verfügen über hochspezialisierte Fertigungsstandorte. Kombiniert mit lokalem Engineering-Support können wir schnell und flexibel auf jede Herausforderung in der Aerospace-Branche reagieren und sind in der Lage, Produkte über Jahrzehnte stabil zu liefern.

Unsere Produktempfehlungen.

maxon Luft- und Raumfahrtprodukte sind nach DO-160G Umgebungsbedingungen wie Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Schock und Vibration getestet und eignen sich daher auch für anspruchsvollste Anwendungen. Dank eines standardisierten Basis-Produktprogramms können Entwicklungszyklen beschleunigt werden, sodass den Kunden ausgereifte Produkte für die Luft- und Raumfahrt schneller zur Verfügung stehen.  Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre maxon Expert:innen vor Ort

DCX Aero

 

  • Leistungsstarker, kompakter, bürstenbehafteter Motor
  • In verschiedenen Grössen verfügbar: Durchmesser von 10-35 mm
  • Im Einsatz auf dem Mars

EC-4pole Aero

 

  • Das beste Verhältnis von Leistung zu Gewicht und Baugrösse
  • Hochtemperaturwicklung
  • Unter extremen Umgebungsbedingungen erprobt

EC-i Aero

 

  • Dynamischer, drehmomentstarker Motor
  • Mit Eisenkernwicklung
  • Kompakt hinsichtlich Baugrösse und Gewicht

GPX Aero

 

  • Neueste Planetengetriebetechnologie
  • Maximaler Wirkungsgrad
  • Gute Rückdrehbarkeit

Encoder für die Luft- und Raumfahrt

 

  • Rotationsencoder-Baureihe ENX
  • XT = extreme Temperaturen
  • Schutz gegen Feuchtigkeit
Hook_actuator_EC_4-pole_30_GP42_custom_gear_front

Experts

Kundenspezifische Antriebssysteme.

Für Anforderungen, die sich nicht durch Standardkomponenten abdecken lassen, entwickeln wir auch komplett neue Antriebssysteme für Nischenlösungen sowie die Grossserienproduktion. Das können einzelne Komponenten wie Elektromotoren, Getriebe, Sensoren oder Steuerungen sein, aber auch deren Kombination in Form von kompletten Aktuatoren. Unsere Projektteams unterstützen Kunden hier schon während der Spezifikation, begleiten die Qualifizierung und liefern verlässliche Schweizer Qualität für anspruchsvollste Anwendungen. Dank der Verwendung von Basiskomponenten sind kundenspezifische Antriebe zu attraktiven Bedingungen und innerhalb eines attraktiven Zeitraums erhältlich. 

Anwendungsspezifische Antriebslösungen.

Jedes Aerospace-Marktsegment hat seine eigenen Anforderungen und Herausforderungen. maxon begegnet diesen mit Produkten und Lösungen, die sich speziell auf die jeweiligen Nischenmärkte konzentrieren, wie beispielsweise den Drohnenmarkt. Für anspruchsvollste Projekte, höchste Systemintegration und Lieferumfänge, die über das reine Komponentenniveau hinausgehen, unterstützen wir unsere Kunden aus der Aerospace-Branche mit individuellen Entwicklungsprojekten. Sie führen zu massgeschneiderten Konstruktionen, die genau den gewünschten Anforderungen entsprechen. Die Produkte sind aufeinander abgestimmt und sorgen durch optimale Effizienz und Verlässlichkeit für höchste Sicherheit und Rentabilität im Betrieb. 

Konfigurationen

Jedes Projekt braucht neue Ideen.

Unser umfassender Antriebskatalog bietet eine gute Basis für jedes Projekt. Mit dem Online-Konfigurator können Lösungen schnell und einfach z. B. hinsichtlich der Baugrösse, Getriebestufen, Lagerung des Motors, Wellen oder Encoder modifiziert werden.  

maxon Aerospace-Produkte erfüllen die hohen Anforderungen der Aerospace-Industrie, sodass passende Produkte effizient und kostenoptimiert entwickelt werden können und schnell verfügbar sind.
 

Zertifizierung

maxon ist nach EN 9100 zertifiziert.

In der Luft- und Raumfahrt zählen Sicherheit, gleichbleibende Qualität und absolute Zuverlässigkeit. maxon unterstützt die bemannte und unbemannte Luft- und Raumfahrtindustrie dabei, zuverlässiger, effizienter und komfortabler zu werden. Wir begleiten unsere Kunden bei ihren anspruchsvollen Entwicklungen und Zertifizierungsprozessen. 

Als führender Anbieter:

  • ist maxon seit 2012 nach EN 9100 (entspricht AS 9100) zertifiziert.
  • ist maxon bestens vertraut mit den Industriestandards RTCA DO-160/178/254 und MIL-810.
  • kann maxon Prüfungen in Bezug auf Umgebungseinflüsse wie Vibration, Schock, niedrige und hohe Temperaturen sowie Vakuum in den hauseigenen Labors durchführen.
  • erfüllt maxon regulatorische Anforderungen, wie z. B. die internationalen Exportkontrollregime.
  • berücksichtigt maxon neue Luftfahrtvorschriften (z. B. FAA/EASA), was Genehmigungsverfahren sowie die Risikobewertung (z. B. SORA) erleichtert.
  • unterzieht sich maxon jährlichen Audits sowie einem ständigen Evaluierungs- und Verbesserungsprozess.

Antriebssysteme für die Luft-und Raumfahrt

Jetzt Flyer downloaden.

Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick und erfahren Sie mehr zu unseren wichtigsten Produktreihen für den Aerospace Bereich.

Projektmanagement

Unser Projektmanagement-Team: Zielorientiert und hoch engagiert

Unser Aerospace-Team liebt herausfordernde Projekte und den engen Austausch mit den Kunden. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Definition des Projektumfangs unter Berücksichtigung von Technologie, Kosten und Zeit. Entwicklungsprojekte werden von Projektmanager:innen aus der Luft- und Raumfahrt betreut, die unsere Kunden von der Spezifikationsphase bis zur Produktionseinführung begleiten. 
Wir garantieren maximale Flexibilität und einen proaktiven Informationsfluss.

RFI/RFP: In dieser Phase arbeitet das maxon Vertriebs- und Projektmanagement-Team mit dem Kunden zusammen, um dessen Anforderungen zu verstehen und zu verfeinern. So können wir exakt das Produkt anbieten, das den Kundenbedürfnissen am besten entspricht.

Gabriel Ybarra

Projektmanager/Chief Engineer

SENER group

„Das maxon Team versteht unsere Anforderungen und führt Konstruktionsänderungen sehr schnell durch. Es ist grossartig, am gesamten Prozess beteiligt zu sein – von der Entwicklung über die Produktion bis zur Testphase.“

Corporate Blog

Erfolgsstories

Mit massgeschneiderter Präzision, einem umfassenden Support-Netzwerk und Engineering-Dienstleistungen, die weltweit Schweizer Standards garantieren, eröffnen wir der Luft- und Raumfahrt immer wieder neue Möglichkeiten.
GettyImages-1449084299Expert Blog

15 Gründe, warum Drohnenhersteller auf maxon setzen

Allem voran gilt es in der Drohnenbranche, das perfekte Zusammenspiel von bürstenlosen DC-Motoren, ESC-Steuerungen (Electronic Speed Controller) und den passenden Propellern auf Systemebene zu meistern. Gleichermassen müssen die spezifischen…
Mehr erfahren
template drivetech 1500x1000 Auterionmaxon Inside

maxon und Auterion

Die strategische Partnerschaft der beiden Unternehmen ermöglicht zukunftsweisende Integration von Avionik- und Antriebssystemen für Drohnen und soll den Weg ebnen für den Aufbau ganzer Flotten autonom fliegender Fahrzeuge.
Mehr erfahren
Drone_newYoung Engineers Program

Auf dem Weg zum fliegenden Roboter

Im Rahmen eines Fokusprojektes der ETH Zürich haben acht Bachelor-Studierende einen fliegenden Manipulator gebaut, der in beliebiger Ausrichtung schweben und Objekte greifen kann. Die Drohne übertrifft die Manövrierfähigkeit eines Quadrocopters und…
Mehr erfahren

Häufig gestellte Fragen

  • Welche Standards erfüllen die Katalogprodukte?

    maxon Katalogprodukte werden nach ISO 9001 entwickelt und produziert. Dennoch und aufgrund der breiten Verankerung von maxon in verschiedenen Branchen können bei Bedarf auch branchenspezifische Qualitätssysteme angewandt werden. Für volle EN 9100-Konformität ist ein kundenspezifisches Entwicklungsprojekt nötig, zur Überprüfung der Anforderungen oder zur Risikoanalyse. Auf Produktebene hingegen sind die Unterschiede zwischen den Normen aufgrund des bereits sehr hohen Qualitätsniveaus eher gering.

  • Wie funktioniert das Qualitätssicherungssystem?

    Es handelt sich um ein mehrstufiges System, das von der Eingangskontrolle einzelner Teile bis zur 100%igen elektrischen Endkontrolle in der Produktion reicht. Es beinhaltet weiterhin ein Konfigurations- und Änderungsmanagement sowie transparente Rückverfolgbarkeit und sorgfältige Dokumentation für jedes einzelne Produktionslos.

  • Wie funktioniert das Konfigurations- und Änderungsmanagement?

    Abhängig von den kundenspezifischen Anforderungen gibt es verschiedene Stufen des Konfigurations- und Änderungsmanagements. Änderungen, die entweder die Form, die Passform oder die Funktion eines Produkts betreffen, werden sorgfältig analysiert. Je nach Vereinbarung und angewandter Stufe ist vor der Änderung eine Benachrichtigung oder Genehmigung erforderlich. Dazu bieten wir ein umfassendes Obsoleszenzmanagement mit frühzeitiger Kommunikation an die Kunden.

  • Werden gesetzliche Vorschriften wie FAR, DFAR und Cyber-Security-Anforderungen erfüllt?

    maxon verpflichtet sich zur Einhaltung aller geltenden Vorschriften und Exportgesetze. Dennoch sind dies sensible Themen, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. Es ist unser Ziel, unseren Kunden verständlich zu machen, wie sich unser Compliance-Ansatz auf Projekte und Produkte auswirkt, die wir betreuen können. Die Cybersicherheit hat höchste Priorität. maxon hat seine Cybersicherheits-Situation gemäss NIST800-171 evaluiert und seine Selbsteinschätzung (Typ «basic») im Rahmen des Supplier Performance Risk System (SPRS) der US-Regierung erfasst.

  • Welche Exportkontrollpolitik wird verfolgt (Dual Use, ITAR)?

    maxon kann praktisch jedes Projekt mit kommerziellen Standardangeboten bedienen, ohne dass eine Lizenz erforderlich ist. Dennoch sind die Exportgesetze komplex, insbesondere für uns als ein global agierendes Unternehmen mit mehreren Produktionsstandorten. Die Vorschriften werden genau überwacht und Ihr:e maxon Ansprechpartner:in unterstützt Sie bei Rückfragen.

    maxon bietet seine kundenspezifischen industriellen Antriebslösungen erfolgreich in Luft- und Raumfahrtanwendungen an, die von der EAR 99 bis zur EAR 600-Serie kontrolliert werden. Kooperationen, die unter die EAR 600-Serie fallen, können zusätzliche Lizenzierungsaktivitäten von maxon und seinen Kunden erfordern, aber maxon ist in der Lage, an diesen Projekten teilzunehmen.

    Zum jetzigen Zeitpunkt kann maxon jedoch nicht an Projekten teilnehmen, bei denen der Gegenstand oder die Komponente, die maxon entwickelt oder liefert, selbst ITAR-pflichtig ist. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ihre:n maxon Vertriebsmitarbeiter:in.  

Kontakt

Benötigen Sie Unterstützung?

Unsere Expert:innen für Luft- und Raumfahrtlösungen stehen Ihnen gerne zur Verfügung.