Letzte Aktualisierung im Dezember 2023

Rechtliche Hinweise

maxon stellt interessierten Benutzern für die unter der Rubrik "maxon weltweit" aufgeführten Länder Webauftritte bereit. Deren Nutzung untersteht den nachfolgend aufgeführten Bedingungen.

Allgemeines
Die Webauftritte dienen der allgemeinen Information über maxon. Abgesehen von registrierungspflichtigen Zusatzdienstleistungen, sind diese ohne Angabe von Personendaten frei zugänglich. Die Webauftritte können jederzeit und ohne Vorankündigung ergänzt, eingeschränkt oder eingestellt werden. Es findet Schweizer Recht Anwendung.

 

Haftung
maxon stellt die veröffentlichten Inhalte mit grösster Sorgfalt zusammen. Dennoch kann nicht garantiert werden, dass sämtliche Inhalte vollständig, richtig, aktuell und frei von jeglichen schädlichen Komponenten sind. Die Benutzung dieser Inhalte erfolgt deshalb auf eigene Verantwortung.
maxon lehnt diesbezüglich jegliche Haftung im gesetzlich zulässigen Masse ab.
Links auf fremde, nicht von maxon betreute Internetangebote werden nicht auf ihre Inhalte geprüft. Diese Links werden auf eigenes Risiko benutzt. maxon kann insbesondere nicht garantieren, dass sämtliche dieser durch Dritte bereitgestellten Informationen inhaltlich korrekt und gesetzeskonform sind.

 

Geistiges Eigentum
Die bereitgestellten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur im nachfolgend umschriebenen Umfang benutzt werden.

Die Benutzung der Inhalte zu Informationszwecken ist grundsätzlich erlaubt und erwünscht. Ebenfalls zulässig ist die Nutzung der verfügbaren PDF- und CAD-Dateien zu Entwicklungs- und Planungszwecken, jedoch nur in Bezug auf die Integration von Produkten der maxon. Allfällige Urheberrechtshinweise, Logos etc. müssen auf jeden Fall beibehalten werden.

Jede weitere Verwendung der Webauftritte, insbesondere der kommerzielle Gebrauch von Inhalten sowie insbesondere aus dem Online-Katalog, ist untersagt und bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch maxon. Vorbehalten bleiben allfällige weitergehende Schutzrechte Dritter.

Links Dritter, welche auf die Startseiten der Webauftritte verweisen, sind erlaubt. Jede weitere Form der Verknüpfung erfordert die vorgängige Zustimmung von maxon.

Sollten durch die Nutzung der Webauftritte allenfalls Schutzrechte beim Benutzer entstehen, so tritt dieser der maxon unwiderruflich und kostenlos sämtliche diesbezüglichen Rechte im gesetzlich zulässigen Umfang ab bzw. erteilt – sofern eine Abtretung nicht zulässig ist – maxon ein unwiderrufliches, kostenloses und exklusives Nutzungsrecht und verzichtet vollumfänglich auf die Ausübung dieser Schutzrechte.

 

Datenschutz
maxon folgt bei der Bearbeitung personen- und firmenbezogener Daten auf ihren Webauftritten sowohl den Grundsätzen der schweizerischen als auch der europäischen Datenschutzgesetzgebung. Die Personendaten werden nach den Grundsätzen unserer Datenschutzerklärung bearbeitet.

Sie haben jederzeit das Recht, die über Sie gespeicherten Daten einzusehen, zu berichtigen oder vollständig löschen zu lassen.

Mit der Benutzung der Webauftritte erklären Sie sich mit diesen Nutzungsbedingungen einverstanden.

 

© 2024 maxon. Alle Rechte vorbehalten.