Motor-Sensoren

Hochauflösend und präzise.

Um optimale Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und unterschiedliche Branchen anzubieten, entwickelt und produziert maxon magnetische, optische und induktive Encoder sowie DC-Tachos und Resolver. 

maxon Sensoren: Das Wichtigste auf einen Blick.

maxon Encoder, DC-Tachos und Resolver bieten Präzision und hohe Auflösung der Signale. Sensoren können nur als Komponente einer Kombination erworben werden. Aus Resonanzgründen werden die Sensoren vorwiegend auf Motoren mit durchgehender Welle montiert. Der Anbau ist auf den ausgesuchten Motorentyp abgestimmt und erfolgt im Lieferwerk.

Damit Sie schneller zum richtigen Sensor finden, haben wir unsere Programmreihen nach den wichtigsten Paramenten sortiert.

Produktvergleichstabelle - Sensoren
ENX MAG4 ... 10 mmENX GAMA10 / 13 mmENX IMR8 ... 32 mmENX QUAD10 mmENX EASY10 / 16 mmENX EASY INT13 ... 22 mmENX EMT22 mmTSX MAG40 mmEncoder EASY16 mmEncoder MR10 ... 22 mmENX RIO16 mmEncoder OPT8 mmEncoder Rio16 mmEncoder Enc, AEDL, HED, 22 ... 70 mmEncoder MILE45 ... 90 mm
WirkungstypmagnetischmagnetischMagneticmagnetischmagnetischmagnetischmagnetischmagnetischmagnetischmagnetischoptischoptischoptischoptischInduktiv
KonfigurierbarJaJaNeinJaJaJaJaNeinNeinNeinNeinNeinNeinNeinNein
SignalartInkrementalInkrementalIncrementalInkrementalInkremental / AbsolutInkremental / AbsolutAbsolutInkrementalInkremental / AbsolutInkrementalInkrementalInkrementalInkrementalInkrementalInkremental
Auflösung1 ... 256 Imp12 ... 16 Imp64 ... 1024 Imp1 Imp1 ... 1024 Imp / 4096 Schritte1 ... 1024 Imp / 4096 Schritte17 bits & 65 536 Umdrehungen1792...2560 Imp128 ... 1024 Imp / 4096 Schritte16 / 32 Imp512 ... 65 536 Imp50 Imp1024 ... 32 768 Imp100 ... 5000 Imp256 ... 6400 Imp
Für MotorentypDC / ECDCDCDCDCECDC / ECEC-i oder frameless DTECDCDCDCECDC / ECEC (flat)
Integriert im MotorJaJaNeinNeinNeinNeinNeinNeinNeinNeinNeinNeinNeinNeinJa
Baugrösse4 ... 10 mm10 / 13 mm8 ... 32 mm10 mm10 / 16 mm13 ... 22 mm22 mm40 mm16 mm10 ... 22 mm16 mm8 mm16 mm22 ... 70 mm45 ... 90 mm
zusätzliche Eigenschaft-Strahlungsresitent---SterilisierbarMultiturn und batteriefreiHohlwelle, geschlossene und offene Versionen-------

Encoder

Magnetische Encoder.

Bei den magnetischen Encodern sitzt ein kleiner Permanentmagnet auf der rotierenden Motorwelle. Sensoren im Stator erfassen die Änderungen des Magnetflusses. Die Signale werden im Encoder ausgewertet und als Impulse an die Steuerung übertragen.

  • Kompakte Bauweise
  • 2- oder 3-Kanal Encoder
  • Gutes Preis-Leistungsverhältnis
  • Unempfindlich gegenüber Verschmutzung
  • Auch als Absolut-Encoder erhältlich
  • U.a. als strahlungsresistente, sterilisierbare oder magnetoresistive Variante erhältlich
  • Online konfigurierbar

Encoder

Optische Encoder.

Bei den optischen Encodern sendet eine LED Licht durch eine fein gerasterte Impulsscheibe oder auf einen gerasterten Reflektor (beim maxon RIO Encoder). Der auf der Motorwelle befestigte Empfänger wandelt die Hell-Dunkel-Signale in elektrische Ströme um, die in der Elektronik verstärkt und zu Impulsen aufbereitet werden. 

  • Digitaler Inkremental-Encoder
  • 2- oder 3-Kanal Encoder
  • Höchstmögliche Auflösung
  • Robust gegen magnetische Störfelder
  • Anbauencoder AEDL: Bis zu 5’000 Impulse
  • Anbauencoder HEDL und HEDS mit Line Driver RS422
  • Online konfigurierbar

Encoder

Induktive Encoder.

Beim induktiven maxon MILE-Encoder wird ein hochfrequentes Wechselfeld transformatorisch übertragen und dabei mittels einer strukturierten Kupferscheibe winkelabhängig moduliert. Als optimale Ergänzung zu maxon EC-Flachmotoren. 

  • Integriert im Motor
  • Digitaler Inkremental-Encoder
  • 2-Kanal Encoder
  • Robust gegen Verschmutzung
  • Robust gegen magnetische und elektrische Störfelder
  • Hohe Drehzahlen möglich

Resolver

Resolver.

Der Resolver ist in exaktem Bezug zum Magnetfeld des Motor-Rotors ausgerichtet. Eine hochfrequente Wechselspannung (10 kHz) wird transformatorisch auf den Rotor übertragen. Bei der Rücktransformation auf zwei Statorspulen wird das Signal mit dem Sinus respektive Cosinus des Drehwinkels moduliert. So lässt sich die Rotorposition von DC-Motoren präzise bestimmen. 

  • Robust, für den industriellen Einsatz
  • Hohe Lebensdauer
  • Kein mechanischer Verschleiß
  • Störungssichere Signalübertragung über weite Distanz
  • Keine empfindliche Elektronik
  • Spezielle Signalauswertung nötig

DC Tacho

DC Tacho.

Für Motor-Tacho-Kombinationen bietet maxon einen wellenmontierten DC-Tacho an. Geeignet für Drehrichtungserkennung mit analogem Drehzahlsignal. 

  • Edelmetallbürsten: Abgegebene Gleichspannung proportional zur Drehzahl
  • AINiCo-Magnet für hohe Signalstabilität bei Temperaturschwankungen
  • Ohne zusätzliche Tacho-Lagerung, kein zusätzliches Reibmoment 
  • Keine Kupplungen, hohe mechanische Resonanzfrequenz

Einfache Konfiguration. Größte Auswahl

Schnell verfügbar, Support beim Kauf und auf Wunsch speziell für Ihre Anwendung konfiguriert. Noch mehr Gründe, unseren Online-Shop zu nutzen, finden Sie hier:  

  • Produkt Programm

    Selektion

    Durch Eingabe weniger Parameter zum richtigen Antriebssystem.  

  • Auswahl

    6000

    Produkte mit mehr als 1 Million Kombinationsmöglichkeiten.  

  • Informationen

    Downloads

    CAD und Produktdaten, Manuals und Software können im Shop heruntergeladen werden.  

  • Versand

    Schnell geliefert

    Konfigurierte Antriebe sind durch schnelles Proto-Typing und automatisierte Prozesse in kurzer Zeit produziert und auslieferbereit. 

  • Globales Netzwerk

    Kundenservice

    Für alle kundenspezifischen Rückfragen steht der maxon Verkaufssupport zur Verfügung. Weltweit. 

  • Konfiguration

    Ihr Wunschantrieb

    Der Online-Konfigurator führt Schritt für Schritt durch alle Optionen.