E-Bike-Motoren und Batteriesysteme für die Elektromobilität
Leichte und leistungsstarke E-Bike-Systeme.
Unsere leichten E-Bike-Motoren, effizienten Akkus sowie modernen Interfaces und Apps bieten ein perfekt aufeinander abgestimmtes E-Bike-System. Die maxon Technologie ist darauf ausgelegt, maximale Leistung auf kleinstem Raum zu erbringen. Effizient und absolut verlässlich.
maxon Elektromobilität
Die Expertise, die durch die Entwicklung des BIKEDRIVE E-Bike-Systems gewonnen wurde, setzt maxon auch in anderen Bereichen der E-Mobility ein. Zum Beispiel bei Antriebssystemen für E-Scooter und E-Trikes, bei kundenspezifischen Antrieben für den Profi- und Extremsport, aber auch in Antrieben für elektrische Rollstühle und Therapiefahrzeuge. Denn auch hier wird eine Kombination aus Motor, Getriebe und Batteriemanagement benötigt, präzise und verlässlich miteinander funktionieren.
Unsere Produktempfehlungen
Drive unit
Die E-Bike-Antriebseinheit besteht aus einem BLDC-Innenläufermotor und einem geräuscharmen Hochleistungs-Planetengetriebe. Der Q-Faktor beginnt bei nur 155 mm. Die integrierte Elektronik und Sensorik sorgt für eine feinfühlige Unterstützung in allen Fahrsituationen. Der patentierte, innovative Freilauf hat keinen spürbaren Widerstand – weder beim Rückwärtstreten noch beim Fahren ohne elektrische Unterstützung. Es können entweder Road- oder MTB-Kettenblätter montiert werden.
Batterie
Der Lithium-Ionen-Akku ist dauerhaft im Unterrohr integriert. Er kombiniert geringes Gewicht mit einer Energiekapazität von 250 Wh, 400 Wh oder 600 Wh und beginnt bei nur 1,4 kg.
Range Extender
Der Range Extender bietet weitere 250 Wh Leistung. Er funktioniert wie eine Powerbank und lädt den integrierten Akku auf. Der Range Extender kann in einen BIKEDRIVE AIR oder AIR S Flaschenhalter eingesetzt und per Kabel in das System integriert oder im Rucksack transportiert werden.
Interface
Ein Bedienelement gibt volle Kontrolle über das E-Bike und kann via Bluetooth (BLE) mit Smartphone oder via ANT+ mit anderen Devices von Garmin, Sigma oder o-synce verbunden werden. Die drei Unterstützungsstufen lassen sich individuell mit der App konfigurieren. Werkseitig sind drei Fahrmodi eingestellt: Cruise (sanfter Rückendwind), Push (sportlicher Modus), Blast (viel Kraft für steiles Gelände). Optional gibt es dezente und intuitive Shifter für den Rennrad- und Mountainbike-Lenker.
Connectivity
Apps für Rider und Fachhändler.
Mit der maxon Connect App wird das Smartphone zur Kommandozentrale: Die Unterstützungsstufen des E-Bikes können individuell angepasst werden und alle wichtigen Daten sind auf einen Blick auf dem Dashboard sichtbar. Dank ANT+ oder Bluetooth (BLE) können auch andere Devices einfach verbunden werden. Garmin, Sigma, o-synce etc. Für Händler gibt's eine intuitive Service App.
Kontakt
Welche Herausforderung haben Sie?
Unser Experte für Elektromobilität steht Ihnen gerne zur Verfügung.