Antriebe für Pumpen und Medikamentendosierung

Wenn es auf den Mikroliter ankommt.

Die Medizintechnik braucht Geräte, die lebenswichtige Medikamente auf den Punkt genau dosieren können. Kompakte und zuverlässige maxon Motoren in Kombination mit leisen Getrieben und Encodern sorgen bei Pumpen und Systemen zur Medikamentendosierung für höchste Präzision.

Antriebe für Pumpen und Medikamentendosierung

Swissness bis ins kleinste Detail.

Ob wenige Milliliter in der Stunde oder ein ganzer Liter, die Medikamentendosierung über Infusionspumpen muss absolut exakt, zuverlässig und gleichmäßig sein. maxon Antriebe werden von führenden Herstellern in Spritzpumpen oder Peristaltik-Pumpen eingesetzt.

  • Lineare Kennlinie, hervorragende Regeleigenschaften
  • Hohe Leistung und exzellente Leistungsdichte
  • Hocheffiziente Motoren mit geringer Wärmeentwicklung
  • Geringe Vibrationen und Geräuschemissionen
  • Minimale elektromagnetische Störungen
  • Hohe Lebensdauer

Zertifiziert

maxon ist nach SN EN ISO 13485 zertifiziert.

Unser Antriebslösungen für medizinische Pumpen und Medikamentendosiersysteme können kundenspezifisch gemäß den Anforderungen der ISO 13485 umgesetzt werden. Auch für dieses Marktsegment ausgewählte Produktionsstandorte sind gemäß SN EN ISO 13485 zertifiziert.

  • Herstellung von Medizinprodukten minimiert potenzielle Risiken für Patienten
  • Rückverfolgbarkeit von Prozessen und Rohstoffen ist gewährleistet
  • Motoren und Antriebe können nach UL- oder CSA-Normen zertifiziert werden

Drives

Unsere Antriebslösungen für Pumpen und Dosiersysteme.

Medikamenten-Dosiersystem_

Pumpen zur Medikamentendosierung

Kompakte und zuverlässige DC-Motoren in Kombination mit leisen Getrieben und Encodern befördern lebenswichtige Medikamente wie beispielweise Insulin zuverlässig und präzise in den Körper. Die hohe Effizienz und Fehlersicherheit der maxon Antriebe sorgt zudem dafür, dass die Pumpsysteme immer länger mit konventionellen Batterien betrieben werden können.


    GettyImages-962036720

    Dialyse-Pumpen

    Wer bisher eine Dialyse brauchten, musste sich in aller Regel in eine Klinik begeben, um dort an eine mehr als 100 Kilogramm schwere Maschine angeschlossen zu werden. Und das über Stunden und mehrmals pro Woche. Dafür, dass die regelmäßige Blutwäsche für Dialyse-Patienten in Zukunft sehr viel einfacher sein könnte, sorgen auch Antriebssysteme von maxon mit einem speziell entwickelten Riemengetriebe. Denn für tragbare Dialysegeräte und Rucksack-Versionen sind miniaturisierte Komponenten notwendig. Diese müssen extrem leistungsstark und gleichzeitig möglichst leise sein, damit eine Nutzung den Alltag kaum beeinträchtigt.


      GettyImages-1358004415

      Peristaltische Pumpen

      Für Peristaltikpumpen, die für Medizintechnik und Life Sciences eingesetzt werden, ergänzen wir Motoren aus maxon Standardkomponenten mit kundenspezifisch produzierten Getrieben zu einer anwendungsspezifischen Systemlösung. So können Flüssigkeit mit hoher Genauigkeit und ohne Kreuzkontamination transportiert werden und die Schlauchpumpsystem überzeugen mit maximaler Lebensdauer und optimaler Leistung.


        Zum Shop

        Configuration

        Jedes Projekt braucht neue Ideen.

        Deswegen sind maxon Antriebe konfigurierbar. Unsere Antriebstechnik wird weltweit erfolgreich in anspruchsvollen medizinischen Anwendungen eingesetzt. Unser Angebot umfasst dabei Standardlösungen für die Medizintechnik, die jedoch an die Anforderungen spezifischer Projekte angepasst werden können.

        Antriebslösungen für die Medizintechnik

        Jetzt Broschüre downloaden

        Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten in der Medizintechnik und erfahren Sie mehr zu unseren wichtigsten Produktreihen für Insulinpumpen, Infusionspumpen oder Atemgeräten. 

        Corporate Blog

        Erfolgsstories

        Wir können Speziallösungen für Prototypen in sehr kurzer Zeit liefern und bieten höchste Qualität in der Serienproduktion.
        Template DriveTech 1500x1000 DM 10 ans evolution newmaxon Story

        Ein ganzes Jahrzehnt technologischer Revolution

        Wir sprechen mit Virginie Mialane, unserer Marktmanagerin für France Medical. Sie erklärt uns die Veränderungen der vergangenen zehn Jahre im Bereich der motorbetriebenen Medizingeräte anhand mehrerer, wichtiger Anwendungsbeispiele.
        Mehr erfahren
        Fotolia_9728980_S_© Sebastian Kaulitzki - Fotolia.com_2maxon Story

        Atemtherapie mit bürstenlosen maxon-Motoren.

        Die Bandbreite der Schlafkrankheiten und Schlafstörungen ist vielfältig – deshalb gibt es am Markt auch ein grosses Angebot entsprechender Therapiemöglichkeiten. Ob Atemgeräte für den Klinikeinsatz oder für zu Hause, beide haben eins gemeinsam:…
        Mehr erfahren

        Kontakt

        Noch Fragen?

        Unser Medical-Expertenteam steht Ihnen gerne zur Verfügung.