Antriebssysteme für die Halbleiterindustrie
Der Rohstoff der Digitalisierung.
Industrieanlagen der Halbleiterindustrie arbeiten mit Taktzeiten von einer Sekunde und weniger. Hohe Dynamik und Präzision sind daher erfolgsentscheidend. Wir entwickeln und produzieren schlüsselfertige Antriebssysteme für maximale Leistung in der Fertigung von Wafern und Mikrochips.
Mikrochips bewegen die Welt.
Das Internet of Things, drahtlose Kommunikation und künstliche Intelligenz sorgen dafür, dass Produktionszahlen in der Halbleiterindustrie jährlich steigen, während die Strukturgrößen der Chips immer kleiner werden. Für einen effizienten, hochvolumigen Herstellungsprozess sind komplexe Maschinen und Geräte erforderlich.
Jährlich produzieren wir rund 200.000 Einheiten an maxon Antriebstechnik für verschiedene Anwendungen im Halbleitermarkt. Tendenz steigend.
Antriebe für die Halbleiterindustrie
Jetzt Broschüre downloaden
Erhalten Sie Einblicke in unseren spezialisierten Produktionsstandort in den Niederlanden und erfahren Sie, welche hochpräzisen mechatronische Antriebssysteme von maxon bei Prozessen wie Waferlifting, Ätzen, Polieren und Läppen sowie Pick-and-Place erfolgreich eingesetzt werden.

FAQs
Hat maxon die Möglichkeit, komplette Systeme zu bauen und zu liefern?
Ja. Bei maxon haben Sie Zugriff auf sofort verfügbare Standardlösungen wie aus Gleichstrommotoren, Sensoren, Positions- und Mehrachssteuerungen sowie Frameless-Direktantriebslösungen. Darüber hinaus entwickeln und produzieren wir kundenspezifische Lösungen für die Halbleiterindustrie
Kann maxon bei der Auslegung und Produktion ganzer Antriebssysteme (Bewegungen im Gerät) unterstützen?
Ja. maxon ist dank langjähriger Erfahrung in der Lage, bei der Auslegung ganzer Translative-Bewegungen zu unterstützen und hilft, Geräte in Bezug auf Kosten oder Performance zu optimieren.
Welche Vorteile bieten die Verwendung eines maxon Controller?
Bei maxon Controllern ist die für eisenlosen Motoren erforderliche Induktivität, bereits integriert. Ausserdem bietet die EPOS und ESCON Software den Vorteil, dass maxon Antriebe voll automatisch getunt werden können. Damit ist der Antrieb bestmöglich auf den Controller abgestimmt. Das einfache GUI ermöglicht es, Messungen und Fine-Tuning am Motor vorzunehmen.
Können die Systeme von maxon auf die Umgebungsbedingungen der Anwendungen angepasst werden?
Ja. maxon hat viel Erfahrung mit Bedingungen, die in der Halbleiterindustrie vorzufinden sind (z.B. Vakuum, Reinraum).
Contact
Wie können wir Sie unterstützen?
Unsere Experten für die Halbleiterindustrie stehen Ihnen gerne zur Verfügung.