Antriebssysteme für aktive Implantate
Im Inneren des Körpers.
Bei aktiven Implantaten stehen Gesundheit und langfristige Lebensqualität des Patienten im Fokus. Unsere Antriebe werden daher unter den Aspekten Patientensicherheit, Zuverlässigkeit über den gesamten Lebenszyklus, Biokompatibilität und -stabilität sowie Kompatibilität mit anderen Medizinprodukten entwickelt.

Unsere Produktempfehlungen
Motor
Die Motoren aus der ECX-Speed-Reihe erfüllen höchste Ansprüche aus der Medizintechnik und sind insbesondere für aktive Implantate geeignet. Sie widerstehen der dauerfeuchten Umgebung und der erhöhten Salzkonzentration im Inneren des menschlichen Körpers.

Configuration
Jedes Projekt braucht neue Ideen.
Die Medizin braucht Cutting Edge Technology. maxon nimmt in diesem Bereich eine Führungsrolle ein: Gemeinsam mit Herstellern von aktiven Implantaten gehen bisher ungelöste Aufgabenstellungen an. Wir suchen kontinuierlich nach neuen Wegen zur Weiterentwicklung funktioneller Systeme, von denen sowohl Patienten als ärztliches Fachpersonal profitieren.
Unsere Antriebe für diesen Bereich sind immer kundenspezifische Lösungen: Von der ersten Idee bis zur Serienfertigung.
FAQs
Gibt es Standardantriebe von maxon, die für aktive Implantate verwendet werden können?
Antriebe in Implantaten unterscheiden sich in ihren Anforderungen wesentlich. Unsere Produktlösungen werden daher immer in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden nach einer abgestimmten Spezifikation entwickelt.
Welche Basismotorentechnologie wird für Implantate eingesetzt?
Als Antriebslösung verwendet maxon bei implantierbaren Einheiten ausschliesslich bürstenlose Motoren. Dies geschieht aus einem risikobasierten Ansatz, da miniaturisierte bürstenbehaftete Motoren bauartbedingt fehleranfälliger sind.
Kontakt
Noch Fragen?
Unser Medical-Expertenteam steht Ihnen gerne zur Verfügung.