Antriebssysteme für die urbane Luftmobilität
Die Zukunft des Pendelns – mit maxon an Bord.
Im dicht besiedelten, urbanen Raum werden schon bald sogenannte Lufttaxis eine wichtige Rolle spielen. Ihre Kombination aus Automobil- sowie Luft- und Raumfahrttechnik ist wegweisend für die Zukunft der Pendler:innen. Aufgrund der umfassenden Erfahrung in beiden Bereichen ist maxon der ideale Partner für Motion-Control-Projekte. maxon Aktuatoren, die heute in grösseren Flugzeugen zum Einsatz kommen, sind auch für Flugtaxis bestens geeignet und erfüllen die strengen Luft- und Raumfahrtanforderungen.
Nachhaltige Lösungen für die Städte von morgen.
Schätzungen zufolge werden bis 2030 rund 60% der Menschheit in Städten leben. Urbanes Leben bedeutet heute aber vor allem auch Mobilität. Ein Ausweg aus dem drohenden Verkehrskollaps führt nach oben. Mithilfe der urbanen Luftmobilität einen Teil des Transportverkehrs von der Strasse in die Luft zu verlagern, zählt zu den spannendsten Zukunftsfeldern der Luft- und Raumfahrtbranche. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung und Zertifizierung von flugsicheren Antriebssystemen ist maxon der Partner aufstrebender UAM-Unternehmen. Unsere Antriebe helfen unseren Kunden dabei, Transportzeiten zu verkürzen, Betriebskosten zu senken und CO2-Emissionen im urbanen Raum zu reduzieren.
Schnellere Entwicklung durch Katalog-Komponenten.
Durch die Standardisierung erprobter Aerospace-Produkte machen wir effiziente Antriebslösungen für unsere UAM-Kunden schneller verfügbar. Typische Modifikationen für die Luftfahrt, z. B. eine spezielle Schmierung, höhere Robustheit oder spezifische Kabeltypen sind in unseren Antriebssystemen bereits enthalten. Alle Komponenten sind nach DO-160G hinsichtlich Temperaturbereich, Vibration und Schock sowie Luftfeuchtigkeit geprüft und erfüllen die Umweltstandards der Luft- und Raumfahrtindustrie.

Konfiguration
Wenn aus Vision Realität wird.
Die Verwirklichung der UAM-Vision braucht eine nahtlose Integration verschiedener Technologien. Als Experte für elektrische Antriebssysteme, skaliert maxon modernste Technologie für die urbane Luftmobilität und nutzt Synergien zwischen der herkömmlichen Luft- und Raumfahrt für dieses neue Marktsegment. Unsere Kunden profitieren von unserer Expertise bei der Entwicklung und Produktion von Aktuatoren, mit oder ohne Sensoren und Elektronik, Antriebssystemen für Ventile, Fly-by-Wire-Steuerungskomponenten oder Bordkommunikation.
Unsere Produktempfehlungen.
Aerospace Standardkomponenten.
maxon aerospace products are tested according to DO-160G environmental conditions such as temperature variations, humidity, shock, and vibration, and are therefore suitable for even the most demanding applications. The standardized basic product range means that development cycles can be accelerated to get fully developed products to customers in the aerospace industry more quickly.
Aktuatoren
Wir bringen Hardware- und Softwareentwicklung zusammen. Für eine exzellente Systemintegration verfügen unsere UAM-Aktuatoren über speziell angefertigte Kabelbäume und Stecker sowie ein Aktuator-Gehäuse für die direkte Integration in Flugzeuge auf der Grundlage von Kundenschnittstellen.
Antriebssysteme für die Luft-und Raumfahrt
Jetzt Flyer downloaden.
Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick und erfahren Sie mehr zu unseren wichtigsten Produktreihen für den Aerospace Bereich.

Häufig gestellte Fragen
Was sind Aktuatoren und welche Lösungen bietet maxon?
Ein Aktuator kombiniert verschiedenste Antriebstechnologien, um ein System bewegen zu können. Mit zusätzlicher Elektronik wie Positioniersensoren und Steuerelektronik werden hochpräzise und/oder sehr dynamische Bewegungen möglich. Kommunikationsschnittstellen ermöglichen es dem Aktuator, dem Mastersystem Echtzeitdaten zur Verfügung zu stellen. Unser Produktportfolio enthält alle notwendigen Komponenten und Technologien, um kundenspezifische Aktuatoren zu entwickeln und zu produzieren.
Sind industrielle maxon Produkte für UAM-Anwendungen geeignet?
Ja. maxon verfügt über umfassende und langjährige Erfahrung in der Anpassung hochwertiger industriell gefertigter Motoren an den Luft- und Raumfahrtmarkt, wobei die Auswirkungen auf das ursprüngliche Produkt minimal sind.
Begleitet maxon seine Kunden bei der Entwicklung von spezifischen Aktuatoren?
Ja. Die maxon Business Unit Aerospace verfügt über ein spezialisiertes Team von Expert:innen, unter anderem in den Bereichen Projektmanagement, System- und Qualitätstechnik, Elektronik und Software-Engineering, die bei der Entwicklung eines massgeschneiderten Aktuators gemeinsam dazu beitragen, dass alle Kundenanforderungen vollständig erfüllt werden.
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unsere UAM-Expert:innen stehen Ihnen gerne zur Verfügung.