Innovative Antriebstechnik – leistungsstarke Motoren
Minimaler Raum. Maximale Leistung.
maxon ist ein global führender Hersteller von elektrischen Antriebssystemen. Wir entwickeln Technologie, die die Grundlage für Erfolg schafft.
textfocus.advantages
Hohe Beschleunigung
Lange Lebensdauer
Bei durchschnittlichen Anforderungen werden etwa 1000 bis 3000 Stunden erreicht.
Geringer Energieverbrauch
Kurzzeitig überlastbar
Dank optimaler Magnetkreisauslegung und Selten-Erden-Magneten.
Unübertroffene Zuverlässigkeit
Hervorragende Regeleigenschaften
Dank eisenloser maxon Wicklung und hochwertigen Selten-
Erden-Magneten.
Kompaktantriebe
Kompakt. Dynamisch. Präzise
Modernste Technologie in einer kompakten Antriebslösung: Der bürstenlose EC-i-Motor kombiniert mit einer EPOS4-Positioniersteuerung ergeben einen wartungsfreien Kompaktantrieb mit feldorientierter Regelung (FOC) in einem hochwertigen Industriegehäuse mit Steckern und IP65-Schutzklasse.
maxon Kompaktantriebe in Zahlen
Antrieb: | 56 / 70 mm |
|---|---|
Antriebslänge: | 120 ... 211 mm |
Leistung: | 180 ... 750 W |
Nenndrehmoment: | bis zu 3167 mNm |
Antriebsdrehzahl: | bis zu 6000 min-1 |


Mechatronische Antriebssysteme
Den Antrieb neu erfinden? Aber gerne doch
Vom Konzept zum Produkt: Wir entwickeln projektspezifische Antriebslösungen. Nach individuellen Spezifikationen und mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten. Als mechatronische Einheit vereint in einem Gehäuse und als Serie produzierbar.
Bürstenbehaftete DC-Motoren
Die perfekte Einheit aus Technologie und Leistung
Unsere bürstenbehafteten DC-Motoren sind mit leistungsstarken Permanentmagneten und dem weltweit patentierten eisenlosen Rotor ausgerüstet. Die modular aufgebauten DCX und DC-max Programme sind individuell für Kundenwünsche konfigurierbar.
maxon DC-Motoren in Zahlen
Durchmesser: | 6 ... 32 mm |
|---|---|
Leistung: | 0.3 ... 250 W |
Nenndrehmoment: | bis zu 1.000 mNm |
Grenzdrehzahl: | bis zu 40.000 min-1 |

Bürstenlose DC-Motoren
Neue Maßstäbe für Präzision und Lebensdauer
Bürstenlose DC-Motoren von maxon (EC-Motoren) zeichnen sich durch ein günstiges Drehmomentverhalten, einen extrem großen Drehzahlbereich und unübertroffene Lebensdauer aus.
maxon EC-Motoren in Zahlen
Durchmesser: | 4 - 90 mm |
|---|---|
Leistung: | 0.5 - 600 W |
Nenndrehmoment: | > 1.000 mNm |
Grenzdrehzahl: | > 80.000 min-1 |

Planeten-, Stirnrad- & Spindelgetriebe
Für perfekte Leistungsübertragung
Unsere hochpräzise Planeten- Stirnrad- und Spindelgetriebe mit Stahl- oder Keramikspindeln bieten hohe Leistungsübertragung bei sehr kurzer Bauform und sind die optimale Ergänzung der maxon Motoren. Die modulare Bauweise und die skalierten Stufen bilden die Basis für unsere kundenspezifische Antrieblösungen.
maxon Getriebe in Zahlen
Durchmesser: | 4 - 81 mm |
|---|---|
Nenndrehmoment: | bis 100 Nm |
Eingangsdrehzahl: | > 4000 min-1 |

Sensoren
Starke Impulse
Störungsfreie, punktgenaue Funktion auch bei hoher Belastung: Wir bieten präzise digitale Encoder, DC-Tachos und Resolver mit maximaler Genauigkeit und hoher Auflösung der Signale. Der Anbau ist auf die Motoren abgestimmt und erfolgt im Lieferwerk.
maxon Sensoren in Zahlen
Durchmesser: | 4 - 90 mm |
|---|---|
Auflösung: | 1 bis 65'500 impulse |
Signalart: | Inkremental / Absolut |


Motor & Motion Control
Smarte Steuerungselektronik
maxon Steuerungen und Multi-Achsen-Controller ermöglichen auch bei komplexen Bewegungsabläufen eine genaue Koordination. Alle Strom-, Drehzahl- und Positionierregler sind optimal auf DC- und EC-Motoren bis 1000 Watt ausgelegt, durch CANopen oder EtherCAT schnell vernetzt und erfüllen höchste Ansprüche hinsichtlich Leistung und Präzision.
Kabel, Software & Bremsen
Bis ins Detail perfekt
Bremsen. Anschlusskabel. Frontplatten. Motordrosseln. Adapter. Brems-Chopper. Und die passende Software – wir denken Antriebstechnik als Komplettlösung. Bei der Entwicklung aller Antriebssysteme achten wir daher von Anfang an auf jedes Detail und bieten alle wichtigen Komponenten aus einer Hand an.

Industriekeramik
Ein einzigartiger Werkstoff
Hochleistungs-Industriekeramik ist extrem verschleißfest, hart und temperaturbeständig. Sie findet ihre Anwendung daher in Bereichen, in denen herkömmliche Materialien versagen. maxon entwickelt und fertigt keramische Präzisionsspindeln, Achsen und Wellen sowie komplexe kundenspezifische Bauteile.

AC Motoren
Beste Qualität von Parvalux
Seit 2018 gehört Parvalux Electric Motors Ltd zur maxon motor Gruppe. Die AC-Elektromotoren von Parvalux für Leistungsbereiche von 8 W bis 1 KW sind als ein- oder dreiphasige Einheiten verfügbar und werden in Aluminiumgehäusen sowohl als reine Motor- als auch als Getriebeeinheiten geliefert. Parvalux Motoren sind exklusiv bei maxon erhältlich.

Einfache Konfiguration. Größte Auswahl
Schnell verfügbar, Support beim Kauf und auf Wunsch speziell für Ihre Anwendung konfiguriert. Noch mehr Gründe, unseren Online-Shop zu nutzen, finden Sie hier:
Produkt Programm
Selektion
Durch Eingabe weniger Parameter zum richtigen Antriebssystem.
Auswahl
6000
Produkte mit mehr als 1 Million Kombinationsmöglichkeiten.
Informationen
Downloads
CAD und Produktdaten, Manuals und Software können im Shop heruntergeladen werden.
Versand
Schnell geliefert
Konfigurierte Antriebe sind durch schnelles Proto-Typing und automatisierte Prozesse in kurzer Zeit produziert und auslieferbereit.
Globales Netzwerk
Kundenservice
Für alle kundenspezifischen Rückfragen steht der maxon Verkaufssupport zur Verfügung. Weltweit.
Konfiguration
Ihr Wunschantrieb
Der Online-Konfigurator führt Schritt für Schritt durch alle Optionen.