Antriebssysteme für die Automobilbranche
Für Sicherheit und Effizienz.
Erhöhte Sicherheitsbedürfnisse sowie das teilautonome Fahren, stellen Automobilhersteller vor neue Herausforderungen. maxon entwickelt Elektromotoren mit enormer Leistungsdichte, die auf hocheffizienten magnetischen Kreisen basieren. Dazu bieten wir integrierte Positions- und Geschwindigkeitssensoren an, die präzise auf Automotive-Anforderungen abgestimmt sind.
maxon BLDC Motor in 3D und AR.
Entdecken Sie unsere BLDC-Technologie in allen Details. Ziehen den Cursor dazu über den Antrieb.
In AR Ansicht öffnen:

Weltweite Produktionsstandorte.
Die Entwicklung der Antriebe für die Automobilindustrie ist in unserem Hauptsitz in Sachseln (Schweiz) zentralisiert. Die globale Präsenz von maxon ermöglicht es uns jedoch, Kunden weltweit vor Ort zu unterstützen. Wir organisieren die Produktion der Antriebe in Übereinstimmung mit den Produktionsstandorten unserer Kunden. Je nach Volumen können manuelle, halbautomatische oder automatische Linien eingesetzt werden.
Engineering und Testmöglichkeiten.
Unsere Kompetenzzentren für Motoren, Magnetwerkstoffe, Antriebe und Steuerungen, mechanische Integration, Getriebe und Sensoren sind in der Lage, Auslegungen und Simulationen durchzuführen und physikalische Modelle zu erstellen. Wir können die erforderlichen Tests im eigenen Haus oder mit Unterstützung externer Partner durchführen.

Technologie
Kompakte Motoren von 0,1W bis 5kW.
Unsere für die Automotiv-Industrie qualifizierten Komponenten bieten höchste Leistung auf kleinstem Raum und werden in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden an spezifische Herausforderungen angepasst. maxon Antriebe mit hochpräzisen Sensoren sind speziell für die Automatisierung entwickelt und auf den Betrieb in extremen Umgebungsbedingungen ausgelegt.

Technologie
Flach und präzise mit hochauflösenden Encodern.
Wir entwickeln kostenwirksame und robuste magnetische Encoder-Lösungen für unsere Antriebe. Je nach Bedarf können auch optische Encoder verwendet werden.
- Hochpräzisionslager
- Kein mechanisches Spiel
- Flache Bauform möglich
- Flache Kabel / flexprintfähige Stecker
- Hohe EMC-Konformität
- Der optische RIO-Encoder liefert höchste Auflösung auf kleinem Bauraum
- Der ENX Easy-Encoder überzeugt durch robuste Bauart und hohe Signalqualität
Elektrische Antriebe für Mobilitätslösungen
Jetzt Flyer downloaden.
Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick über die Anwendungsgebiete unserer Mobilitätslösungen und erfahren Sie mehr zu maxon Antrieben für die Elektromobilität, Automobilbranche und Robotik.
FAQs
Für welche Anwendungen sind maxon Automotive-Produkte geeignet?
maxon Produkte verwenden hochwertige magnetische Materialien, um die kompaktesten Motoren zu liefern. Deshalb sind unsere Antriebe für alle Anwendungen geeignet, die hohe Anforderungen an Platz, Drehmoment oder schwierigen Umgebungsbedingungen stellen.
Gibt es COTS-Produkte für Automobilanwendungen?
Wir entwickeln spezifische Lösungen je nach Kundenbedürfnis. Bei kleinen Stückzahlen können maxon Katalogprodukte für erste Funktionsmuster eingesetzt werden. Diese entsprechen der Norm ISO 9001.
Für welche Produkte gilt die IATF-Zertifizierung?
maxon ist IATF zertifiziert für die Entwicklung und Herstellung von kundenspezifischen Antriebskomponenten und -systemen (Motor + Encoder).
Kontakt
Welche Herausforderungen haben Sie?
Unser Experte für die Automobilindustrie steht Ihnen gerne zur Verfügung.