Elektromotor-Getriebe

Präzision bei Kraft und Geschwindigkeit.

Wir entwickeln und produzieren hochpräzise Stirnrad-, Spindel - und Planetengetriebe. Diese sind hinsichtlich Geschwindigkeit, Drehmoment oder Trägheit perfekt auf die maxon Elektromotoren abgestimmt.

Von Plug-and-Play bis zur massgeschneiderten Lösung.

Wenn die Leistung des Motors bei stark erhöhtem Drehmoment und entsprechend reduzierter Drehzahl erbracht werden soll, kommen maxon Präzisionsgetriebe ins Spiel. Alle maxon Getriebe werden im Lieferwerk direkt auf die gewünschten Motoren montiert. Das Motorritzel ist das Eingangszahnrad der ersten Getriebestufe und wird fest mit der Motorwelle verbunden. 

Darüber hinaus bieten wir bedarfsgerechte Anpassungen, für besondere Leistungs- oder kundenspezifische Anforderungen.

maxon Getriebe: Das Wichtigste auf einen Blick.

Die Wahl des Getriebetyps richtet sich in den meisten Fällen nach der maximal übertragbaren Leistung. Damit Sie schneller zum richtigen Getriebe finden, haben wir unsere Programmreihen nach den wichtigsten Parametern sortiert.

Produktvergleichstabelle - Getriebe
GSWGPXGPGP SGB
GetriebetypWellgetriebePlanetengetriebePlanetengetriebeSpindelgetriebeSchneckengetriebe
KonfigurierbarNeinJaNeinNeinNein
Ausführung "Kunstsoff"NeinNein✓ (K)NeinNein
Ausführung "Keramik"Nein✓ (C)✓ (C)NeinNein
Ausführung "verstärkte Version"✓ (HP auf Anfrage)✓ (HP, UP)✓ (HP)NeinNein
Ausführung "heavy-duty"NeinNein✓ (HD)NeinNein
Ausführung "spielreduziert"✓ (spielfrei)✓ (LZ)✓ (BZ)NeinNein
Ausführung "hohe Eingangsdrehzahl und sterilisierbar"Nein✓ (SPEED)NeinNeinNein
Baugrösse Ø55 ... 62 mm Ø4 ... 70 mm Ø 16 ... 52 mm Ø16 ... 32 mm Ø52 ... 90 mm

Unser Produkt Portfolio.

Strain_Wave_Gears_GSW55A_FRONT

Wellgetriebe

Hochpräzise, kompakt und effizient.

Planetengetriebe

Viel Power in kompakter Bauweise.

GPX-Getriebe

Konfigurierbare Planetengetriebe

Spindelgetriebe

Für leistungsstarke und präzise Linearbewegungen.

Schneckengetriebe

Beeindruckende Leistung bei kompakter Bauweise

Getriebe von Parvalux

Parvalux Getriebe

Seit 2018 gehört Parvalux Electric Motors Ltd zur maxon Gruppe. Parvalux-Getriebe sind robust, zuverlässig und für eine große Auswahl an Anwendungen ausgelegt. Das Angebot umfasst Inline- und Winkelabtriebe mit Optionen für Schneckenrad-, Stirnrad- und Planetengetriebe.

Einfache Konfiguration. Größte Auswahl

Schnell verfügbar, Support beim Kauf und auf Wunsch speziell für Ihre Anwendung konfiguriert. Noch mehr Gründe, unseren Online-Shop zu nutzen, finden Sie hier:  

  • Produkt Programm

    Selektion

    Durch Eingabe weniger Parameter zum richtigen Antriebssystem.  

  • Auswahl

    6000

    Produkte mit mehr als 1 Million Kombinationsmöglichkeiten.  

  • Informationen

    Downloads

    CAD und Produktdaten, Manuals und Software können im Shop heruntergeladen werden.  

  • Versand

    Schnell geliefert

    Konfigurierte Antriebe sind durch schnelles Proto-Typing und automatisierte Prozesse in kurzer Zeit produziert und auslieferbereit. 

  • Globales Netzwerk

    Kundenservice

    Für alle kundenspezifischen Rückfragen steht der maxon Verkaufssupport zur Verfügung. Weltweit. 

  • Konfiguration

    Ihr Wunschantrieb

    Der Online-Konfigurator führt Schritt für Schritt durch alle Optionen.