Wellgetriebe
Hochpräzise, kompakt und effizient.
Bestens geeignet, wenn exakte Bewegungskontrolle und hohe Drehmomentübertragung auf kleinstem Bauraum erforderlich ist.
Wellgetriebe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz.
Die maxon Wellgetriebe sind eine spezielle Art von Getrieben, bei denen Präzision und Kompaktheit an erster Stelle stehen. Diese Getriebeart wird häufig in Anwendungen eingesetzt, bei denen eine exakte Bewegungskontrolle, hohe Drehmomentübertragung auf begrenztem Raum erforderlich sind. Dank ihrer einzigartigen Verzahnungstechnologie bieten maxon Wellgetriebe einen hohen Wirkungsgrad und eine gute Rückdrehbarkeit. Typische Einsatzgebiete sind: Robotik, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik und optische Systeme.
Wellgetriebe
Unser Produkt Portfolio.

GSW A – Standard
Zuverlässig und kompakt

System Integration
Individuell und flexibel

Wellgetriebe
Funktionsweise eines Wellgetriebes
Die Funktionsweise eines Wellgetriebes basiert auf dem Prinzip der elastischen Verformung und der Flexibilität derFlexspline-Komponente. Das Herzstück des Wellgetriebes bildet eine elliptisch geformte Welle, die als Wave Generator bezeichnet wird.
Diese Welle verformt den Flexspline, einen dünnwandigen, flexiblen Ring, der in einen starren Aussenring (Circular Spline) greift. Diese Verformung erzeugt eine radiale Bewegung, die in eine rotatorische Bewegung umgewandelt wird.
Der Wave Generator ist eine elliptische Scheibe, die in einem Lager läuft. Dieses Lager ist so konstruiert, dass es die Flexibilität des Flexsplines nutzt, um ihn in eine elliptische Form zu zwingen. Die Rotationsbewegung des Wave Generators verformt den Flexspline kontinuierlich, wodurch eine Übertragung der Bewegung stattfindet.
Kombination mit anderen maxon Systemkomponenten
Die maxon Wellgetriebe lassen sich problemlos mit maxon Antrieben kombinieren. Die Wellgetriebe mit Abtriebslagerung bietet maxon im bewährten Baukastensystem an. Ohne Abtriebslagerung ermöglichen die drei Kernkomponenten – Wave Generator, Flexspline und Circular Spline – eine optimale Integration in kundenspezifische Anwendungen.
Entdecken Sie unsere Getriebetechnologie in 3D und AR.
Wir packen maximale Leistung in kleinste Bauräume.
Klicken Sie das Bild an und bewegen Sie den Zeiger bei gehaltener Maustaste, um unser Wellgetriebe aus allen Blickwinkeln zu betrachten. Für die AR-Ansicht scannen Sie einfach den QR-Code.
In AR Ansicht öffnen:

Die Wellgetriebe-Technologie passt immer dort, wo Präzision und Zuverlässigkeit gefragt sind.
Wellgetriebe sind eine herausragende Technologie, die in zahlreichen Hochpräzisionsanwendungen unverzichtbar ist. Ihre Funktionsweise, basierend auf der elastischen Verformung der Flexspline, ermöglicht eine extrem genaue, spielfreie und effiziente Bewegungsübertragung.
Die Kombination aus hoher Präzision, Kompaktheit und Zuverlässigkeit macht Wellgetriebe zur bevorzugten Wahl in anspruchsvollen technischen Anwendungen. Insbesondere für Unternehmen, die nach Lösungen für präzise Bewegungssteuerungen suchen, bietet das Wellgetriebe eine unschlagbare Kombination aus Leistung, Langlebigkeit und Effizienz.