Antriebssysteme für Laborautomation
Zuverlässige Diagnose und Forschung.
Antriebssysteme von maxon sorgen für zuverlässige Abläufe in Laboranwendungen - und damit für konsistente Ergebnisse. Denn im Labor ist Genauigkeit entscheidend. Dank höchster Qualität und Zuverlässigkeit können reproduzierbare Ergebnisse im Bereich der Diagnostik, Life Science und Analytik erzielt werden.
Unsere Produktempfehlungen.
Liquid handling
Liquid Handling Anwendungen erfordern Zuverlässigkeit, Präzision und Leistungsdichte. Mit hoher Geschwindigkeit und präziser Positionssteuerung sind maxon Antriebe optimal für viele Operationen wie X-, Y-Achsen-Bewegungen oder Z-Achsen für die Dosierung geeignet.
DNA Sequencing
PCR- und DNA-Anwendungen reichen von Grundlagenforschung über Krankheitsdiagnose bis hin zu landwirtschaftlichen Tests und forensischen Untersuchungen. Mit den kompakten, effizienten Antriebssystemen von maxon kann die PCR-Laufzeit bei gleichbleibender Präzision erhöht werden.
Elektronische Pipetten
maxon liefert Antriebslösungen, die in elektronischen Pipetten für die exakte und wiederholbare Abgabe von Proben und Reagenzien in der Molekularbiologie, der analytischen Chemie und Medizin eingesetzt werden. Unsere linearen Lösungen verbessern die Effizienz und ermöglichen eine sehr hohe Betätigungskraft für den Einsatz von Flüssigkeiten mit höherer Viskosität.
Point of Care (POC) Diagnostik
Damit POC-Anwendungen in der Praxis effektiv für schnelle Analysen und frühzeitige Diagnosen genutzt werden können, müssen sie klein und leicht zu bedienen sein. Darüber hinaus genau kalibriert und möglichst automatisiert. maxon bietet mit Antrieben mit einem Durchmesser von 6 bis 16 mm die idealen Lösungen für POC.
Roboter Arme
Um exakt zu greifen, müssen Roboterarme für Labor-Anwendungen höchste Anforderungen erfüllen. Elektroantriebe müssen durch ein Zusammenspiel von Motoren und Encodern Bewegungen absolut präzise ausführen. Hohe Leistungsdichte ist essenziell, um möglichst viel Drehmoment auf kleinem Bauraum zu erhalten. maxon bietet die richtige Lösung. Durch ihre spezielle Wicklung sind unsere Antriebssysteme effizient und hochpräzise.
Decapping
Das manuelle Verschließen und Entkappen von Probenröhrchen kostet viel Arbeitszeit. Die Automatisierung des Prozesses verringert das Risiko menschlicher Fehler und vermeidet gleichzeitig potenzielle Gesundheitsrisiken und Aerosolkontaminationen für das Laborpersonal. Die 8 mm BLDC-Motoren von maxon eignen sich ideal für eine 96-Achsen-Lösung, während ein 16 mm Motor beispielsweise für eine 24-Achsen-Lösung geeignet ist.
Antriebssysteme für Laborautomation
Jetzt Broschüre downloaden
Informieren Sie sich über maxon Antriebe für Laborautomation und erfahren Sie in zwei Cases, wie unsere Produkte bei Labor-Robotern und Blutanalysegeräten für extreme Genauigkeit und hohen Durchsatz sorgen.
FAQs
Wie können maxon Antriebskomponenten sicherstellen, dass bei Laboranalyse-Geräten reproduzierbare Ergebnisse erzielt werden?
Um reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten, ist ein präzise steuerbares Antriebssystem entscheidend. Dies ist beispielsweise bei eisenlosen Antrieben gewährleistet, da diese kein Rastmoment aufweisen. Ausserdem kann mittels eines Encoders eine hohe Auflösung und somit hohe Reproduzierbarkeit gewährleistet werden.
Gibt es die Möglichkeit, von maxon ein absolutes Antriebssystem zu beschaffen, sodass im Falle eines Stromausfalles die letzte Position gespeichert ist?
Ja. Durch das Verwenden des absoluten Multiturn-Encoders (Produkt: ENX 22 EMT) wird die Position des Antriebes dank einer integrierten Harvesting-Technologie gespeichert und bleibt somit auch noch nach einem Stromausfall bekannt.
Kann maxon bei der Auslegung und Produktion ganzer Antriebssysteme (Bewegungen im Gerät) unterstützen?
Ja. maxon ist dank langjähriger Erfahrung in der Lage bei der Auslegung ganzer Translative-Bewegungen zu unterstützen und hilft, Geräte in Bezug auf Kosten oder Performance zu optimieren.
Welche Vorteile bieten die Verwendung eines maxon Controller?
Bei maxon Controllern ist die für eisenlosen Motoren erforderliche Induktivität bereits integriert. Ausserdem bietet die EPOS und ESCON Software den Vorteil, dass maxon Antriebe voll automatisch getunt werden können. Damit ist der Antrieb bestmöglich auf den Controller abgestimmt. Das einfache GUI interface ermöglicht es, Messungen und Fine-Tuning am Motor vorzunehmen.
Kontakt
Wie können wir Sie unterstützen?
Unsere Experten für Laborautomatisierung stehen Ihnen gerne zur Verfügung.