Beschreibung
Das DEC Module 24/2 ist ein 1-Quadrant-Verstärker-Modul zur Ansteuerung von EC-Motoren mit Hall-Sensoren bis zu einer maximalen Leistung von 48 Watt.
Motor
- EC-Motoren bis
- 48 W
Sensor
- Digitale Hall-Sensoren (EC-Motoren)
- ja
Betriebsarten
- Drehzahlsteller
- ja
- Drehzahlregler
- ja
Elektrische Daten
- Betriebsspannung Vcc (min.)
- 8 V
- Betriebsspannung Vcc (max.)
- 24 V
- Max. Ausgangsspannung (Faktor * Vcc)
- 1
- Max. Ausgangsstrom Imax
- 3 A
- Ausgangsstrom dauernd Icont
- 2 A
- Taktfrequenz der Endstufe
- 46.8 kHz
- Abtastfreuquenz PI Drehzahlregler
- 0.25 kHz
- Max. Drehzahl (1 Polpaar) Blockkommutierung
- 80000 min⁻¹
- Interne Motordrossel pro Phase
- 0 µH
Eingänge
- Hall-Sensor-Signale
- H1, H2, H3
- Digitale Eingänge
- 4
- Funktionen der digitalen Eingänge
- Freigabe, Drehrichtung, Drehzahlbereichs-Umschaltung
- Analoge Eingänge
- 2
- Auflösung, Bereich, Schaltung
- 10-bit, 0…+5V, Ground bezogen
- Funktionen der Eingänge
- Sollwert, Strombegrenzung
Ausgänge
- Digitale Ausgänge
- 1
- Funktionen der digitalen Ausgänge
- Bereit
Spannungsausgänge
- Hall-Sensor-Versorgungsspannung
- +5 VDC, max. 35 mA
Schutzfunktion
- Schutzfunktionen
- Strombegrenzung, Blockierschutz, Übertemperatur, Unterspannung, Überspannung, Spannungstransienten, Kurzschluss der Motorleitung
Umgebungsbedingungen
- Temperatur – Betrieb (min.)
- -10 °C
- Temperatur – Betrieb (max.)
- 45 °C
- Temperatur – Lagerung (min.)
- -40 °C
- Temperatur – Lagerung (max.)
- 85 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (min.)
- 20 %
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (max.)
- 80 %
Mechanische Daten
- Gewicht der Steuerung
- 4 g
- Abmessung (Länge)
- 24.2 mm
- Abmessung (Breite)
- 20.38 mm
- Abmessung (Höhe)
- 12.7 mm
- Befestigung
- steckbar in Buchsenleiste RM 2.54 mm
Sie haben technische Fragen?