Beschreibung
Der MAG Encoder ist ein kompakter 3-Kanal Encoder mit einem magnetischen Wirkprinzip und für eine Vielzahl von Positions- und Drehzahlregelungen geeignet. Die Auflösung ist werkseitig auf bis zu 256 Impulse pro Umdrehung programmierbar.
Für eine maßgeschneiderte Antriebslösung in jeder Einbausituation ist dieses Produkt online konfigurierbar.
Allgemeine Daten
- Impulszahl pro Umdrehung
- 256
- Anzahl Kanäle
- 3
- Line Driver
- No
- Länge
- 1 mm
- Max. elektrische Drehzahl
- 100000 min⁻¹
- Max. mechanische Drehzahl
- 100000 min⁻¹
Technische Daten
- Versorgungsspannung Vcc
- 3.3
- Ausgangssignal
- Inkrementell
- Ausgangstreiberlogik
- Single Ended, CMOS
- Strom pro Kanal
- -4 mA
- Signalanstiegszeit
- 10 ns
- Messbedingung für Signalanstiegzeit
- CL=25pF, RL=1kOhm
- Signalabfallzeit
- 10 ns
- Messbedingung für Signalabfallzeit
- CL=25pF, RL=1kOhm
- Drehrichtung
- A before B CW
- Indexposition
- A low and B low
- Index synchron zu AB
- Yes
- Typische Stromaufnahme im Stillstand
- 13 mA
- Max. Trägheitsmoment der Impulsscheibe
- 0 gcm²
- Umgebungstemperatur
- -40 °C
- Lage Encoderkabel zu Motorbefestigung bestimmt
- 0 °
Produkt
- Gewicht
- 1 g
Sie haben technische Fragen?