Beschreibung
Der MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1 EtherCat ist ein frei programmierbarer Motion Controller mit integrierter EtherCAT Slave Optionskarte und vier BLDC-Endstufen. Jede dieser Endstufen stellt eine Dauerleistung von 540 Watt und eine Spitzenleistung von 1,62 kW zur Verfügung, wodurch auch leistungsstarke Antriebe direkt ansteuerbar sind. Die integrierte EtherCAT-Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration in EtherCAT-Netzwerke.
Bestellbar auf Anfrage
Für diesen Artikel wird eine vorherige Beratung empfohlen. Bitte kontaktieren Sie unseren Verkaufssupport.
Motor
- DC-Motoren bis
- 528 W
- EC-Motoren bis
- 528 W
Sensor
- kein Sensor (DC-Motoren)
- ja
- Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, single ended)
- ja
- Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, differentiell)
- ja
- Digitaler Inkremental-Encoder (3-Kanal, differentiell)
- ja
- Digitale Hall-Sensoren (EC-Motoren)
- ja
- SSI Absolut Encoder
- ja
- Analoger Inkremental-Encoder (2-Kanal, differentiell)
- ja
Betriebsarten
- Stromregler
- ja (Drehmoment)
- Drehzahlregler
- ja
- Positionsregler
- ja
Elektrische Daten
- Betriebsspannung Vcc (min.)
- 10 V
- Betriebsspannung Vcc (max.)
- 60 V
- Logikversorgung Vc (min) optional
- 18 V
- Logikversorgung Vc (max.) optional
- 30 V
- Max. Ausgangsspannung (Faktor * Vcc)
- 0.88
- Max. Ausgangsstrom Imax
- 30 A
- Max. Dauer des max. Ausgangsstroms Imax
- 5 s
- Ausgangsstrom dauernd Icont
- 10 A
- Taktfrequenz der Endstufe
- 48 kHz
- Abtastfrequenz PI Stromregler
- 24 kHz
- Abtastfrequenz PI Drehzahlregler
- 8 kHz
- Abtastfrequenz PID Positionsregler
- 1 kHz
- Max. Wirkungsgrad
- 98 %
- Max. Drehzahl (DC-Motoren)
- 50000 min⁻¹
- Max. Drehzahl (1 Polpaar) Blockkommutierung
- 50000 min⁻¹
- Max. Drehzahl (1 Polpaar) Sinuskommutierung
- 50000 min⁻¹
Eingänge
- Hall-Sensor-Signale
- H1, H2, H3
- Encoder-Signale
- A, A\, B, B\, I, I\
- Max. Encoder Eingangsfrequenz
- 6.25 MHz
- Sensor-Signale
- Clock, Data
- Digitale Eingänge
- 16
- Funktionen der digitalen Eingänge
- frei programmierbar
- Analoge Eingänge
- 4
- Auflösung, Bereich, Schaltung
- 12-bit, 0…+10V
- Funktionen der Eingänge
- frei programmierbar
- DIP-Schalter
- 10
- Funktionen der DIP-Schalter
- Node ID, CAN Bus Termination
Ausgänge
- Digitale Ausgänge
- 8
- Funktionen der digitalen Ausgänge
- frei programmierbar
Spannungsausgänge
- Hall-Sensor-Versorgungsspannung
- +5V DC
- Encoder-Versorgungsspannung
- +5V DC, max. 200mA
- Sensor-Versorgungsspannung
- +5V DC, max. 200mA
Schnittstellen
- USB (Full Speed)
- ja
- CAN
- ja
- CANopen
- Master / Slave
- CANopen application layer
- CiA 301
- CANopen profiles motion control
- CiA 402
- EtherCAT
- EtherCAT Slave
- CoE (CAN application layer over EtherCAT)
- ja
- Distributed Clocks Support
- ja
- Variables PDO-Mapping
- ja
Anzeige
- Statusanzeige Bereit
- grüne und gelbe LED
- Statusanzeige Fehler
- rote LED
- Statusanzeige Kommunikationsschnittstelle
- ja
Schutzfunktion
- Schutzfunktionen
- Strombegrenzung, Überstrom, Übertemperatur, Unterspannung, Überspannung, frei programmierbar
Umgebungsbedingungen
- Temperatur – Betrieb (min.)
- -30 °C
- Temperatur – Betrieb (max.)
- 50 °C
- Temperatur – Erweitert
- +50…+70 °C, if the PCB temperature exceeds +80 °C, the power stage will be switched off
- Temperatur – Lagerung (min.)
- -30 °C
- Temperatur – Lagerung (max.)
- 85 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (min.)
- 5 %
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (max.)
- 90 %
Mechanische Daten
- Gewicht der Steuerung
- 370 g
- Abmessung (Länge)
- 109.5 mm
- Abmessung (Breite)
- 140.5 mm
- Abmessung (Höhe)
- 34.2 mm
- Befestigung
- siehe HW Referenz Manual
Software
- Installationsprogramm
- ApossIDE
- Grafische Benutzeroberfläche
- ApossIDE
- Betriebssystem
- Windows 11,10, 7
- Windows-DLL für PC
- 32-/64-bit
- Linux Shared Object Library
- X86 32-/64-bit
- CAN Interfaces
- USB CAN Adapter
- Programmierbeispiel
- ApossC_SDK, MS Visual C#, MS Visual C++
Funktionen
- Velocity Mode
- ja
- Current Mode
- ja
- Master Encoder Mode
- ja
- Analog Set Value Commands
- ja
- Path generator with sinusoidal/trapezoidal profiles
- ja
- Position Control Feed Forward
- ja
- Velocity Control Feed Forward
- ja
- Position Marker / Touch Probe
- ja
- Quickstop
- ja
- Enable
- ja
- Position Compare
- ja
- Control of holding brakes
- ja
Sie haben technische Fragen?