Beschreibung
Für präzise Positionierung oder Synchronisation: Der MasterMACS ist ein frei programmierbarer Hochleistungs-Mehrachsen-Motion-Controller ohne Leistungsendstufen. Er bietet harte Echtzeitsteuerung für bis zu 32 Achsen und verfügt über Schnittstellen wie EtherCAT Master/Slave, Ethernet, 2 x CAN, RS232 etc. zur individuellen Integration in das System. MasterMACS ist in zwei Gehäusevarianten erhältlich.
Bestellbar auf Anfrage
Für diesen Artikel wird eine vorherige Beratung empfohlen. Bitte kontaktieren Sie unseren Verkaufssupport.
Sensor
- Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, single ended)
- ja
- Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, differentiell)
- ja
- Digitaler Inkremental-Encoder (3-Kanal, differentiell)
- ja
Betriebsarten
- Drehzahlregler
- ja
- Positionsregler
- ja
Elektrische Daten
- Logikversorgung Vc (min) optional
- 18 V
- Logikversorgung Vc (max.) optional
- 30 V
- Abtastfrequenz PID Positionsregler
- 1 kHz
Eingänge
- Encoder-Signale
- A, A\, B, B\, I, I\
- Max. Encoder Eingangsfrequenz
- 5 MHz
- Digitale Eingänge
- 10
- Funktionen der digitalen Eingänge
- frei programmierbar
- Analoge Eingänge
- 2
- Auflösung, Bereich, Schaltung
- 10-bit, 0…+10V
- Funktionen der Eingänge
- frei programmierbar
- DIP-Schalter
- 10
- Funktionen der DIP-Schalter
- Node ID, CAN Bus Termination
Ausgänge
- Digitale Ausgänge
- 4
- Funktionen der digitalen Ausgänge
- frei programmierbar
Spannungsausgänge
- Encoder-Versorgungsspannung
- +5V DC, max. 200mA
- Sensor-Versorgungsspannung
- +5V DC, max. 200mA
Schnittstellen
- RS232
- ja
- USB (Full Speed)
- ja
- CAN
- ja
- CANopen
- Master / Slave
- CANopen application layer
- CiA 301
- EtherCAT
- EtherCAT Master, EtherCAT Slave and Ethernet
- CoE (CAN application layer over EtherCAT)
- ja
- Distributed Clocks Support
- ja
- Variables PDO-Mapping
- ja
Anzeige
- Statusanzeige Bereit
- grüne und gelbe LED
- Statusanzeige Fehler
- rote LED
- Statusanzeige Kommunikationsschnittstelle
- ja
Schutzfunktion
- Schutzfunktionen
- frei programmierbar
Umgebungsbedingungen
- Temperatur – Betrieb (min.)
- -30 °C
- Temperatur – Betrieb (max.)
- 50 °C
- Temperatur – Lagerung (min.)
- -30 °C
- Temperatur – Lagerung (max.)
- 85 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (min.)
- 5 %
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (max.)
- 90 %
Mechanische Daten
- Gewicht der Steuerung
- 500 g
- Abmessung (Länge)
- 108 mm
- Abmessung (Breite)
- 108 mm
- Abmessung (Höhe)
- 67 mm
- Befestigung
- DIN oder Rückwandmontage
Software
- Installationsprogramm
- ApossIDE
- Grafische Benutzeroberfläche
- ApossIDE
- Betriebssystem
- Windows 11,10, 7
- Windows-DLL für PC
- 32-/64-bit
- Linux Shared Object Library
- X86 32-/64-bit
- CAN Interfaces
- USB CAN Adapter
- Programmierbeispiel
- ApossC_SDK, MS Visual C#, MS Visual C++
Funktionen
- Velocity Mode
- ja
- Current Mode
- ja
- Master Encoder Mode
- ja
- Analog Set Value Commands
- ja
- Path generator with sinusoidal/trapezoidal profiles
- ja
- Position Control Feed Forward
- ja
- Velocity Control Feed Forward
- ja
- Position Marker / Touch Probe
- ja
- Quickstop
- ja
- Enable
- ja
- Position Compare
- ja
- Control of holding brakes
- ja
Sie haben technische Fragen?