Zurück zur Übersicht
Master Controller MiniMACS6 AMP-4/50/4-IF1 EtherCAT

Steuerung

Master Controller MiniMACS6 AMP-4/50/4-IF1 EtherCAT

001825 – programmierbar, 10–60 VDC, 4 A, bis zu 6 Achsen

Neu
Preis auf Anfrage: 
Bestellbar auf Anfrage
Für diesen Artikel wird eine vorherige Beratung empfohlen. Bitte kontaktieren Sie unseren Verkaufssupport.
Haben Sie Fragen zur Lieferung?

Beschreibung

Die MiniMACS6-AMP-4/50/4-IF1 EtherCAT ist ein frei programmierbarer Motion Controller mit integreierter EtherCAT Slave Optionskarte und vier BLDC Endstufen. Diese bieten je 211 W Dauer- und 370 W Spitzenleistung zur direkten Steuerung von leistungsstarken Antrieben.

Bestellbar auf Anfrage
Für diesen Artikel wird eine vorherige Beratung empfohlen. Bitte kontaktieren Sie unseren Verkaufssupport.

Motor

DC-Motoren bis
211 W
EC-Motoren bis
211 W

Sensor

kein Sensor (DC-Motoren)
ja
Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, single ended)
ja
Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, differentiell)
ja
Digitaler Inkremental-Encoder (3-Kanal, differentiell)
ja
Digitale Hall-Sensoren (EC-Motoren)
ja
SSI Absolut Encoder
ja
Analoger Inkremental-Encoder (2-Kanal, differentiell)
ja

Betriebsarten

Stromregler
ja (Drehmoment)
Drehzahlregler
ja
Positionsregler
ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung Vcc (min.)
10 V
Betriebsspannung Vcc (max.)
60 V
Logikversorgung Vc (min) optional
18 V
Logikversorgung Vc (max.) optional
30 V
Max. Ausgangsspannung (Faktor * Vcc)
0.88
Max. Ausgangsstrom Imax
7 A
Max. Dauer des max. Ausgangsstroms Imax
5 s
Ausgangsstrom dauernd Icont
4 A
Taktfrequenz der Endstufe
48 kHz
Abtastfrequenz PI Stromregler
24 kHz
Abtastfrequenz PI Drehzahlregler
8 kHz
Abtastfrequenz PID Positionsregler
1 kHz
Max. Wirkungsgrad
98 %
Max. Drehzahl (DC-Motoren)
50000 min⁻¹
Max. Drehzahl (1 Polpaar) Blockkommutierung
50000 min⁻¹
Max. Drehzahl (1 Polpaar) Sinuskommutierung
50000 min⁻¹

Eingänge

Hall-Sensor-Signale
H1, H2, H3
Encoder-Signale
A, A\, B, B\, I, I\
Max. Encoder Eingangsfrequenz
6.25 MHz
Sensor-Signale
Clock, Data
Digitale Eingänge
16
Funktionen der digitalen Eingänge
frei programmierbar
Analoge Eingänge
4
Auflösung, Bereich, Schaltung
12-bit, 0…+10V
Funktionen der Eingänge
frei programmierbar
DIP-Schalter
10
Funktionen der DIP-Schalter
Node ID, CAN Bus Termination

Ausgänge

Digitale Ausgänge
8
Funktionen der digitalen Ausgänge
frei programmierbar

Spannungsausgänge

Hall-Sensor-Versorgungsspannung
+5V DC
Encoder-Versorgungsspannung
+5V DC, max. 200 mA
Sensor-Versorgungsspannung
+5V DC, max. 200 mA

Schnittstellen

USB (Full Speed)
Ja
CAN
ja
CANopen
Master / Slave
CANopen application layer
CiA 301
CANopen profiles motion control
CiA 402
EtherCAT
EtherCAT Slave
CoE (CAN application layer over EtherCAT)
Yes
Distributed Clocks Support
ja
Variables PDO-Mapping
ja

Anzeige

Statusanzeige Bereit
grüne und gelbe LED
Statusanzeige Fehler
rote LED
Statusanzeige Kommunikationsschnittstelle
Ja

Schutzfunktion

Schutzfunktionen
Strombegrenzung, Überstrom, Übertemperatur, Unterspannung, Überspannung, frei programmierbar

Umgebungsbedingungen

Temperatur – Betrieb (min.)
-30 °C
Temperatur – Betrieb (max.)
50 °C
Temperatur – Erweitert
+50…+70 °C, if the PCB temperature exceeds +80 °C, the power stage will be switched off
Temperatur – Lagerung (min.)
-30 °C
Temperatur – Lagerung (max.)
85 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (min.)
5 %
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (max.)
90 %

Mechanische Daten

Gewicht der Steuerung
370 g
Abmessung (Länge)
109.5 mm
Abmessung (Breite)
140.5 mm
Abmessung (Höhe)
34.2 mm
Befestigung
siehe HW Referenz Manual

Software

Installationsprogramm
ApossIDE
Grafische Benutzeroberfläche
ApossIDE
Betriebssystem
Windows 11,10, 7
Windows-DLL für PC
32-/64-bit
Linux Shared Object Library
X86 32-/64-bit
CAN Interfaces
USB CAN Adapter
Programmierbeispiel
ApossC_SDK, MS Visual C#, MS Visual C++

Funktionen

Velocity Mode
ja
Current Mode
ja
Master Encoder Mode
ja
Analog Set Value Commands
ja
Path generator with sinusoidal/trapezoidal profiles
ja
Position Control Feed Forward
ja
Velocity Control Feed Forward
ja
Position Marker / Touch Probe
ja
Quickstop
ja
Enable
ja
Position Compare
ja
Control of holding brakes
ja
Sie haben technische Fragen?