Zurück zur Übersicht
Servo Controller ESCON2 60/12 CAN

Steuerung

Servo Controller ESCON2 60/12 CAN

854806 – parametrisierbar, 10–60 VDC, 12 A

Neu

Preis pro StückCHF 443.10

Kombination starten / Zubehör ergänzen
Haben Sie Fragen zur Lieferung?

Beschreibung

Der ESCON2 60/12 ist ein dynamischer, anschlussfertiger 4-Quadranten PWM-Servokontroller im robusten Gehäuse. Geeignet zur effizienten Ansteuerung von bürstenbehafteten DC-Motoren und bürstenlosen EC-Motoren (BLDC) mit Hallsensoren und / oder Encoder bis 720 Watt / 1'440 Watt

Motor

DC-Motoren bis
720 W
EC-Motoren bis
720 W

Sensor

kein Sensor (DC-Motoren)
ja
Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, single ended)
ja
Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, differentiell)
ja
Digitale Hall-Sensoren (EC-Motoren)
ja
SSI Absolut Encoder
ja
BiSS C Absolut Encoder
ja

Betriebsarten

Stromregler
Ja (Drehmoment)
Drehzahlregler
ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung Vcc (min.)
10 V
Betriebsspannung Vcc (max.)
60 V
Logikversorgung Vc (min) optional
10 V
Logikversorgung Vc (max.) optional
60 V
Max. Ausgangsspannung (Faktor * Vcc)
0.9
Max. Ausgangsstrom Imax
24 A
Max. Dauer des max. Ausgangsstroms Imax
7.5 s
Ausgangsstrom dauernd Icont
12 A
Taktfrequenz der Endstufe
100 kHz
Abtastfreuquenz PI Stromregler
50 kHz
Abtastfreuquenz PI Drehzahlregler
10 kHz
Max. Wirkungsgrad
97.5 %
Max. Drehzahl (DC-Motoren)
120000 min⁻¹
Max. Drehzahl (1 Polpaar) Sinuskommutierung
120000 min⁻¹
Interne Motordrossel pro Phase
22 µH

Eingänge

Hall-Sensor-Signale
H1, H2, H3
Encoder-Signale
A, A\, B, B\
Max. Encoder Eingangsfrequenz
6.67 MHz
Sensor-Signale
Clock, Data
Digitale Eingänge
8
Funktionen der digitalen Eingänge
Drehrichtung, Drive enable, Freigabe positive/negative Drehrichtung, General purpose, Endschalter, Mode switch, PWM Stromlimit, PWM Sollwert, PWM Sollwert Offset, PWM Geschwindigkeitslimit, PWM Gewschwindigkeitsrampe, Quick stop, Umschaltung 4 fixe Sollwerte
Analoge Eingänge
2
Auflösung, Bereich, Schaltung
12-bit, -10…+10V, differentiell
Funktionen der Eingänge
Analog Stromlimit, Analog Sollwert, Analog Sollwert Offset, Analog Geschwindigkeitslimit, Analog Geschwindigkeitsrampe, General purpose
DIP-Schalter
8
Funktionen der DIP-Schalter
CAN Node-ID, Autobitrate, CAN-Bus Abschluss

Ausgänge

Digitale Ausgänge
3
Funktionen der digitalen Ausgänge
Stromvergleich, Fehler, General purpose, Hall Kommutierungsfrequenz, Hall Drehfrequenz, Limitierung, Geschwindigkeitsvergleich
Analoge Ausgänge
2
Auflösung, Bereich
12-bit, -4…+4V
Funktionen der analogen Ausgänge
Strom Monitor, Temperatur Monitor, Drehzahl Monitor, Fixer Wert (General purpose)

Spannungsausgänge

Hall-Sensor-Versorgungsspannung
siehe "Sensor-Versorgungsspannung"
Encoder-Versorgungsspannung
siehe "Sensor-Versorgungsspannung"
Sensor-Versorgungsspannung
+5 VDC, max. 145 mA

Schnittstellen

USB (Full Speed)
Ja
CAN
ja
CANopen
Slave
CANopen application layer
CiA 301
CANopen frameworks
CiA 305
CANopen profiles motion control
CiA 402

Anzeige

Statusanzeige Bereit
grüne LED
Statusanzeige Fehler
rote LED

Schutzfunktion

Schutzfunktionen
Strombegrenzung, Überstrom, Kurzschluss der Motorleitung, Übertemperatur Motor, Übertemperatur Elektronik, Überspannung, Unterspannung, Spannungstransienten, Drehzahlbegrenzung, Verlust des Feedbacksignals, Systemstatus, Konfigurierbares Error & Warning Verhalten

Umgebungsbedingungen

Temperatur – Betrieb (min.)
-40 °C
Temperatur – Betrieb (max.)
45 °C
Temperatur – Erweitert
+45…85 °C (for derating refer to Hardware Reference)
Temperatur – Lagerung (min.)
-40 °C
Temperatur – Lagerung (max.)
85 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (min.)
5 %
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (max.)
90 %

Mechanische Daten

Gewicht der Steuerung
182 g
Abmessung (Länge)
116 mm
Abmessung (Breite)
67 mm
Abmessung (Höhe)
24 mm
Befestigung
Flansch für Schrauben M3

Software

Installationsprogramm
Motion Installer
Grafische Benutzeroberfläche
Motion Studio
Betriebssystem
Windows 11, 10
Windows-DLL für PC
32-/64-bit
CAN Interfaces
IXXAT, Vector, National Instruments, Kvaser
Programmierbeispiel
C++

Funktionen

CANopen Profile Velocity Mode
ja
CANopen Cyclic Synchronuous Velocity
ja
CANopen Cyclic Synchronuous Torque
ja
Velocity Mode
ja
Current Mode
ja
Analog Set Value Commands
ja
Velocity Control Feed Forward
ja
Quickstop
ja
Enable
ja
Advanced automatic control settings
ja
Sie haben technische Fragen?