Beschreibung
Der ESCON 36/2 DC ist ein kompakter, leistungsstarker 4-Quadranten PWM-Servokontroller zur effizienten Ansteuerung von bürstenbehafteten DC-Motoren bis ca. 72 Watt.
Die verfügbaren Betriebsmodi – Drehzahlregler, Drehzahlsteller und Stromregler – genügen höchsten Anforderungen. Der ESCON 36/2 DC ist ausgelegt, um über einen analogen Sollwert kommandiert zu werden. Er verfügt über umfangreiche Funktionalitäten mit digitalen und analogen Ein- und Ausgängen.
Das Gerät wird über die USB-Schnittstelle mittels der graphischen Benutzeroberfläche «ESCON Studio» für Windows PCs konfiguriert.
Diese Produkte sind weiterhin verfügbar, aber nicht für Neuprojekte empfohlen. Gerne berät Sie der Verkauf über Alternativen.
Motor
- DC-Motoren bis
- 72 W
Sensor
- kein Sensor (DC-Motoren)
- ja
- DC-Tacho
- ja
- Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, single ended)
- ja
- Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, differentiell)
- ja
- Digitaler Inkremental-Encoder (3-Kanal, differentiell)
- ja
Betriebsarten
- Stromregler
- Ja
- Drehzahlsteller
- ja
- Drehzahlregler
- ja
Elektrische Daten
- Betriebsspannung Vcc (min.)
- 10 V
- Betriebsspannung Vcc (max.)
- 36 V
- Max. Ausgangsspannung (Faktor * Vcc)
- 0.98
- Max. Ausgangsstrom Imax
- 4 A
- Max. Dauer des max. Ausgangsstroms Imax
- 60 s
- Ausgangsstrom dauernd Icont
- 2 A
- Taktfrequenz der Endstufe
- 53.6 kHz
- Abtastfreuquenz PI Stromregler
- 53.6 kHz
- Abtastfreuquenz PI Drehzahlregler
- 5.36 kHz
- Max. Wirkungsgrad
- 95 %
- Max. Drehzahl (DC-Motoren)
- 150000 min⁻¹
- Interne Motordrossel pro Phase
- 300 µH
Eingänge
- Encoder-Signale
- A, A, B, B\
- Max. Encoder Eingangsfrequenz
- 1 MHz
- Digitale Eingänge
- 2
- Funktionen der digitalen Eingänge
- Freigabe, Freigabe CW, Freigabe CCW, Freigabe CW+CCW, Freigabe+Drehrichtung, Stopp, PWM-Sollwert, RC Servo Sollwert, Fixer Sollwert
- Analoge Eingänge
- 2
- Auflösung, Bereich, Schaltung
- 12-bit, -10…+10V, differentiell
- Funktionen der Eingänge
- Sollwert, Strombegrenzung, Offset, Drehzahlrampe
- Potentiometer
- 1
- Funktionen der Potentiometer
- Sollwert, Strombegrenzung, Offset, Drehzahlrampe, Verstärkung, IxR-Faktor
Ausgänge
- Digitale Ausgänge
- 2
- Funktionen der digitalen Ausgänge
- Bereit, Drehzahl-Komperator, Strom-Komperator, Kommutierungs-Frequenz
- Analoge Ausgänge
- 2
- Auflösung, Bereich
- 12-bit, -4…+4V
- Funktionen der analogen Ausgänge
- Strom-Monitor, Drehzahl-Monitor, Temperatur, Fixer Wert
Spannungsausgänge
- Encoder-Versorgungsspannung
- +5 VDC, max. 70 mA
- Hilfs-Ausgangsspannung
- +5 VDC, max. 10 mA
Schnittstellen
- USB (Full Speed)
- Ja
Anzeige
- Statusanzeige Bereit
- grüne LED
- Statusanzeige Fehler
- rote LED
Schutzfunktion
- Schutzfunktionen
- Strombegrenzung, Überstrom, Übertemperatur, Unterspannung, Überspannung, Spannungstransienten, Kurzschluss der Motorleitung
Umgebungsbedingungen
- Temperatur – Betrieb (min.)
- -30 °C
- Temperatur – Betrieb (max.)
- 45 °C
- Temperatur – Erweitert
- +45…+81 °C, Derating: -0.055 A/°C
- Temperatur – Lagerung (min.)
- -40 °C
- Temperatur – Lagerung (max.)
- 85 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (min.)
- 5 %
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (max.)
- 90 %
Mechanische Daten
- Gewicht der Steuerung
- 30 g
- Abmessung (Länge)
- 55 mm
- Abmessung (Breite)
- 40 mm
- Abmessung (Höhe)
- 16.1 mm
- Befestigung
- Befestigungsbohrungen für Schrauben M2.5
Software
- Installationsprogramm
- ESCON Setup
- Grafische Benutzeroberfläche
- ESCON Studio
- Betriebssystem
- Windows 10, 8, 7, Windows XP SP3
Sie haben technische Fragen?
Downloads
- ESCON Firmware-Version Readme2023-03PDF 911 KB Deutsch
- ESCON Setup - Release Notes2023-03PDF 580 KB Deutsch
- ESCON Firmware Version Readme2023-03PDF 1 MB Englisch
- ESCON 36/2 DC Firmware0162hZIP 690 KB Englisch
- ESCON Setup - Studio 2.2 Rev 5 / Firmware 0162h12ZIP 886 MB Englisch
- ESCON Versione firmware Leggimi2023-03PDF 905 KB Italienisch
- ESCON ファームウェアバージョン Readme2023-03PDF 1 MB Japanisch
- ESCON 固件版本 Readme2023-03PDF 1 MB Chinesisch
- ESCON Readme Version firmware2023-03PDF 583 KB Französisch
- ESCON Versión de firmware Readme2023-03PDF 906 KB Spanisch
- ESCON Setup - Release Notes2023-03PDF 578 KB Italienisch
- ESCON Setup - Release Notes2023-03PDF 578 KB Englisch
- ESCON Setup - Notas de publicación2023-03PDF 578 KB Spanisch
- ESCON Setup - Notes de mise à jour2023-03PDF 579 KB Französisch
- ESCON Setup - リリースノート2023-03PDF 1011 KB Japanisch
- ESCON Setup - 版本说明2023-03PDF 1 MB Chinesisch
- ESCON 36/2 DC Geräte-Referenz2021-08PDF 6 MB Deutsch
- ESCON Funktionalitätstabelle2021-08PDF 421 KB Deutsch
- ESCON 36/2 DC Hardware Reference2021-08PDF 6 MB Englisch
- ESCON 36/2 DC Referencia del DispositivoAgosto 2021PDF 6 MB Spanisch
- ESCON Tableau fonctionnelAoût 2021PDF 432 KB Französisch
- ESCON 機能比較表2021年8月PDF 477 KB Japanisch
- ESCON Tabella comparativa di funzionalitaAgosto 2021PDF 431 KB Italienisch
- ESCON Tabla comparativa de funcionalidadesAgosto 2021PDF 435 KB Spanisch
- ESCON Feature Chart2021-08PDF 413 KB Englisch
- ESCON 36/2 DC Documentation Hardware2021-08PDF 6 MB Französisch
- ESCON 36/2 DC Manuale di riferimento2021-08PDF 6 MB Italienisch
- ESCON 功能比较表2021-08PDF 489 KB Chinesisch
- ESCON 36/2 DC 使用说明书2021-08PDF 6 MB Chinesisch