2025/11/13

maxon、SPS 2025に出展:ロボティクス、オートメーション、モビリティのための新しいドライブソリューション

StrainWaveGear_2
Strain wave gearhead

2025年11月25日~27日に開催されるSPS 2025(ドイツ、ニュルンベルク)において、maxonは幅広い新製品を発表します。高性能なロボットアクチュエータからパワフルなサーボドライブ、コントローラまで、maxonブース(ホール3、スタンド468)では、多様な技術ポートフォリオをご用意してご来場をお待ちしています。

今回のmaxonブースでは、さらに進化したロボットソリューション、特に高効率ジョイント(HEJ)に焦点を当てています。HEJは、モータ、ギアヘッド、センサ、コントローラを1つの堅牢なハウジングに収めた、コンパクトで高集積の準ダイレクトドライブ(QDD)アクチュエータです。HEJ 90 (140 Nm)に続き、小型ロボットに最適なトルク62 NmのHEJ 70が登場しました。HEJ 50も現在生産中で、2026年初頭から発売される予定です。250Nmを超えるパワフルなHEJ "Hercules "も開発中です。

このスケーラブルなプラットフォームにより、maxonでは一貫して開発期間の短縮とコスト削減を追求しています。

maxon製品ラインナップの追加

SPSでは以下の新製品を発表します:

IDX 70 - 安全認証を取得した小型高性能サーボドライブ

高い出力密度とコンパクトな設置面積を兼ね備えたIDX 70は、モバイルロボット、コボット、無人搬送システム(AGV)に最適です。IDX 70は優れたトルク対重量比を実現し、堅牢な設計により厳しい産業環境に適しています。認証済みの安全トルクオフ機能(STO)と安全ブレーキ制御(SBC)により、最高水準の安全性を保証します。

EC frameless DT 50 - 柔軟、ダイナミック、効率的

新しいEC frameless DT 50は、フランジのないブラシレスモータで、ホールセンサを内蔵したタイプも新たにラインナップしました。多関節ジョイント、工作機械、エクソスケルトンなどに最適です。高トルク密度と高効率により、発熱を最小限に抑えながら正確でダイナミックな動きを実現します。来年には、38mm、65mm、85mmの追加サイズも発売される予定です。

ストレインウェーブギアヘッド - 最小スペースで高精度

新しいストレインウェーブ・ギアヘッドは、特にトルク伝達精度が要求される用途に最適です。バックラッシュのない設計により、最小の設置スペースで正確なモーションコントロールが可能です。maxon製ドライブと組み合わせることで、完璧にマッチしたドライブシステムが完成します。現在、直径55mmと62mmがあり、今後さらにサイズやバリエーションを増やす予定です。

EPOS4 Module/Compact 60/20 STO - 安全機能付きコンパクトコントローラ

SIL 3 / PL eカテゴリー3まで認証されたSTO機能を持つ新しい位置決めコントローラは、コンパクトな形状に高度な制御性能と安全性を兼ね備えています。モジュラー機械、協働ロボット、自律走行車の精密なモーションコントロールを可能にします。多彩なインターフェースにより、既存のオートメーションシステムにシームレスに統合できます。

MiniMACS6 AMP 4IF1 Profinet - ネットワークシステム用多軸コントローラ

MiniMACS6 AMP 4-IF1 Profinetは、実績のあるMACSファミリーにProfinet通信インターフェースを追加しました。これにより、このコントローラはモーションコントロールと産業用ネットワークをつなぐ重要な役割を担います。生産環境やロボットシステムにおいて、複数の軸とプロセスの正確なリアルタイム協調動作を保証します。

BIKEDRIVE AIR S e-bikeドライブ:軽量e-bikeドライブ

産業用途に加え、軽量エレクトロモビリティの分野でも最新のイノベーションをご紹介します。わずか2kgのドライブ重量、90Nmのトルク、静音設計で、スポーティかつ自然な乗り心地を提供いたします。

画像ギャラリーSPS 2025の新製品

HEJ_exp
HEJ1
IDX70_4
StrainWaveGear_2
StrainWaveGear_1
EC_frameless_DT_2
EC_frameless_DT_3
EPOS_1
EPOS_2
MiniMACS_4
Bikedrive1
HEJ_exp
HEJ1

High Efficiency Joint (HEJ)

1/11

 

© by © maxon motor ag