Expert Blog

UAVメーカーがmaxonを信頼する15の理由

トピック

GettyImages-1449084299

ドローン開発分野で最も重要となるのは、ブラシレスDCモータ、電子速度コントローラ、および適合するプロペラをシステムレベルで完璧に調整し、相互作用を生み出すための深い知識です。同時に、お客様の固有のニーズを理解することも大切です。スタートアップ企業やグローバルな航空会社がmaxonの製品と専門知識を頼りにするのはなぜでしょうか。15の理由をここにまとめました。 

 

品質 

UAVメーカーは、maxonの品質システムと、航空宇宙産業におけるモーションコントロールプロジェクトで得た広範囲な経験値から恩恵を受けられます。 

1.カスタムメイドのコンポーネント 

100万回を超えるテストサイクルがすでに実施されておりますが、この数は市場でも前例がありません。maxonは、現実的な条件下でUAV製品をテストするための専用設備を社内に有しています。 

 

2. EN 9100

maxonは航空宇宙産業のISO 9100規格に準拠して認定されているほか、RTCA DO-160/178/254およびMIL-810産業規格にも精通しています。さらにmaxonは、国際輸出管理レジーム等の複雑な規制要件にも準拠しています。 

 

3.安全な長距離フライト 

maxonのUAV推進システムは、厳しい品質システム、最適な磁気および巻線設定、最高の通信アルゴリズム、極めて堅牢で軽量なデザイン、そして最高のプロペラエアロダイナミクスによって、最高の効率性および信頼性を保証しています。 

 

4.広く一般に受け入れられる航空宇宙規格 

maxonは、医療産業 (ISO 13485) および航空宇宙産業 (EN9100) で実証・認定された、成熟した品質システムの導入に努めています。UAVに特化された新たな規制 (例: FAA / EASA) も考慮・管理され、認定プロセスおよびリスクアセスメント (SORA) をより容易にします。 

 

GettyImages-628490438

DO-160G テスト済み 

maxon UAVドライブシステムは航空宇宙環境規格であるDO-160Gに対するテストに合格しています。 

5.温度および温度変化への対応 

フライトおよびライフサイクルを通して、製品が使用される環境を想定して、-40°C~+70°C (運転時) という広い温度範囲でテストが行われています。 

 

6.過酷な環境条件 

maxonの環境テストには、温度のさまざまな変化を加味した湿度テストが含まれています。maxonのパートナーは、砂埃環境や塩水噴霧状態でも製品のテストを行っています。 

 

7.振動、衝撃、衝突安全性 

プロペラを含むmaxonのUAV製品は、振動、高衝撃負荷など、過酷なフライト/着陸条件を反映する条件下での厳格なテストを受けています。 

 

8.静止スラストとピッチ角テスト 

信頼できる確実な性能データを得るために、maxonはすべての製品をさまざまなプロペラのバリエーションと組み合わせてテストしています。テスト条件はデータシートに記載され、透明性が確保されています。フライトをシミュレートするピッチ角テストは、寿命試験を反映しています (100万サイクル超)。 

 

1306713348_mod

経験 

ドローンテクノロジーは光の速さで進歩しています。maxonは世界トップクラスの経験と専門知識を必要な場面で適宜ご提供します。 

9.60年の経験 

maxonは1961年より電気モータを製造しています。maxonのドライブテクノロジーは、かの「赤い惑星」において、すでに20年以上も火星探査機を駆動し続けています。今日では、何百というドライブシステムが航空機、ヘリコプター、宇宙船、そして無人航空機に搭載されています。 

 

10.UAV専門チーム 

経験豊かなエンジニアと技術者のチームが、仕様段階、プロトタイプの試験から生産開始、さらにその先に至るまでお客さまをサポートします。強力なパートナーシップにより、maxonの製品はスタンドアロンのソリューションではなく、UAVシステム内でシームレスに作動します。 

 

11.強力なR&

maxonの収益の8%以上を研究開発費にあてています。200人を超える設計エンジニアが米国、欧州、アジアを拠点として作業にあたり、テクノロジーの限界を押し広げています。 

 

1264125895_mod

専門知識 

maxonは、プロジェクト要件やUAVおよびドローンの市場におけるお客様のニーズを深く理解している、信頼のおけるエンジニアリングパートナーです。 

12.UAVの総体知識 

ドローン開発分野で最も重要となるのは、BLDCモータ、コントローラ、および適合するプロペラをシステムレベルで完璧に調整し、相互作用を生み出すための深い知識です。maxonはそうした知識を獲得し、理解しています。 

 

13.高速かつフレキシブル 

maxonは、EU、アジア、米国に生産拠点を擁しています。 
maxonのお客さまは、小規模または大規模量産の迅速な製造を実現することができるほか、優れた柔軟性により、特殊な要件にも容易に対応することができます。 

 

14.標準仕様またはカスタマイズ仕様 

製品の仕様や標準製品のドライブの組み合わせが要件を満たしていない場合は、maxonはコンポ―ネント一式を含むカスタムメイドドライブを開発し、企業のニーズに応じて拡張可能な最先端ドローンを構築することができます。 

 

15.文書化およびトレーサビリティ 

すべての製品において、同クラス最高の製品文書化および部品トレーサビリティを提供いたしております。社内のテスト設備ではすべての製品が広範囲にわたってテストされているため、信頼のおける検証済みの性能データを取得できます。 

maxonのUAVとドローン推進システム

ホワイトペーパーをダウンロードする

UAV_drones_EN_whitepaper

ドローン開発を成功に導くには、信頼性が高く、用途に特化した強力な電動ソリューションを搭載することが不可欠です。詳細はmaxonのホワイトペーパーをダウンロードしてご確認ください。 

今すぐダウンロード