maxon Story
Parvalux: ショコラティエが賞賛する技術


チョコレート芸術には、正確さ、忍耐、規律が不可欠です。最高のチョコレート職人を支援する方法を本当に理解している会社があるとすれば、それはSavy Goiseau社です。フランスを拠点とするチョコレート機器大手メーカーであるSavy Goiseau社は、1972年以来、チョコレート専門家向けにテンパリング、成型、エンロービング機械などの特殊な機械を製造してきました。
すでに何十年にもわたり、このフランスの会社によって設計された特殊機械には、Parvalux社のギアードモータが搭載されています。たとえば、同メーカーのGoldシリーズ (焼き戻し/成形/エンロービング機械) には、ギヤードモータ SD11M / SD11MB シャント 220 V AC 95 W 42 rpmが装備されています。これらの単減速可変速ウォーム平歯車モータは、回転数調整のためにタイプ090の簡易型可変速ドライブにリンクされています。
SAVY GOISEAU GOLD 2および 4 エンロービングマシン
Parvalux SD11M ギヤードモータの詳細
Parvalux SD11 M は、単減速ウォーム平歯車を備えた他励式DC シャント ギヤードモータで、一定の回転速度を提供します。無負荷運転と全負荷運転の回転数差はわずか10~20%です。回転数は可変抵抗器を使用して制御されています。絶縁性はクラス Fで、バネが取り付けられているため静寂な動作が保証されます。
標準バージョンは、在庫がある場合、48時間以内に発送致します (MDPシリーズ)。
SD11Mギヤードモータ、ACシリーズまたはDCシャントギアヘッドモータ、50~125 W、最終速度28~970 rpm、出力トルク0.57~5.8 Nmでご提供致しております。
シャフトの変更、さまざまなケーブル長、ブレーキ、エンコーダー、塗装仕上げなどの標準オプションから、ドライブチェーンの他のコンポーネントを統合することができる完全カスタムソリューションに至るまで、さまざまなレベルのカスタマイズが可能です。
MDP製品シリーズに追加されたParvaluxギアードモータ
maxon Franceは、産業オートメーション向け電動化製品群を拡充するため、 2019年後半から (2019年にmaxon GroupがParvalux社を買収した後)、Parvaluxシリーズのギヤードモータを同社MDP製品ラインナップに追加しました。現在、maxon Franceでは、ベルトコンベア、自動ドアとシャッター、包装システムといった電動化における選定を支援する幅広い製品と専門チームを擁しています。フランスで入手可能なParvaluxシリーズの詳細については、maxonウェブサイトのParvaluxをご覧いただくか、maxon Franceチームにお問い合わせください。