maxon Inside

maxonとParvalux

トピック

drivetech maxon parvalux ECflat.jpgdrivetech maxon parvalux ECflat.jpg

2018年、スイスのメーカーであるmaxon motorが、英国最大のギア付き電気モータメーカー、Parvalux社を買収しました。LJ クラーク氏によって1947年に設立されたParvalux社は、英国に3つの製造拠点を擁し、200名以上の従業員を雇用しています。主要な市場は、ヘルスケア、レジャー、モビリティ、輸送、産業用アプリケーションです。 

この買収により、アイルランドと英国のお客様には、幅広い種類のDCギヤードモータソリューションおよび技術専門知識を活用いただけるようになります。maxonとParvalux社は多くの企業理念を共有しており、これがこの買収を非常に理にかなったものにしています。両社はどちらも家族経営の企業であり、 革新的なギア付き電気モータソリューションの設計に多くの投資を行ってきました。maxonとParvalux社は、ギヤードモータを少量で工場から直接販売しています。また、お客様のニーズに合ったソリューションを慎重に選択できるよう、OEMとの緊密なパートナーシップも望まれています。この買収により得られた驚くべき効果には、次のようなものがあります。 

相互交換が可能な組み合わせ 

maxonのコンパクトで高出力密度のブラシ付きモータおよびブラシレスモータは、Parvaluxシリーズのギヤヘッドに取り付けることができ、サイズを全体的に縮小しています。これは、サイズ、重量、コストの最適化が適正設計の重要な要素となるEモビリティなど、多くの用途にとって特に利点をもたらします。 

図1は、Parvaluxの小型、中型、および大型ウォームスパーギアに取り付けられたmaxonブラシレスモータEC-I 52です。図2は、Parvaluxウォームギアと特殊ギアに取り付けられたmaxonブラシレスEC52 flatモータです。 

drivetech maxon parvalux ECi52.jpg
drivetech maxon parvalux ECflat.jpg
drivetech maxon parvalux ECi52.jpg
drivetech maxon parvalux ECflat.jpg

図1. Parvaluxウォームスパーギアに取り付けられたmaxon EC-I 52

1/2

ACモータシリーズ 

maxonは、DCモータとドライブの製造に特化した企業です。Parvalux社は、導入が容易でさまざまな用途に適合する特性を備えたAC電気モータおよびギヤードモータを提供しています。Parvalux社は、さまざまなギヤヘッドに適合するスタンドアロンACモータを豊富に取り揃えています (図3を参照)。このAC誘導モータは全世界の産業界から厚い信頼を受けており、高出力フロントガラスワイパーシステムや患者リフトなどの用途に使用されています。 

AC maxonparvalux drivetech

図3.Parvalux ACモータ

フロントガラスワイパーモータ 

Parvalux社の省スペースを意識した革新的なViper3フロントガラスワイパーモータソリューション (図4を参照) は、鉄道、船舶、輸送、輸送部門の車両にシームレスに統合することができます。 

  • 12V DC、24V DC、230V ACワイパー モータ ソリューションをご利用いただけます 
  • 複数の取付けオプションを装備しています 
  • IP保護等級 – IP67 
  • 堅牢性とシンプルさにより、農業市場で需要が高まっています 
Viper3 drivetech

図4.Parvalux Viperモータ

多軸コントローラ MiniMACS6-AMP-4/50/10 

maxonのコンパクトなMulti Mac (多軸コントローラ システム) は、2021年初頭に販売を開始する予定です。コントローラ (図5を参照) には、4つのBLDCモータ、6つのDCモータ、または3つのステッピングモータ用のパワーアンプが含まれており、ドライブごとに最大60 Vおよび10 Aを供給することができます。MiniMACS6は、X/Y/Z位置決め、ラボ自動化デバイス、ロボットシステム、AGVシステムなどに最適です。 

  • さまざまなロボット工学アプリケーション向けにロボットキネマティクスを備えたモーションコントロールライブラリ。 
  • 最大540 Wの連続電力と最大1.6 kWのピーク電力のブラシ付きおよびブラシレスモータ用に構成可能。 
  • 隠されたコストは一切ありません: すべてのモーションコントロール機能、サーボアンプ、エンコーダ入力、バスインターフェース、開発ツールが含まれています。 
  • フル機能のDS402多軸スレーブデバイスとして、CANopenに統合することが可能。また、オプションでEtherCATネットワークにも統合できます。 
ZUB MiniMACS6 drivetech

図5.MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1

著者: maxon France