Expert Blog

maxon EC-i 30: パワフル、かつ優れた費用対効果

トピック

Template DriveTech 1500x1000 ECi 30Template DriveTech 1500x1000 ECi 30

MDPシリーズにEC-i 30が加わりました。


maxonのEC-i 30は、ブラシレスDCモータ (BLDC) です。直径はわずか30 ミリメートルで、EC-i 40モデルよりも小型となります。先代モデルと同様、同モータは高いダイナミクス、低コギング、高トルクを特長としています。同モータは2種類の長さで提供されており、それぞれに標準バージョンと、75 Wで110 mNmという最大定格トルクを備えた高トルクバージョンがあります。


EC-i 30はMDP 48H カタログでご覧いただけます。

ECi 30 maxon 1500x1000

弊社のMDP e-ショップで入手可能な EC-i 30 モータとギヤードモータのセレクションをご覧ください (上から下へ):
EC-i30HT * 24V
EC-i30HT/PM32 * 24V/*0398

 

さまざまな組み合わせが可能


EC-i 30 DCモータは、その優れたパフォーマンスにもかかわらず、既存のドライブを置き換えることができる費用対効果の高い製品です。さらにコンパクトな設計により、ハンドヘルドデバイスやロボット工学の用途に特に適しています。


EC-i 30モータは、すべてのバージョンでmaxonのエンコーダ、ギアヘッド、サーボコントローラ、または位置制御ユニットを使って拡張できます。構成は、maxonコンフィギュレータを使用して迅速かつ簡単に行えます。

著者: maxon France