Expert Blog

EPOS4 Micro 24/5 CAN

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EPOS4 microTemplate DriveTech 1500 x 1000 image textes EPOS4 micro

maxonは、高い実績を持つ位置制御ユニット製品シリーズに、サイズがわずか32 mm x 22 mmの新型小型コントローラ EPOS4 Micro 24/5 CANをローンチします。実質的には大型ユニットとまったく同じ機能を搭載し、魅力的な価格性能比を備えたこのユニットは、コスト重視の単軸および多軸用途に適しています。 

新型制御ユニットの機能、操作性、ソフトウェア、アクセサリは、ほぼすべてが既存のEPOS4シリーズ製品からそのまま引き継がれています。このデバイスは、最大120 Wのブラシ付きDCモータとブラシレスDCモータ (BLDC) を用いた使用に適しており、ホールセンサー、デジタルインクリメンタルエンコーダ、SSIアブソリュートエンコーダなど、包括的なフィードバックオプションを備えています。また、デュアルループ、フィールド指向制御 (FOC)、フィードフォワード、オブザーバー制御といった最先端コンセプトが、さまざまな用途で最適な制御を可能にしています。 

既存のデジタルおよびアナログ入出力は自由に構成することが可能で、CiA-402位置制御ユニットの多数の機能および動作モードに完璧に適合します。直感的なEPOS Studioスタートアップソフトウェア、およびさまざまなマスターシステムに統合するためのライブラリとプログラミングサンプルが無料で提供されており、極めて簡単な操作を実現しています。さらに、コミッショニング向けにプラグアンドプレイ評価ボード (EB) も提供されています。また、幅広いアクセサリと詳細製品ドキュメントが製品を補完しています。 

この新しいマイクロ設計の最初の派生バージョンはCANopenバージョンで、従来のRS232またはUSB経由でアドレス指定することも可能です。2020年春には、類似の小型製品第2弾として、EPOS4 Micro 24/5 EtherCATの導入が予定されています。 

EPOSおよび個々のデバイスやEPOS Studioに関する最新アップデート、およびすべてのダウンロードと技術文書については、 epos.maxongroup.us をご覧ください。

MDP 48H catalogでEPOS4の詳細をご覧ください。

著者: maxon France