maxon Inside
PM7-SWSギヤードモータ


反転動作に最適なPM7-SWSギヤードモータ
Parvalux社のPM7モータは、頻繁な反転動作が必要となる用途向けに設計された、ブラシ付き永久磁石DCモータです。
モータの回転方向を反転させることは、エレベーターやカーリフトの昇降、ドアやゲートの開閉など、多くの用途で役立っています。
このモータには、低騒音のスプリング機構が搭載されており、全負荷時の3倍の高始動トルクを発揮します。また、ブラシの寿命を最大限に延ばし、優れた整流性を確保するために、調整可能なブラシホルダーも備えています。このモータのダイカストハウジングにより、同心エアギャップと正確なベアリング位置合わせが確保されます。
シャフトの変更、さまざまなケーブル長、ブレーキ、エンコーダー、塗装仕上げなどの標準オプションから、ドライブチェーンの他のコンポーネントを統合することができる完全カスタムソリューションに至るまで、さまざまなレベルのカスタマイズが可能です。 弊社のParvalux Franceチームまでお問い合わせください。
標準バージョンは、在庫がある場合、48時間以内に発送致します (MDPシリーズ)
PM7-SWSギヤードモータ、12または24 V DCモータ、7~40 W、最終速度1~101 rpm、出力トルク1.5~11 Nmでご提供致しております。
この高性能モータは、コンパクト (全長184 mm) かつ軽量 (1.35 kg) です。ギアボックスタイプは、ウォームスパーとアンギュラーで提供されています。ギアボックス素材: 複合材料製のホイール、硬化鋼のギア列、9種類のギア比の組み合わせが可能。
ご存じでしたか?
このモータ製品は、数年前、フランス国立宇宙研究センターCNES (Centre National des Etudes Spatiales) が実施した大気球観測実験の高高度気球のバルブを開くために使用されました。